Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Opcenter Connect

Konsoliduj, ulepszaj i standaryzuj łączność Opcenter niezależnie od konkretnych produktów lub aplikacji dzięki rodzinie produktów Opcenter Connect.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Opcenter Connect?

Opcenter Connect przyspiesza wdrażanie centralnego rozwiązania, aby ściśle łączyć systemy biznesowe i produkcyjne.

Przyspieszenie wdrożenia

Ułatwienie szybkiego dostępu do systemów, maszyn i/lub procesów.

Eliminacja zależności

Zbuduj wątek cyfrowy niezależnie od konkretnych produktów lub aplikacji.

Maksymalizacja wydajności przepływu danych

Automatycznie zastosuj normalizację i standaryzację danych.

Korzyści ze stosowania oprogramowania Opcenter Connect

Zyskaj większą wartość z inwestycji w IT
Konsolidując i ulepszając łączność z Opcenter, Opcenter Connect zmniejsza wysiłek projektu i ryzyko. Umożliwia również kompleksowe przetwarzanie i diagnostykę wiadomości. Opcenter Connect integruje systemy Opcenter z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), systemy produkcyjne z systemami inteligencji w chmurze, systemy Opcenter z urządzeniami lub narzędziami produkcyjnymi w hali produkcyjnej i wiele więcej.

Wybierz spośród wielu opcji wdrażania
Opcenter Connect jest kompatybilny z prawie wszystkimi rozwiązaniami, w tym rozwiązaniami rozproszonymi. Jego komponenty są skalowalne i obsługują architekturę o wysokiej dostępności.

Wyeliminuj błędy procesu ręcznego
Opcenter Connect zapewnia aktualne informacje zebrane za pomocą ściśle powiązanych systemów biznesowych, produkcyjnych, jakościowych i warsztatowych. W rezultacie zyskujesz kontrolę nad uciążliwymi, podatnymi na błędy procesami ręcznymi.

Dowiedz się więcej