Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Planowanie linii produkcyjnej

Planowanie linii obróbki maszynowej

Uprość obróbkę skomplikowanych części o dużej objętości dzięki wielomaszynowym liniom produkcyjnym.

Digitalizacja planowania dużych linii obróbkowych

Skorzystaj z kompleksowego cyfrowego bliźniaka, aby zoptymalizować proces kompletnych linii obróbczych, składających się z dowolnej liczby obrabiarek i jednostek linii transferowych.

Zyskaj przewagę konkurencyjną, skracając czas planowania i zwiększając przepustowość dużych linii obróbkowych do produkcji samochodów i maszyn.

Obraz części na obrabiarce z kodem programu wyświetlanym w oprogramowaniu NX Machining Line Planner.

Optymalizacja operacji w wielu konfiguracjach i maszynach

Dystrybucja, równoważenie, programowanie i symulacja operacji w wielu konfiguracjach i maszynach wielofunkcyjnych, aby wykorzystać najnowsze technologie obróbki produkcyjnej.

Śledź stan obrabianego przedmiotu w trakcie procesu i płynnie przenosić go między operacjami frezowania, wiercenia i toczenia, aby umożliwić dokładną wizualizację całego procesu obróbki.

Obraz konfiguracji linii obróbki maszynowej w oprogramowaniu NX Machining Line Planner.

Użyj zintegrowanego CAM do programowania maszyn produkcyjnych

Włącz szczegółowe programowanie NC i symulację obróbki skrawaniem dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu CAM umożliwiającemu łatwe przejście niezbędnych zmian między programowaniem a planowaniem linii.

Zapewnij bezkolizyjną obróbkę na hali produkcyjnej za pomocą cyfrowego bliźniaka konfiguracji maszyny, w tym obrabianego przedmiotu w procesie (IPW). Wykorzystaj zaawansowane i zautomatyzowane możliwości programowania NC, aby szybko tworzyć zoptymalizowane i bezpieczne ścieżki narzędzi do obróbki o dużej objętości.

Obraz ścieżki narzędzia obrabiarki wyświetlany z częścią i narzędziem w oprogramowaniu NX Machining Line Planner.

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Wsparcie klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.