Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Planowanie linii produkcyjnej

Projektowanie zakładów i linii produkcyjnych

Projektuj linie montażowe, wymagania sprzętowe i narzędzia w środowisku 3D. Optymalizuj przestrzeń fabryczną i zmaksymalizuj wykorzystanie zasobów kapitałowych poprzez cyfrową konfigurację układów fabrycznych.

Konceptualizacja układów produkcji przy użyciu 3D

Wykorzystaj kompletne rozwiązanie układu produkcji dla inżynierów produkcji. Umożliwia wydajną pracę z komponentami produkcyjnymi i łatwe dostosowanie zmian. Użyj zintegrowanego systemu do wyszukiwania, przeglądania i pobierania komponentów w całkowicie sklasyfikowanej bibliotece w Teamcenter bezpośrednio z NX.

nx-manufacturing-line-designer-parametric-equipment-feature-640x360

Integracja układów z procesami produkcyjnymi

Wykonaj projektowanie systemu produkcyjnego za pomocą jednego systemu oprogramowania. Obsługa całego przepływu pracy od projektowania produktów i linii po uruchomienie. Użyj projektów linii do walidacji procesu produkcyjnego za pomocą symulacji, w tym walidacji programu programowalnego sterownika logicznego (PLC), w środowisku wirtualnym przed użyciem na rzeczywistym sprzęcie produkcyjnym.

Wirtualny model linii produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym.

Wykorzystaj dane skanowania w chmurze punktów do optymalizacji fabrycznej

Z łatwością porównaj model układu wirtualnego zakładu produkcyjnego z fizycznym układem zakładu produkcyjnego. Korzystaj z chmur punktów skanowanych cyfrowo z istniejących środowisk typu brownfield, aby tworzyć nowe elementy fabryczne lub modyfikować istniejące modele fabryczne po wprowadzeniu zmian na miejscu.

Symulowany obraz projektu linii produkcyjnej.

Zgłoś i dokumentuj wizualnie projekty fabryczne i linii

Przeglądaj dane PLM w interaktywnym nawigatorze, aby wyświetlić szczegóły. Skonfiguruj raporty wizualne, aby wyświetlały oznaczone kolorami informacje o sprzęcie produkcyjnym, w tym typ komponentu, zmiany projektu, dostawców, koszty inwestycji i daty budowy. Zarządzaj raportami wizualnymi i rozpowszechniaj je do całego przedsiębiorstwa.

Projekt linii w zakładzie produkcyjnym.

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Wsparcie klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.