Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Planowanie linii produkcyjnej

Panowanie linii montażowej

Przeprowadzaj planowanie i wyszczególnianie szczegółów dla złożonych zadań montażowych i linii produkcyjnych, koncentrując się na różnych technologiach i cechach produkcyjnych używanych do tworzenia zespołu.

Wykonaj bardziej wydajne planowanie linii

Rozpocznij proces planowania w widoku planowania linii, gdzie części są dystrybuowane na stacje, a przepływ między tymi stacjami jest zdefiniowany w nowoczesnej przeglądarce PERT.

Aby lepiej zrozumieć rozkład części, stan przypisania każdej części i zespołu jest wyświetlany za pomocą wskaźnika przypisania bezpośrednio w przeglądarce graficznej, identyfikując części na podstawie ich stanu. Wyświetl wizualne nagromadzenie produktu na linii montażowej w wyniku tej pracy.

Grafika przedstawiająca funkcję planowania linii montażowej w oprogramowaniu Tecnomatix NX Assembly Line Planner.

Opracuj lepsze plany zasobów

Skorzystaj ze wszystkich wymaganych funkcji układu, korzystając z wbudowanej klasyfikacji oprogramowania Teamcenter, aby uzyskać dostęp do standardowych zasobów.

Skoncentruj się na samej fabryce, gdy produkt jest tymczasowo wymieszany. Ten widok oferuje wiele sposobów definiowania zgrubnego układu lub szczegółowego układu z dokładnymi pomiarami, wykorzystując narzędzia, takie jak złącza, do szybkiego i łatwego pozycjonowania komponentów w układzie fabrycznym.

Grafika przedstawiająca funkcję planowania zasobów linii montażowej w oprogramowaniu Tecnomatix NX Assembly Line Planner.

Generuj szczegóły stacji z łatwością

Stacje szczegółowe zawierające tylko zawartość wyświetlanej stacji, w tym wyposażenie, części i podzespoły oraz proces produkcyjny wymagany dla tego etapu w kolejności montażu. Części i podzespoły są automatycznie umieszczane w żądanym urządzeniu w każdej stacji.

Użyj zaawansowanego wyszukiwania funkcji, aby zidentyfikować, nad którymi funkcjami należy pracować, i rozpowszechniać je zgodnie z wymaganiami. Rozpoznaj różne typy operacji tworzenia przepływu procesu w stacji za pomocą dostępnej przeglądarki Gantta. Dystrybuuj elementy, części i zasoby do operacji i definiuj warianty.

Grafika przedstawiająca funkcję definiowania szczegółów stanowiska linii montażowej w oprogramowaniu Tecnomatix NX Assembly Line Planner.
Blog

Uproszczenie złożonych zadań związanych z planowaniem

Wykorzystaj planowanie z przewodnikiem i opisywanie szczegółów dla złożonych zadań montażowych w intuicyjnym doświadczeniu użytkownika przy użyciu NX software.

Obraz zrobotyzowanej linii montażowej z pasem przenośnikowym, pracownikiem, robotami i osprzętem w oprogramowaniu NX Assembly Line Planner.

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Wsparcie klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.