Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
NX for Manufacturing

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing CAM

NX X Manufacturing oferuje rozwiązania CAM oparte na chmurze o elastyczności, bezpieczeństwie i skalowalności. Wykorzystaj możliwości SaaS, aby usprawnić wdrażanie, zwiększyć produktywność i dostosować rozwiązania do różnorodnych złożoności części i potrzeb produkcyjnych,

Skaluj programowanie CNC z potrzebnymi rozwiązaniami CAM

Rozwiązania NX X Manufacturing CAM są dostępne w warstwach Standard, Advanced i Premium, z których każdy został zaprojektowany z myślą o unikalnych potrzebach produkcyjnych. Poznaj nasze wiodące w branży rozwiązania, które obejmują elastyczność, bezpieczeństwo i zalety współpracy wynikające z technologii chmurowych. Szybko skaluj, aby sprostać obecnym wymaganiom dzięki licencjom opartym na wartościach, zapewniając dostęp do ponad 20 specjalistycznych dodatków. Wybierz swoje rozwiązanie, szybko je zainstaluj i rozpocznij produkcję części z precyzją i wydajnością.

Programator CNC symulujący operację obróbki w NX CAM, który jest częścią pakietu NX for Manufacturing Solutions.

Interesuje Cię oprogramowanie CAD/CAM?

Porównaj funkcje rozwiązań CAD/CAM firmy NX X Manufacturing obok siebie.

Najważniejsze zalety oprogramowania NX X Manufacturing

Oszczędność

Skalowalny i elastyczny

Współpraca w chmurze

Bezpieczny dostęp

Uproszczona infrastruktura informatyczna

Zaawansowane funkcje obróbki maszynowej

Trzy osoby przy trzech różnych stanowiskach produkcyjnych.

Wersja próbna oprogramowania NX for Manufacturing

Odkryj wersję próbną CAD/CAM NX do produkcji części produkcyjnych w chmurze. Wypróbuj za darmo przez 30 dni.

Przykłady wdrożeń

NX CAM w akcji

Moduły dodatkowe rozszerzają funkcjonalność oprogramowania NX X Manufacturing

Rozwiń swoje rozwiązanie NX X Manufacturing o ponad 20 dodatków dostarczanych za pośrednictwem naszego modelu licencjonowania opartego na wartościach. Te skalowalne, opłacalne dodatki umożliwiają dostosowanie możliwości produkcyjnych do potrzeb projektu. Od przygotowania modelu części po specjalistyczną obróbkę skrawaniem, symulację, postprocesory i zestawy maszyn zyskujesz elastyczność umożliwiającą optymalizację procesu produkcyjnego.

Programista maszyn prezentujący współpracownikowi symulację ścieżki narzędziowej w oprogramowaniu NX CAM w ramach procesu obróbki maszynowej.