Skorzystaj z pełnego zakresu możliwości obróbki, aby zaprogramować najnowsze maszyny wielofunkcyjne z wieloma wrzecionami i kanałami. Te maszyny z możliwościami toczenia frezów umożliwiają obróbkę kompletnej części w jednym ustawieniu, oszczędzając czas i poprawiając dokładność części.
Programuj operacje wielokanałowe
Użyj interaktywnych elementów sterujących Menedżera synchronizacji, aby synchronizować operacje na wielu kanałach. Skróć czasy cykli maszyn wielokanałowych dzięki optymalizacji kodów synchronizacji.
Materiał wycięty gąsienicą
Śledź stan obrabianego przedmiotu obrabianego w trakcie procesu, aby uzyskać bardziej efektywne programowanie toczenia. Automatycznie generowany obrabiany przedmiot w procesie (IPW) umożliwia bezproblemowe przenoszenie konfiguracji przedmiotu między frezowaniem a toczeniem.
Projektowanie ze zintegrowanym CAD
Skorzystaj ze zintegrowanych funkcji CAD do projektowania modeli części i osprzętu. Zdefiniuj konfigurację maszyny za pomocą narzędzi montażowych, umożliwiając zoptymalizowane i wolne od kolizji ścieżki narzędzi. Przygotuj modele CAD do programowania NC za pomocą zaawansowanych narzędzi edycyjnych, takich jak technologia synchroniczna.
Programy zatwierdzone na wyjściu
Dokładnie symulować operacje toczenia frezów za pomocą zintegrowanej symulacji obróbki. Generuj programy NC specyficzne dla maszyny za pomocą Post Hub, opartego na chmurze rozwiązania do przetwarzania końcowego. Przenieś dane produkcyjne do produkcji, tworząc pełną dokumentację sklepu, w tym listy narzędzi, arkusze konfiguracyjne i rysunki 3D.

NX CAM zapewnia zaawansowane możliwości programowania dla toczenia frezów, w tym:
- Możliwości toczenia
- Możliwości frezowania 2,5 osi
- 2,5-, 3- i 4-osiowe usuwanie zadziorów
- 4-osiowe frezowanie obrotowe
- Menedżer synchronizacji
- Obrabiany przedmiot w trakcie procesu
- Symulacja obróbki
- Przetwarzanie końcowe
Dodatkowo NX oferuje zintegrowane narzędzia CAD, takie jak:
- Technologia synchroniczna
- Zespoły
- Tłumacze CAD
- Modelowanie o dowolnej formie
- Symulacja projektu
- Informacje o produkcie i produkcji (PMI)
- Sporządzanie