Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego warto wybrać zintegrowaną rozdzielnicę Microgrid?

Poprzez połączenie dystrybucji energii i sterowania mikrosieciami w jedną, zintegrowaną platformę, MIS umożliwia klientom unowocześnienie strategii energetycznej przy jednoczesnym zachowaniu zaufania operacyjnego od pierwszego dnia. Zaprojektowany z myślą o interoperacyjności, MIS zapewnia znacznie skrócenie czasu realizacji, większe zaufanie do przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz elastyczność w ewolucji wraz ze zmianami zapotrzebowania na energię. Siemens współpracuje z klientami przez cały cykl życia — od wczesnego planowania i zaangażowania przedsiębiorstw przez uruchomienie i długoterminową eksploatację — zapewniając stabilną wydajność i pewność regulacyjną.

Kluczowe korzyści

Bezproblemowa integracja

  • Narzędzie do integracji DER, generator, fotowoltaiczne i magazynowanie energii akumulatorowej
  • Agnostyczne podejście dostawców do integracji DER
  • Inteligentne monitorowanie i sterowanie przy użyciu SICAM A8000
  • 22-calowy ekran dotykowy HMI zapewnia intuicyjną obsługę

Inteligentne sterowanie i automatyzacja

  • Funkcja automatycznego lądowania, czarnego startu i reagowania na żądanie
  • Monitorowanie i kontrola energii odnawialnej, pamięci masowej, ładowarek do pojazdów elektrycznych, generatorów i obciążeń w czasie rzeczywistym
  • Zaawansowana ochrona i bezpieczeństwo dzięki przekaźnikowi SIPROTEC

Elastyczny i zgodny

  • Konfiguracje wewnętrzne (NEMA 1) i zewnętrzne (NEMA 3R)
  • Dostępne konfiguracje rozdzielnic UL 891
  • UL 3141 Architektura gotowa do systemu sterowania zasilaniem i IEEE 2030.7

Najważniejsze funkcje

Branże

Select...

Zintegrowana rozdzielnica Microgrid w centrach danych

Ciągle włączone zasilanie dla operacji o znaczeniu krytycznym. Centra danych wykorzystują MIS do integracji energii elektrycznej, tworzenia kopii zapasowych, przechowywania baterii i energii odnawialnej w jedną inteligentną platformę. Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym, automatycznemu sterowaniu i możliwościom lądowania, MIS pomaga utrzymać czas pracy, wspierać rosnące zapotrzebowanie na energię, poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć ryzyko kosztownych przerw w dostawie.

System SIVACON 8PS- LData: zasilanie dla jutrzejszych centrów danych, łatwy i plug & play

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)