Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
LOGO! 9
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

LOGO! — Moduły logiczne do codziennej automatyzacji

Logo! Portfolio oferuje kompaktowe moduły logiczne, moduły komunikacji i rozszerzeń oraz intuicyjne oprogramowanie do codziennej automatyzacji. Z LOGO! 9, Everyday Automation wkracza w następną generację: połączona, skalowalna i bezpieczna dzięki projektowi - pozostając jednocześnie tak prostym jak zawsze.

LOGO! 9 - Codzienna automatyzacja. Wyobrażony na nowo.

Prosty, połączony i wydajny - LOGO! 9 zapewnia sprytną automatyzację dla małych systemów, od zadań na poziomie maszyny po sterowanie budynkiem. Zawiera:

  • Podstawowe moduły: Kompaktowe sterowniki do prostej automatyzacji — z wyświetlaczem lub bez
  • Moduły rozszerzeń: Modułowa elastyczność we/wy - podłącz cyfrowe lub analogowe wejścia i wyjścia w razie potrzeby
  • Moduły komunikacyjne: Dodatki z obsługą Ethernet dla bezproblemowej łączności — zapewniając pełną dostępną pojemność we/wy
  • Urządzenia operacyjne: LOGO! TDE — nowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3" dla wiadomości, alarmów, stanu systemu i parametrów bezpośrednio na maszynie
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — konfigurowanie, symulacja i wdrażanie w jednym narzędziu w systemach Windows, macOS i Linux
LOGO9 with deactivated Display

Dlaczego LOGO! ?

Szybki start

Prosta instalacja, proste okablowanie i intuicyjna inżynieria - gotowe i uruchomione w mgnieniu oka.

Stworzony do codziennej automatyzacji

Idealny do małych zadań związanych z automatyzacją i samodzielnych zastosowań w szerokim zakresie zastosowań.

Elastyczny i skalowalny

Rozwijaj się lokalnie dzięki 64 wejściom cyfrowym, 60 wyjściom cyfrowym i 16 kanałom analogowym — i skaluj dalej poprzez sieciowe we/wy bez zmiany platformy.

Kompaktowy, wydajny i opłacalny

Wszystkie funkcje automatyzacji, których potrzebujesz, zapakowane w kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie — teraz z zabezpieczeniami wbudowanymi od samego początku.

LOGO! 9

Codzienna automatyzacja ewoluowała - nie chodzi już tylko o przełączanie. Oznacza łączenie, wizualizację i ochronę. LOGO! 9 podniesień, aby sprostać tym wymaganiom: większa wydajność, nowoczesne wrażenia użytkownika, wydajna inżynieria i bezpieczeństwo wbudowane od samego początku - bez rezygnacji z prostoty i opłacalności modułu logicznego.

LOGO! 9 nadaje się do samodzielnych aplikacji, które potrzebują miejsca na rozwój. Sprawia, że inżynieria jest szybsza i bardziej elastyczna, zapewnia obsługę i wizualizację bezpośrednio do urządzenia i spełnia dzisiejsze standardy bezpieczeństwa po wyjęciu z pudełka.

Korzyści

  • Więcej przestrzeni zasilania i aplikacji — większa wydajność i przestrzeń we/wy, aby nadążyć za rosnącymi aplikacjami
  • Nowoczesna obsługa i wyświetlanie — przejrzysty przegląd stanu, szybka diagnostyka i intuicyjna obsługa na urządzeniu
  • Wydajna i elastyczna inżynieria — jedna ujednolicona konfiguracja zapewniająca szybszą realizację projektu i łatwiejszą współpracę zespołową
  • Security i Sustainability według projektu — wbudowana ochrona zapewniająca bezpieczną, niezawodną obsługę i przyjazne dla serwisu aktualizacje

Poznaj produkty

Logo! Portfolio zawiera wszystko, czego potrzebujesz do szybkiej, prostej i oszczędzającej miejsce automatyzacji — w przemyśle, budowie paneli sterowania i zastosowaniach budowlanych.

Często zadawane pytania