Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Agentyczna sztuczna inteligencja dla przedsiębiorstw

Intelligence Center X

Przewiduj zakłócenia, zmniejsz koszty gwarancji i przyspiesz inteligentne zmiany inżynieryjne dzięki jednemu jednolitemu systemowi agenckiemu.

Przekształć dane IT, OT i inżynierii w system działania. Ugruntuj sztuczną inteligencję w swojej wiedzy instytucjonalnej i rozwiązuj problemy, zanim dotrą one do Twoich produktów, marż lub podłogi zakładu.

Sztuczna inteligencja, która spełnia Twoje dane tam, gdzie żyją

Problem: Przerwanie łańcucha dostaw. Wzrost gwarancji. Nieudana zmiana inżynierska. Większość przedsiębiorstw spędziła dziesięciolecia magazynując dane, aby sprostać tym wyzwaniom, ale nie udało im się połączyć tych danych i uczynić je wykonalnymi. To pozostawia modele sztucznej inteligencji ślepe na pełny zakres działalności, nie będąc w stanie przekształcić surowych informacji w decydujące, agentyczne działanie, którego wymagają współcześni liderzy.

Rozwiązanie: Intelligence Center X łączy istniejące systemy za pomocą ujednoliconego wykresu wiedzy, ugruntowując agentów AI w głębokim, wspólnym zrozumieniu inżynierii, operacji i działalności - bez potrzeby stosowania kolejnego silosu danych. Wykracza poza prosty wgląd, organizując przepływy pracy między ludźmi i agentami, zapewniając, że precyzja oparta na danych przekłada się bezpośrednio na zdecydowane działanie i mierzalny wpływ na biznes.

PRZEMYSŁOWA AI

Sztuczna inteligencja, która mówi językiem Twojej branży

Ogólna sztuczna inteligencja nie rozumie BOMów, genealogii wsadowej, skuteczności konfiguracji ani genealogii jakości.

Intelligence Center X opiera się na ontologiach zbudowanych przez te same zespoły stojące za Teamcenter i Opcenter. Są dziełem ekspertów domenowych, którzy rozumieją Twoje systemy od wewnątrz, sprawdzone w branżach, które na nich działają.

BRANŻE

Jedna platforma stworzona dla każdej branży

Dwa szare samoloty, jeden jasny, jeden ciemny i dwa turkusowe kształty na jednolitym ciemnoniebieskim; jedna płaszczyzna znajduje się wewnątrz turkusowego kształtu.

Lotnictwo i obrona

Szybsze przenoszenie złożonych programów dzięki połączonej inteligencji w zakresie inżynierii, łańcucha dostaw i operacji.

Typowe przypadki użycia obejmują:

  • Wpływ zmian inżynierskich i ryzyko programu
  • Ryzyko łańcucha dostaw i inteligentna substytucja
  • Predykcyjne utrzymanie i gotowość na misję
Widok z góry na roboty przemysłowe produkujące półprzewodniki w zakładzie produkcyjnym

Półprzewodniki i elektronika

Zwiększ wydajność i czas sprawności, przekształcając złożone dane fabularne w praktyczną inteligencję.

Typowe przypadki użycia obejmują:

  • Optymalizacja procesów i wydajności w całym FAB-u
  • Niezawodność sprzętu i konserwacja predykcyjna
  • Podstawowa przyczyna międzydomenowa i identyfikowalność
Osoba stoi przed samochodem, prawdopodobnie w środowisku przemysłu motoryzacyjnego.

Motoryzacja

Przyspiesz innowacje i produkcję dzięki inteligencji w zakresie inżynierii, produkcji i łańcucha dostaw.

Typowe przypadki użycia obejmują:

  • Jakość międzyroślinna i analiza przyczyn
  • Ryzyko dostawcy i identyfikowalność części
  • Zmiany inżynieryjne i analiza wpływu
Nauki przyrodnicze Visual 2026

Nauki przyrodnicze

Przyspieszenie decyzji dotyczących produkcji i jakości przy jednoczesnym zachowaniu identyfikowalności i zgodności z przepisami.

Typowe przypadki użycia obejmują:

  • Badanie jakości i analiza przyczyn
  • Śledzenie genealogiczne partii i jakości
  • Ryzyko łańcucha dostaw i zgodność z przepisami
ROZWIĄZANIE

Łączenie kontekstu, inteligencji, działania i zaufania

Sztuczna inteligencja zatrzymuje się, gdy widoczność firmy jest niska, spostrzeżenia utknęły, agentom brakuje nadzoru, a śledzenie decyzji jest niemożliwe. Intelligence Center X zamyka te luki, łącząc wiedzę, inteligencję i działanie w jeden system operacyjny, pod nadzorem człowieka i zarządzany od podstaw.

studio-graficzno-petrol-ikon-icx-page-640x360

Context

Zbuduj wykres wiedzy korporacyjnej na żywo z gotowymi ontologiami przemysłowymi, aby uzyskać gotowe do podejmowania decyzji wglądy w całym cyklu życia. Dzięki Graph Studio agenci i zespoły odpowiadają na pytania między domenami w ciągu kilku sekund.

ai-studio-petrol-ikon-icx-page-640x360

Inteligencja

Twórz, wdrażaj i zarządzaj niestandardowymi modelami ML opartymi na kontekście operacyjnym. Dzięki AI Studio uzyskaj inteligencję, która jest predykcyjna, zalecana i możliwa do wyjaśnienia.

agent-benzyna-ikon-icx-page-640x360

Działanie

Nasze środowisko programistyczne Mendix pozwala Twoim zespołom tworzyć agentów i aplikacje wywiadowcze oraz organizować je w akcji. Od pierwszego dnia polegaj na wbudowanym zarządzaniu, a nie modernizowanym na później.

Governance: Zaufanie

Każde działanie agenta, wnioskowanie modelu i decyzja o przepływie pracy sięga danych źródłowych i człowieka, który je zatwierdził.

poręczy-osłoni-ikon-icx-page-640x360

Poręcze

Ogranicza to, do czego agenci i ludzie mogą uzyskać dostęp, decydować i wykonywać.

pełna identyfikowalność-zegar-ikon-icx-page-640x360

Pełna identyfikowalność

Śledź wszystkie działania, wnioski i decyzje z powrotem do danych źródłowych i reguł biznesowych.

ikona blokady zabezpieczeń-icx-page-640x360

Security

Chroni dane, tożsamości i systemy.

wbudowana w rządzie ikona-znacznik kontrolny-icx-page-640x360

Wbudowane zarządzanie

Opieraj się na zasadach, nadzorze i kontrolach zgodności osadzonych w platformie od pierwszego dnia.

Historia klienta

Wiodący brazylijski producent szkła płaskiego

Vivix Vidros Planos łączy sztuczną inteligencję i ludzi do pracy.

85% skrócenie czasu rozwiązywania problemów produkcyjnych

6000 godziny pracy ręcznej odzyskane w ciągu jednego roku

<1 czas rozstrzygania reklamacji klienta (z 5 dni)

4x szybszy czas rozwiązywania problemów w badaniach związanych z jakością

Dzięki temu systemowi jesteśmy gotowi na agentyczną przyszłość, umożliwiając naszym pracownikom i sztucznej inteligencji współpracę w bardziej połączony i produktywny sposób. „
Arystoteles Trzeci Neto, Menedżer transformacji przemysłowej, Vivix Vidros Planos
Historia klienta

Globalna firma farmaceutyczna

Globalny lider farmacji widzi swoją działalność w całości.

Od dni do sekund

Czasy zapytań międzydomenowych zmniejszają się z godzin (czasem dni) do sekund w 15 miliardach punktów danych w produkcji.

Kompletny widok danych od końca do końca

Pierwszy w historii kompleksowy widok danych dotyczących produkcji, jakości i łańcucha dostaw.

Łatwiejsze decyzje

Decyzje o zmianie trasy partii w czasie rzeczywistym - wcześniej niemożliwe.

Lepsze zarządzanie zgodnością

Znaczne zmniejszenie obciążenia zgodnością z przepisami.

Nigdy nie mieliśmy kompleksowego spojrzenia na nasz łańcuch wartości. Po raz pierwszy mogliśmy zadać dowolne pytanie dotyczące produkcji, jakości i łańcucha dostaw — i uzyskać odpowiedź w kilka sekund. „
Zastępca dyrektora ds. Data Science
Historia klienta

Dystrybutor technologii cyfrowych i usług IT

Afrykański lider technologii buduje przyszłość gotową na sztuczną inteligencję.

95% mniej pracy ręcznej dzięki zautomatyzowanemu przepływowi pracy

63% skrócenie czasu na wbudowanie nowych dostawców

100% dokładność w automatycznym przyjmowaniu cen

Możliwość audytu i identyfikowalność składników kosztów były wcześniej niemożliwe.”
Dyrektor ds. Chmury, Cyfrowości i Marketingu