Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Architektura obliczeniowa Industrial Edge dla IT i OT

Skaluj infrastrukturę fabryczną z solidną architekturą. Siemens Industrial Edge łączy OT i IT, zapewniając bezpieczną platformę opartą na dockerach do zarządzania urządzeniami rozproszonymi, automatyzowania wdrażania i integracji danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z informatami przedsiębiorstwa. Zwiększ swoją cyfrową transformację.

Modułowa architektura interoperacyjności przemysłowej i standardów IT dla przedsiębiorstw


Aby sprostać rygorystycznym standardy IT dla przedsiębiorstw i nowoczesny automatyka przemysłowa wymaga, Siemens Industrial Edge wykorzystuje oddzielną architekturę, która oddziela płaszczyznę sterującą od płaszczyzny danych. Ten projekt obsługuje Bezpieczeństwo według projektu podejście i zgodność z IEC 62443 -4-2 w celu zapewnienia solidnej ochrony środowisk produkcyjnych. Ta wielopoziomowa konstrukcja umożliwia bezproblemowe orkiestracja danych od hali produkcyjnej do przedsiębiorstwa, zapewniając elastyczność i lepsze ułatwianie, podejmowanie decyzji opartych na danych.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Skalowalne przetwarzanie danych z otwartą architekturą

Nowoczesne przetwarzanie brzegowe to coś więcej niż przetwarzanie danych - upraszcza zarządzanie cyklem życia systemów rozproszonych we wszystkich zakłady produkcyjne. Siemens Industrial Edge umożliwia zespołom IT dla przedsiębiorstw automatyzację wdrażania, zarządzania i obsługi - w tym poprawek zabezpieczeń, aktualizacji oprogramowania układowego i konfiguracji - w całym budynku produkcyjnym, co usprawnia zwinność operacyjna i skrócenie przestojów w produkcji. Platforma została nagrodzona UL Solutions Smart Systems Zweryfikowana ocena Platynowa w uznaniu jego silnych możliwości i bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy platformy krawędziowej przemysłowej

Zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia dla wydajnej produkcji

Scentralizowana architektura zmniejsza koszty operacyjne i poprawia wydajność. Zautomatyzowane aktualizacje oprogramowania i udostępnianie funkcji zero-touch minimalizują ryzyko i maksymalizują dostępność - nie wymaga ręcznej interwencji.

Administracja wdrażaniem brzeg przemysłowych

Industrial Edge Management zapewnia bezpieczną, skalowalną administrację ze scentralizowanym zarządzaniem rolami i prawami opartymi na regułach. Elastyczne udostępnianie użytkowników, szczegółowe uprawnienia i rejestrowanie audytu zapewniają solidne bezpieczeństwo i zgodność.

Platforma zorientowana na deweloperów dla korporacyjnych IT

Zbudowana na kontenerach standardowych Docker architektura obsługuje dowolny język programowania w celu szybkiego tworzenia i wdrażania aplikacji. Natywne zarządzanie oparte na Docker i Kubernetes umożliwia zautomatyzowaną orkiestrację i przepływy pracy CI/CD.

Elastyczne modele wdrażania w przedsiębiorstwie

Platforma Industrial Edge Management dostosowuje się do strategii IT przedsiębiorstwa i potrzeb związanych z bezpieczeństwem:

  • IEM Virtual (lokalnie):

    Działa jako urządzenie wirtualne na wiodących hiperwizorach, takich jak VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i VMware Workstation. Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę serwerową i procedury tworzenia kopii zapasowych, zachowując dane i zarządzanie w sieci lokalnej, aby uzyskać maksymalną suwerenność danych.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Zarządzanie pod klucz dla platform Kubernetes — w tym Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) i Azure Kubernetes Service (AKS). Zoptymalizowany pod kątem dużych flot urządzeń, zapewniający izolację sprzętu, wysoką dostępność i funkcje zwiększonej odporności.

  • Chmura IEM (SaaS):

    Rozwiązanie hostowane przez Siemens dla globalnie rozproszonych witryn. Zmniejsza obciążenie IT, zapewnia zawsze aktualne zarządzanie i obsługuje globalną sieć produkcyjną.

Ciesz się solidnością, zarządzanie urządzeniami w skali korporacyjnej, scentralizowana administracja flotą i zdalna konfiguracja we wszystkich zasobach przemysłowych.

Maksymalizacja sprawności operacyjnej: aplikacje, sprzęt i Security przemysłowe

Skaluj swoją inteligencję przemysłową dzięki elastyczności przetwarzanie brzegowe który obsługuje skalowanie poziome i pionowe, odzyskiwanie po awarii i ciągłość produkcji. Security leży u podstaw Zgodność z normą IEC 62443, bezpieczeństwo po projekcie, Gotowość CRA na rok 2027, i architektura zero-trust z RBAC i MFA. Infrastruktura krytyczna jest chroniona takimi funkcjami, jak szyfrowane aktualizacje (SHA-256), dostęp oparty na rolach, ochrona brutalna, segmentacja OT/IT oraz automatyczne audyty bezpieczeństwa/skanowanie kontenerów.

Pełna elastyczność Docker

Wdrażaj mikrousługi w Pythonie, C ++ lub korzystaj z narzędzi niskodowych, takich jak Mendix — wszystko to bezpiecznie izolowane na dużą skalę w tysiącach węzłów. Obsługa otwartego interfejsu API (integracja RESTful, GraphQL, dokumentacja Swagger/OpenAPI) oraz architektura oparta na mikrousługach umożliwiają szybkie innowacje IT dla przedsiębiorstw.

Ikona Docker.
Zrzut ekranu pulpitu nawigacyjnego aplikacji Simatic Edge.

Gotowe do użycia aplikacje do optymalizacji produkcji

Przyspiesz zwrot z inwestycji dzięki wstępnie skonfigurowanym aplikacjom przemysłowym firmy Siemens, które obejmują skalowalne zarządzanie danymi, przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym przez Redis i bezpieczne MQTT i nie tylko.

Integracja sprzętowo-agnostyczna powierzchnia sklepowa

Unikaj blokowania dostawców przy użyciu otwartego sprzętu: Edge Runtime działa na urządzeniach SIMATIC IPC, urządzeniach IoT/Scalance, SIMATIC HMI Panels, certyfikowanym sprzęcie innych firm i dowolnym serwerze jako wirtualnym urządzeniu brzegowym. Bezproblemowa integracja z dowolnym systemem produkcji typu brownfield lub greenfield przy użyciu łączności wieloprotokołowej.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080