Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Tessent SiliconInsight?

Znacznie zwiększyć produktywność podczas walidacji krzemu i debugowania, przyspieszając czas wprowadzania na rynek. Rozwiązanie Tessent SiliconInsight działa w środowisku stacjonarnym i łączy się z dowolną płytką debugowania, wydajności lub przynoszącą dostęp do 120 pinów urządzenia.

Sprawdź wzorce testowe przed pierwszym krzemem

Sprawdzić wzorce testowe przed pierwszym krzemem za pomocą projektu w standardowym symulatorze, wstrzykiwać usterki, scharakteryzować potencjalne scenariusze awarii bez krzemu.

Tania i wysoka dostępność charakterystyka

Środowisko debugowania pulpitu dla ATPG, MBIST, LBIST i IJTAG dzięki dostępowi do 120 pinów urządzeń za pomocą adapterów USB innych firm. Możliwość zasilania i zegara Shmoo przez GPIB.

Połącz moc IJTAG z ATE

Technologia ATE-connect tworzy standardowy interfejs w branży, który eliminuje bariery komunikacyjne między zastrzeżonym oprogramowaniem specyficznym dla testerów a platformami DFT (design-for-test).

Studium przypadku

Przyspieszenie zwiększania wzoru w projektach o dużej liczbie pinów

Posłuchaj, jak Ari Krantz, inżynier DFT w Broadcom, omawia przyspieszające tworzenie wzorców w projektach o dużej liczbie pinów, przemysłowe studium przypadku wykorzystujące SiliconInsight-HP beta.

Webinar na żądanie

Pokonaj bariery wydajności dzięki rozwiązaniom PDF i Siemens

Przełamywanie barier rentowności i przyspieszenie wzrostu rentowności wymaga nowych rozwiązań, które wykorzystują najlepsze technologie na rynku. Podczas tego webinaru technolodzy Siemens i PDF Solutions wprowadzają zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie obejmujące analizę, diagnostykę skanowania i uczenie maszynowe.

mężczyzna siedzący przed monitorem w biurze
Zapytaj eksperta - mężczyzna i kobieta przechodzą konsultacje w biurze.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Tessent?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Dowiedz się więcej