Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Tessent Multi-Die?

Dzięki Tessent Multi-Die znacznie przyspieszyć i uprościć krytyczne zadania projektowania dla testów (DFT) dla układów scalonych (IC) nowej generacji opartych na architekturach 2.5D i 3D.

Rozwiązywanie złożonych wyzwań związanych z układaniem w stosy 3D

Tessent Multi-Die zapewnia kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji DFT do bardzo złożonych zadań związanych z projektami układów scalonych 2.5D i 3D i bezproblemowo współpracuje z oprogramowaniem Tessent TestKompress, Streaming Scan Network i IJTAG.

Bezproblemowa integracja

Tessent Multi-Die bezproblemowo integruje się z innymi produktami Tessent za pomocą zintegrowanej platformy Tessent.

Automatyzacja 3D IC DFT

Szybszy i prostszy DFT umożliwia zespołom projektowym IC szybkie generowanie zgodnego ze standardem sprzętu. Technologia DFT, która nadąża za wielowymiarowymi projektami, pozwala na szybsze wdrożenie testów i zoptymalizowane koszty testów produkcyjnych.

Rozwiązywanie wyzwań testowych projektów wielofunkcyjnych

Zobacz, jak Vidya Neerkundar, menedżer produktu Tessent, wyjaśnia, w jaki sposób Tessent Multi-Die umożliwia w pełni zautomatyzowaną implementację DFT dla projektów, które skalują się na boki (urządzenia 2.5D), są układane jeden na drugim (3D) lub łączą obie konfiguracje i jak architektura każdej matrycy może pozostać niezależna niezależnie od tego, jaką logikę należy przetestować w matrycach.

Rozwiązania projektowe 3D IC

Eksploruj i dostarczaj szybsze zróżnicowanie produktów dzięki heterogenicznej integracji 3D układów węzłów i zoptymalizowanych pod kątem wydajności dzięki wiodącym na rynku rozwiązaniu technologicznym 3D IC firmy Siemens EDA.

inżynier trzymający chip PCB.
Biała księga

Przystępny/kompleksowy DFT urządzeń do układania matryc 3D

Stoisz w obliczu ograniczeń produkcyjnych w odniesieniu do rozmiarów matryc? Te zaawansowane projekty już teraz przesuwają obecne rozwiązania projektowania do testów do granic możliwości. W tym artykule przedstawiamy ścieżkę do skalowalnych rozwiązań DFT do trzeciego wymiaru, aby zapewnić niedrogą i kompleksową odpowiedź na to pytanie.

Zdjęcie łuku półprzewodnikowego wafla w odcieniach niebieskiego

Dowiedz się więcej