Przegląd platformy demonstracyjnej
Uzyskaj przegląd projektu SoC i zapoznaj się ze środowiskiem systemowym używanym w filmach demonstracyjnych na tej stronie.
Przyspiesz debugowanie, walidację i optymalizację złożonych wielordzeniowych SoC. Inżynierowie debugowania i oprogramowania mogą wykorzystywać wbudowane nieinwazyjne oprzyrządowanie, takie jak monitory magistrali, monitory sieciowe na chipie (NoC) i moduły debugowania CPU. Pozwala im to obserwować projekt, gdy oprogramowanie operacyjne działa w systemie. Instrumenty umożliwiają pełną widoczność ruchu na poziomie transakcji w autobusach dzięki szerokiemu zakresowi pomiarów, analiz i gromadzenia statystyk. Wszystkie te narzędzia są wysoce konfigurowalne i obejmują elementy sterujące i zależności stylu „analizatora logicznego”, buforowanie lokalne i wyzwalanie krzyżowe. Dostęp do oprzyrządowania jest dostępny za pośrednictwem standardowych interfejsów, takich jak JTAG, USB2 lub USB3.
Posłuchaj Petera Claydona, prezesa Picocom, wraz z Gajinderem Panesarem z Siemens, wyjaśniających, w jaki sposób Tessent Embedded Analytics zapewnia nieinwazyjne monitorowanie i spostrzeżenia wykorzystywane do optymalizacji SoC małych sieci komórkowych Picocom 5G.

Software zapewnia wiele funkcji szerokiego spektrum urządzeń i systemów. Jakość oprogramowania - i sposób, w jaki Software współdziała ze sprzętem, na którym działa - jest najważniejsza.

Bądź na bieżąco z najważniejszymi trendami wpływającymi na branżę technologiczną. Dowiesz się, jak Tessent Embedded Analytics może pomóc zoptymalizować wydajność SoC, przekształcając złożoność w przewagę konkurencyjną.

Uzyskaj przegląd projektu SoC i zapoznaj się ze środowiskiem systemowym używanym w filmach demonstracyjnych na tej stronie.
Wyświetl tę demonstrację wykrywania transakcji zachodzących w określonym zakresie pamięci.
Dowiedz się, w jaki sposób monitor magistrali służy do określania średniego czasu transakcji magistrali w celu wywołania przechwytywania śledzenia magistrali.
Zobacz, w jaki sposób monitor magistrali jest skonfigurowany do uruchamiania innych modułów Tessent Embedded Analytics w przypadku limitu czasu.
Zobacz, w jaki sposób dwa monitory magistrali są używane do zliczania całkowitej liczby transakcji zapisanych do miejsca docelowego.

Dowiedz się więcej o naszym środowisku testowym IP do weryfikacji UVM. Zawiera biblioteki sekwencji i testy integracyjne, które pomagają przeprowadzić weryfikację na poziomie systemowym Tessent IP wdrożonego w SoC.