Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Bezpieczeństwo funkcjonalne

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX to wysokowydajny symulator błędów służący do łagodzenia losowych usterek sprzętowych, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo systemów motoryzacyjnych. Questa One Sim FX sprawdza, czy Twój projekt spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące wtrysku uszkodzeń określone w normie bezpieczeństwa samochodowego ISO 26262.

Dlaczego Questa One Sim FX dla bezpieczeństwa funkcjonalnego?

Questa One Sim FX to wysokowydajne narzędzie do skutecznej symulacji błędów w złożonych projektach motoryzacyjnych. Wstrzykuje usterki w RTL i GLS w celu dokładnej identyfikacji i klasyfikacji usterek. Zoptymalizowane listy błędów i ranking testów przyspieszają proces weryfikacji bezpieczeństwa w celu szybkiego zamknięcia kampanii.

Szybkie zamykanie błędów

Równoległe symulacje błędów w RTL i GLS, które wykorzystują moc sieci obliczeniowej w celu szybszego i bardziej wydajnego wykrywania błędów, przyspieszając zamknięcie kampanii awarii.

Natywna obsługa stanowiska testowego

Natywna obsługa testbench zapewnia płynną integrację ze środowiskiem symulacyjnym, ograniczając rozległe modyfikacje testbenchu i zapewniając rozpoczęcie procesu symulacji błędów przy minimalnych zmianach konfiguracyjnych.

Poprawione pokrycie błędów

Testy rankingowe oparte na ich skuteczności w wykrywaniu usterek gwarantują, że najbardziej krytyczne i trudne do wykrycia usterki są wykonywane jako pierwsze, co prowadzi do wyższego ogólnego pokrycia błędów.

Questa One Sim FX

Bezpieczeństwo motoryzacyjne poprzez symulację błędów

Questa One Sim FX to potężny symulator błędów, który wykorzystuje zaawansowane metodologie optymalizacji umożliwiające weryfikację projektów pod kątem optymalnego bezpieczeństwa. Wtryskiwając usterki i symulując ich efekty, możesz sprawdzić, czy Twoje projekty spełniają rygorystyczne wymagania określone w normie ISO 26262. Questa One Sim FX zapewnia również szczegółowe raporty i funkcje debugowania, aby szybko zamknąć kampanie błędów.

Questa One Sim FX dla bezpieczeństwa funkcjonalnego

Pogłęb swoją wiedzę na temat Questa One Sim FX

Centrum Wsparcia

Siemens EDA oferuje światowej klasy obsługę klienta Questa One Sim FX i wszystkich naszych produktów.

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Aby pomóc w zrozumieniu zaawansowanych technologii weryfikacji funkcjonalnej i jak najskuteczniej je stosować, odwiedź nasz blog, aby uzyskać wgląd i aktualizacje na temat koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów.