Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

PowerPro Automatic Power Optimization

Złożona funkcjonalność i wysoka wydajność są głównymi wyzwaniami dla projektantów RTL, moc może być niespodzianką w ostatniej chwili, jeśli nie zwrócisz na nią uwagę. Dzięki napiętym harmonogramom wydruku taśmowego rozwiązanie do automatycznej optymalizacji mocy może uratować życie zespołom projektowym.

KLUCZOWE CECHY

Automatyczna optymalizacja mocy

  • W pełni automatyczna, przyciskowa generacja RTL o małej mocy
  • Możliwość skonfigurowania stylu automatycznego generowania RTL dla logiki włączania generowanej przez PowerPro
  • Oryginalny RTL użytkownika, wcięcia i odstępy nietknięte i zachowane
  • Przepływ ECO w celu unieważnienia uszkodzonych bramek zegarowych lub bramek pamięci

Automatyczna optymalizacja PowerPro jest jedynym naprawdę wydajnym, sprawdzonym w produkcji rozwiązaniem automatycznej optymalizacji RTL o niskiej mocy dostępnym obecnie na rynku. W oparciu o silniki głębokiej analizy sekwencyjnej, może znaleźć najbardziej efektywne bramki zegara i bramki pamięci umożliwiające znaczną optymalizację mocy, a następnie automatyczne zapisywanie zoptymalizowanych mocy RTL. Generuje również skrypt do konfiguracji SLEC-Pro, który jest sekwencyjnym rozwiązaniem do sprawdzania równoważności logicznej i automatycznie uruchamia formalną weryfikację w celu porównania oryginalnego RTL użytkowników z automatycznie generowanym RTL o małej mocy przez PowerPro, znacznie zmniejszając wysiłek weryfikacyjny dla zmian o małej mocy i skutkując wielokrotną poprawą produktywności zespołów projektowych RTL.

An infographic showing the power reduction of FL PowerPro system in 2021.

Optymalizacja mocy RTL jest krytycznym krokiem w naszej wysokowydajnej metodologii projektowania o niskiej mocy dla grafiki komputerowej, obliczeń wizualnych i procesorów aplikacji.
Dana Smitha, Dyrektor, Inżynieria sprzętu, Korporacja NVIDIA

Szkolenie PowerPro na żądanie

Dowiedz się, jak używać PowerPro do analizy/szacowania mocy zarówno na poziomie RTL, jak i na poziomie bramy oraz jak zoptymalizować moc podczas tworzenia RTL, aby uzyskać jak najniższą moc projektową.

Obsługa PowerPro

Uzyskaj dostęp do szczegółowej dokumentacji, wersji, zasobów i nie tylko.

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.