Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wizualizacja złożonego projektu RTL

HDL Designer

HDL Designer łączy możliwości głębokiej analizy, zaawansowane edytory tworzenia oraz kompletne zarządzanie projektami i przepływem, aby zapewnić wydajne środowisko projektowania HDL, które zwiększa produktywność poszczególnych inżynierów i zespołów (lokalnych lub zdalnych) oraz umożliwia powtarzalny i przewidywalny proces projektowania.


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Inżynier obsługujący korelację obrazu cyfrowego.
Utwórz | Analizuj | Zarządzaj

Interaktywne narzędzia do wizualizacji i tworzenia HDL

Niezależnie od tego, czy zespół tworzy projekt od podstaw, czy ocenia RTL do ponownego użycia, HDL Designer stanowi część kompletnego rozwiązania projektowego dla rozwoju FPGA i ASIC. Pomaganie zespołom inżynierskim w analizowaniu, tworzeniu i zarządzaniu złożonymi projektami.

Naszą główną motywacją do nabycia HDL Designer Series było uzyskanie dostępu do narzędzi do wprowadzania projektu i wizualizacji, które pozwalają nam pracować na wyższym poziomie niż tylko wpisywanie tekstu VHDL lub Verilog.
Alexandre Fotinos, Starszy inżynier EE/projektant ASIC, Olivetti I-Jet

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.