Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

E-fakturowanie Niemcy

Szybka, cyfrowa komunikacja z dostawcami jest kluczem do sukcesu łańcucha dostaw. Skorzystaj z najnowocześniejszego i najbezpieczniejszego sposobu wymiany faktur z Siemens AG, korzystając z zewnętrznej elektronicznej usługi integracji dostawców, SupplyOn.

O

Od początku 2025 roku Siemens korzysta z zewnętrznej cyfrowej platformy biznesowej SupplyOn do przetwarzania wszystkich faktur elektronicznych wysyłanych do firmy Siemens pocztą elektroniczną. Zgodnie z niemiecką ustawą o możliwościach wzrostu (Wachstumschancengesetz)
§ 14 ust. 1 niemieckiej ustawy o VAT (UStG) należy zapewnić wymianę faktur elektronicznych w różnych formatach technicznych.

Korzystając z cyfrowej platformy biznesowej SupplyOn, Siemens może teraz akceptować i efektywnie przetwarzać nowe formaty faktur elektronicznych i spełnia cyfrowe wymagania ustawy o możliwościach wzrostu w Niemczech.

Wymagania

Aby zapewnić odbiór, dystrybucję i zautomatyzowane przetwarzanie, oprócz obowiązków prawnych obowiązują następujące wymagania. Dostawcy muszą upewnić się, że te pola są uwzględnione w fakturach elektronicznych:

ACformaty przyjęte zgodnie z EN 16931

Następujące formaty są zatwierdzone do fakturowania elektronicznego w Siemens:

Zugferd

  • ZugFerd to wielobranżowy format danych łączący czytelny dla człowieka plik PDF (PDF/A‑3) z czytelnym maszynowo plikiem XML. Dokument PDF musi reprezentować czytelny dla człowieka obraz danych XML.
  • Dozwolone składnie: CII (faktura międzybranżowa UN/CEFACT)
  • Zgodny z normą EN W 16931

XRechnung

  • Xrechnung to oparty na XML model danych semantycznych, który może być przetwarzany przez systemy komputerowe, ale nie jest bezpośrednio czytelny dla ludzi.
  • Dozwolone składnie: UBL (uniwersalny język biznesowy), CII (faktura międzybranżowa UN/CEFACT)
  • Zgodny z normą EN W 16931

Niedozwolone

  • Profile „MINIMUM” a „PODSTAWOWY WL”
  • Faktury PDF
  • Faktury ZugFerd starszy niż wersja 2.0.1

Uwaga:

Zgodnie z zaktualizowaną ustawą o VAT (UStG) w wyniku ustawy o możliwościach wzrostu faktury PDF są z definicji zgodnie z § 14 UStG uznawane za „inne faktury”. Pozostają one dopuszczalne do Grudzień 31, 2026 (dla przedsiębiorstw o rocznym obrocie powyżej 800 000 EUR) lub Grudzień 31, 2027 (obrót poniżej 800 000 EUR). Obrót odnosi się do poprzedniego roku kalendarzowego.

Identyfikator pola

Wymagania Siemens

Ścieżka UBL

Ścieżka CII

BT‑46

Org‑ID (numer klienta)

<cbc:BuyerReference>

/rsm:CrossindustryInfaktura/RSM:SupplyChainTradeTransAction/RAM:ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM:KupującyReferencja

BT‑13

Numer zamówienia zakupu

<cbc:OrderReference><cbc:ID>

/rsm:CrossindustryInfaktura/rsm:SupplyChainTradeTransmission Action/RAM:ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM:BuyerOrderReferencedDocument/RAM:WysuwanieZalogowane

BT‑132

Numer linii PO

<cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

/rsm:CrossindustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransAction/RAM:IncludedSupplyChainTradelineItem/RAM:AssociatedDocumentLineDocument/RAM:LineID

BT‑156

Identyfikator pozycji dostawcy

<cac:Item><cbc:Name>

/RSM:Faktura CrossindustryIntrade/RSM:SupplyChainTradeTransacja/RAM: zawarte dostawyChainTradelinePrzedmiot/RAM: SpecyficedTradeProduct/RAM:Nazwa

BT‑126

Numer wiersza faktury

<cbc:ID>

/rsm:CrossindustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransAction/RAM:IncludedSupplyChainTradelineItem/RAM:AssociatedDocumentLineDocument/RAM:LineID

BT-51

Skrzynka pocztowa

<cac:PostalAddress><cbc:Postbox>

/rsm:CrossindustryInfaktura/RSM:SupplyChainTradeTransAction/RAM:ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM:SellerTradeParty/RAM:PostalTradeAddress/RAM:PostalTradeAddress/RAM:Skrzynka pocztowa

Ogólne wymagania dotyczące fakturowania i składania faktur

  • Wszystkie faktury, noty kredytowe i inna korespondencja związana z wezwaniem muszą zawsze zawierać

    SĄ jako dodatek adresu poniżej nazwy firmy.

  • Jedna faktura musi być wystawiona na każde zamówienie i musi zawierać numer PO i odpowiednie numery linii PO.
  • Należy podać numer dostawcy + Siemens ORG‑ID.
  • Faktury zbiorowe odnoszące się do wielu punktów sprzedaży nie są pożądane.
  • Tylko jedna faktura na pocztę elektroniczną (Plik PDF).
  • Załączniki do faktury muszą być zintegrowane z fakturą elektroniczną (ZugferD, xRechnung). Dozwolone formaty: PDF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, TXT, CSV, XLSX, DOCX, XML
  • Szyfrowanie i ochrona hasłem są niedozwolone.
  • E-maile nie mogą przekraczać 15 MB.
  • Tekst zapisany w treści wiadomości e-mail jest ignorowany podczas przetwarzania e-faktury.
  • Wysyłanie duplikatów w różnych kanałach przesyłania może prowadzić do powielania zobowiązań VAT i jest dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach.
  • Negatywne pozycje linii faktury są niedozwolone. Solutions: wyślij notatkę kredytową lub wyświetl potrącenia jako dodatki.
  • Zamówienie zakupu należy wprowadzić bez dowolny dodatkowy tekst (taki jak informacje ARE, data zamówienia itp.) w wyznaczonym polu nagłówka.

Pytania ogólne

Komunikaty o błędach

Możliwe Solutions odrzucenia