Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Specjalnie zaprojektowany system AI EDA

Bezpiecznik systemu AI EDA

Kompleksowy generatywny i agentyczny system sztucznej inteligencji do projektowania półprzewodników i PCB, oferujący bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, niezrównane niestandardowe możliwości i bezproblemową integrację z portfolio Siemens EDA w celu zwiększenia produktywności i przyspieszenia czasu wprowadzania na rynek.

Przedstawiamy agenta AI Fuse EDA

Organizuj złożone przepływy pracy z wieloma narzędziami, aby zwiększyć produktywność i zwiększyć jakość projektu.

Dlaczego system Fuse EDA AI?

Zintegrowane w portfolio Siemens EDA

Umożliwia generatywne i agentyczne funkcje sztucznej inteligencji w narzędziach Siemens EDA, dając użytkownikowi świadomy kontekst interfejs języka naturalnego do działania w całym przepływie pracy EDA.

Scentralizowane multimodalne jezioro danych EDA

Wykorzystuje rodzinę wyspecjalizowanych parserów do pobierania i wektoryzacji różnych formatów i danych EDA, aby wspierać silny efekt koła zamachowego danych i łamać silosy w zespołach projektowych.

Silna wiedza EDA

Wykorzystuje zaawansowaną platformę generowania rozszerzonego wyszukiwania (RAG), aby szybko i dokładnie odpowiadać na pytania związane z narzędziami Siemens EDA, składnią i przepływem pracy.

Bezpieczny i gotowy do wdrożenia

Oferuje zaawansowane niestandardowe mapowanie dostępu i kontrolki dla bezpiecznego RAG, oprócz opcji wdrażania zarówno lokalnego, jak i w chmurze, bez potrzeby korzystania z zasobów obliczeniowych innych firm.

Automatyzacja narzędzi i zaawansowane rozumowanie

Przyspiesza produktywność projektanta dzięki automatyzacji rutynowych zadań, analizowaniu wyników EDA i oferowaniu pomocy w debugowaniu opartej na sztucznej inteligencji, a wszystko to dostępne za pomocą poleceń języka naturalnego.

Wysoce konfigurowalny i gotowy do integracji

Obsługuje wiele najlepszych w swojej klasie LLM w celu uzyskania wysokiej jakości wyników, jednocześnie umożliwiając użytkownikom włączanie niestandardowych danych EDA i tworzenie dostosowanych przepływów pracy do ich specyficznych potrzeb projektowych.

Bezpiecznik systemu AI EDA

To innowacyjne rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie dla środowisk projektowania półprzewodników i PCB, zapewnia bezpieczne generatywne i agentyczne możliwości sztucznej inteligencji z niezrównaną elastycznością dostosowywania, płynnie integrując się z całym przepływem pracy EDA.

Poznaj portfolio Siemens EDA AI

System Siemens EDA AI dodaje możliwości sztucznej inteligencji w całym portfolio EDA, zwiększając produktywność, przyspieszając innowacje i przyspieszając czas wprowadzania na rynek.

Select...

Aprisa - 10-krotne zwiększenie produktywności, 3-krotna wydajność czasu obliczeniowego i 10% lepsza PPA

Bezpiecznik EDA Agent AI - Specjalnie zbudowany autonomiczny agent AI, który planuje i organizuje przepływy pracy z wieloma narzędziami

Quest - 3-krotne skrócenie czasu zamknięcia pokrycia weryfikacji i 10-krotne skrócenie weryfikacji zmian projektowych

Solido - 2-1000X+szybsza symulacja, projektowanie i weryfikacja uwzględniająca zmienność, charakterystyka i walidacja IP

Tessent - 10-krotnie szybsza implementacja architektury i 5x krótszy czas testów dla DFT

Veloce - 50% skrócenie czasu kompilacji RTL i 100% zwiększenie przepustowości

BEZPIECZNIKOWY SYSTEM

Polecane zasoby