Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inteligentne finansowanie dla przemysłu spożywczego

Przemysł produkcji żywności i napojów szybko się zmienia, aby poradzić sobie ze zmieniającym się charakterem podaży i popytu, rozwijaniem technologii, cyfryzacją i nowymi sposobami pracy. Jako część firmy Siemens doskonale rozumiemy sprzęt i technologię, które napędzają Twoją firmę.

Finansowanie technologii zwinnych dla żywności i napojów

Oferujemy elastyczne rozwiązania finansowe, które ułatwiają nabycie potrzebnej technologii, takich jak automatyzacja przetwarzania żywności, maszyny do formowania, napełniania i zamykania lub maszyny do pakowania i butelkowania.

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

Producent

Aby zachować konkurencyjność w branży produkcji żywności i napojów, jesteś pod presją, aby być bardziej wydajnym, produktywnym i elastycznym. Nasze dostępne opcje finansowania ułatwiają inwestowanie w maszyny, technologię i obiekty potrzebne do digitalizacji, automatyzacji i tworzenia większej wartości. Ściśle współpracujemy z Tobą, aby zrozumieć Twój projekt i oczekiwane wyniki planowanej instalacji; z płatnościami dostosowanymi do oczekiwanych korzyści w czasie. Niezależnie od tego, czy zastępujesz maszyny, modernizujesz, czy inwestujesz na dużą skalę, będziemy współpracować z Tobą, aby znaleźć właściwe rozwiązanie.

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

Konstruktor maszyn lub OEM

Maszyny budowlane i technologia, które przekształcają produkcję dla Twoich klientów, to jedno. Finansowanie sprzedaży to kolejne wyzwanie. Nasze inteligentne opcje finansowania ułatwiają oferowanie klientom finansowania o wartości dodanej, zintegrowanego jako część ogólnej oferty finansowej - co oznacza więcej możliwości i wyboru. Dzięki atrakcyjnym warunkom i wsparciu wiarygodnego dostawcy inteligentne finansowanie firmy Siemens jest skutecznym środkiem umożliwiającym sprzedaż i osiąganie wydajności.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Cyfrowe finanse przedsiębiorstw

Cyfryzacja zwiększa wydajność, zwinność i konkurencyjność producentów żywności i napojów. Chociaż inwestowanie w nowe technologie może być zniechęcające, nasze Digital Enterprise Finance upraszcza wdrożenie dzięki dostosowanym płatnościom opartym na wynikach. Usuwamy wstępne zapotrzebowanie kapitałowe, umożliwiając wybór rozwiązań opartych na potrzebach biznesowych i planowanej ścieżce cyfryzacji, a nie budżetu kapitałowego.

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

Finansowanie maszyn i technologii

Zwinne technologie oferują ekscytujące możliwości dla przemysłu spożywczego i napojów: większa produktywność, niższe koszty operacyjne, wyższa jakość. Dzięki naszym rozwiązaniom finansowania maszyn i technologii możesz skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia w branży, aby kierować wyborem technologii - oraz szeregu rozwiązań, które pozwalają inwestować bez wpływu na budżet kapitałowy lub przepływy pieniężne.

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

Rozszerzone warunki płatności

W trudnym klimacie zarządzanie przepływami pieniężnymi jest bardziej krytyczne niż kiedykolwiek. Poprzez zezwolenie na okres do 180 dni na produkty Siemens, nasza unikalna usługa, Extended Payment Terms, daje Ci kolejne źródło kapitału obrotowego - bez wpływu na istniejące linie kredytowe. A ponieważ obiekt jest powiązany z procesem zamówień Siemens, możesz z niego łatwo korzystać, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

Programy finansowania dla dostawców

Nie pozwól, aby sprzedaż spadła ze względu na limity budżetu kapitałowego klienta. Finansowanie dla partnerów i dostawców pomaga wyróżnić ofertę wartości i umożliwić klientom utrzymanie konkurencyjności dzięki najnowszej technologii żywności i napojów. Współpracujemy z producentami OEM, dystrybutorami i sprzedawcami, aby oferować niedrogie finanse, tworząc transakcje. Płacimy Ci szybko i bezpośrednio za technologię, zapewniając pozytywne przepływy pieniężne.

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

Finansowanie modernizacji

Kiedy każda inwestycja naprawdę się liczy, modernizacja sprzętu może być sprytnym sposobem na utrzymanie konkurencyjności. Modernizacja istniejących technologii może znacznie poprawić wydajność, umożliwiając Twojej firmie szybkie i opłacalne reagowanie na potrzeby rynku. A ponieważ możemy dostosować finansowanie modernizacji do oczekiwanych przyszłych korzyści - koszt aktualizacji jest skutecznie pokrywany dzięki ulepszeniom, które dostarcza z czasem.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Finansowanie wyników

Szereg dostosowanych do potrzeb pakietów, w których płatności można dostosować do oczekiwanych wyników biznesowych, takich jak poprawa produktywności, efektywność energetyczna, wyższa jakość lub zwiększona elastyczność. Ściśle współpracujemy z klientami, aby zrozumieć planowane efekty wykorzystania nowej technologii lub konkretnego projektu, dzięki czemu możemy zorganizować finansowanie i płatności mając to na uwadze.

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

Finansowanie Software

Szeroki zakres finansowania oprogramowania wspierającego producentów żywności i napojów w usprawnieniu procesu cyfryzacji. Dodatkowe opcje obejmują usługi konserwacji i wdrażania dla klientów Siemens.

Realizacja potencjału: historie sukcesu żywności i napojów

Od automatyzacji przetwarzania żywności po łańcuch dostaw, pakowanie i personalizację, usługi finansowe firmy Siemens umożliwiają producentom OEM i producentom żywności i napojów na całym świecie zwiększenie ich produktywności i wydajności.

Gdzie jest najbliższy ekspert ds. usług finansowych firmy Siemens?

Ze specjalistami ds. żywności i napojów na całym świecie zawsze jest pod ręką ekspert Siemens Financial Services, który pomoże Ci osiągnąć sukces projektu. Odwiedź lokalną witrynę swojego kraju, korzystając z poniższych linków lub skontaktuj się z nami tutaj.

Powiązane treści