Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego NXPLUS C?

Fabrycznie zmontowana, testowana typu rozdzielnica Siemens NXPLUS C z wyłącznikiem stałym to wszechstronna rozdzielnica średniego napięcia zamknięta metalowo, izolowana gazowo do instalacji wewnętrznej.

Rozdzielnica NXPLUS C z izolacją gazową jest dostępna zarówno do zastosowań z jedną szyną, jak i z podwójną szyną zbiorczą, jest stosowana w transformatorach i podstacjach przełączających w szerokim zakresie zastosowań zasilających. Nadaje się również do zastosowań morskich na statkach i platformach, ponieważ uzyskał homologację typu przez następujące towarzystwa klasyfikacyjne:

  • DNV GL
  • Amerykańskie Biuro Żeglugi (ABS)

Specjalnie zaprojektowany model NXPLUS C Wind został dostosowany do wymagań lądowych i morskich turbin wiatrowych.

Kluczowe korzyści

Zmniejsz konserwację

Zbiorniki rozdzielcze zaprojektowane jako uszczelnione systemy ciśnieniowe, bezobsługowe urządzenia przełączające i zamknięte wtyczki kablowe maksymalizują niezawodność zasilania, umożliwiają instalację i obsługę bez pracy gazowej SF6 oraz obniżają koszty eksploatacji.

Zachowaj elastyczność

Zastosowanie cyfrowych systemów wtórnych oraz połączonych urządzeń zabezpieczających i sterujących skutkuje wyraźną integracją w systemach sterowania procesami oraz możliwością elastycznego i łatwego dostosowywania się do nowych warunków systemowych.

Zmniejsz koszty energii

Zastosowanie izolacji SF6 daje niewielkie wymiary, dzięki czemu można efektywnie wykorzystać istniejące rozdzielnice i pomieszczenia podstacji, zaoszczędzić na nowych konstrukcjach i zaoszczędzić kosztowną przestrzeń miejską.

Wyróżnione możliwości

Poznaj powiązane zasoby i produkty

Rozpocznij