Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Bicie serca infrastruktury ładowania

Sifinity Control utrzymuje przepływ danych, energii i przychodów. Korzystaj z monitorowania w czasie rzeczywistym, natychmiastowego wglądu i szczytowej wydajności.

Klucz do ciężarówki Depotfinity Visual 1200x600

TRANSPORT IAA 2026

WRZESIEŃ 15 — 20, 2026, HANOWER

Ładowanie poza sprzętem — Dołącz do nas hala 13, stoisko E15

Twoje wyzwania

Twoje rozwiązanie

Sifinity Control stawia czoła tym wyzwaniom. Ale nie kończy się na podstawach. Został zbudowany, aby Twoja infrastruktura ładowania się rozwijała.

Od uruchomienia i konfiguracji po dostosowywanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów. Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym zintegrowanym rozwiązaniu programowym.

Przekształć dane w edukacyjne działania

Nigdy więcej zgadywania! Sifinity Control informuje, kiedy i jak należy działać.

Dostęp do wszystkich ładowarek w dowolnym miejscu i czasie

Bez względu na to, gdzie jesteś, bez względu na to, gdzie używasz ładowarki. Konfiguracja i aktualizacje nigdy nie były łatwiejsze - dla wszystkich ładowarek jednocześnie.

Dostosuj do swojego przypadku użycia

Dostosuj ładowarkę do swoich potrzeb. Od brandingu do zintegrowanych reklam.

Najważniejsze funkcje

Ilustracja 3 ładowarek połączonych z deską rozdzielczą

Monitoruj i rozwiązuj

Zmniejsz przestoje do minimum! Dzięki Sifinity Control zyskujesz kompleksowy przegląd kondycji sieci ładowania. Intuicyjne pulpity nawigacyjne umożliwiają natychmiastową identyfikację i diagnozowanie problemów. Wiele problemów można rozwiązać bez opuszczania biurka dzięki ponownemu uruchomieniu ładowarki. Jeśli konieczna jest konserwacja na miejscu, Sifinity Control dostarcza technikom serwisowym kompleksowe dane diagnostyczne, lokalizacje usterek i zalecane części zamienne. Zmniejsza to liczbę wizyt na miejscu i umożliwia szybkie wznowienie operacji.

Efektywne zarządzanie danymi

Pożegnaj się z niespójnościami i uciążliwymi procesami ręcznymi! Dzięki Sifinity Control masz scentralizowaną kontrolę nad całą infrastrukturą ładowania Siemens. Pozwala to na zdalną konfigurację i aktualizację wszystkich punktów ładowania jednocześnie. Bez względu na to, czy chcesz dostosować ustawienia klienta, czy skonfigurować nowe opcje płatności, Sifinity Control zapewnia, że wszystkie ładowarki są aktualne.

Ilustracja różnych ładowarek obok ekranów z informacjami o danych
Ilustracja automatu obok trzech ładowarek

Wzmocnij swoją markę

Uczyń go swoim! Dzięki Sifinity Control zwiększasz komfort użytkowania i wskazówki w punkcie ładowania. Dodaj logo i kolory marki do interfejsu użytkownika, aby zwiększyć obecność marki lub użyj niestandardowego wygaszacza ekranu. Możesz także odblokować nowe strumienie przychodów, integrując reklamy — dla własnych produktów i usług lub jako przestrzeń reklamową dla osób trzecich.

Często zadawane pytania

Przeglądaj zasoby

Ulotki

Ulotka | Kontrola Sifinity

Linki

Kontakt | Wsparcie techniczne

Dokumentacja | Developer Portal

Możesz być również zainteresowany