Dlaczego SICHARGE RC?
Nasza rodzina ładowarek SICHARGE RC DC została zaprojektowana tak, aby obsługiwać szeroką gamę pojazdów i dowolnego rodzaju zastosowań, niezależnie od tego, czy jest to w domu, w pracy, na stacjach ładowania lub na dużych magazynach. Kiedy i gdzie ładowanie jest najbardziej rozsądne i wydajne, zależy od tras, harmonogramów ładowania i lokalizacji pojazdów elektrycznych. Modułowa konstrukcja, wiele opcji połączeń i dynamiczne rozwiązania ładowania pozwalają na łatwą integrację nawet w istniejącej infrastrukturze ładowania z ograniczoną przestrzenią.
Kluczowe korzyści
Przyszłość gotowa
Modułowe systemy z możliwością modernizacji; Kompatybilny z szeroką gamą obecnych i przyszłych pojazdów elektrycznych.
Elastyczność
Inteligentna i dynamiczna dystrybucja mocy ładowania z wieloma opcjami połączenia.

Niezawodność
Stała wysoka wydajność w całym asortymencie i wysoka dostępność.
Bezpieczeństwo
Testowany IP54; Przycisk awaryjnego zatrzymania ułatwiający odcięcie.
SICHARGE RC - Ładowarki DC do flot elektrycznych

ŁADOWANIE RC 30
Kompaktowa ładowarka DC Wall Box
Ładowarka DC Wall Box z kablem ładującym 1 x CCS2, idealna do ładowania docelowego w punktach sprzedaży detalicznej, budynkach komercyjnych i towarzystwach mieszkalnych.

WÓZEK RC 60
Ładowarka publiczna DC o niskim rozmiarze
Ładowarka publiczna DC z 2 kablami wyjściowymi CCS2 odpowiednia do publicznych stacji ładowania

ŁADOWANIE RC 120
Szybko ładująca się publiczna ładowarka DC
Publiczna szybka ładowarka DC z 2 kablami wyjściowymi CCS2* odpowiednia do stacji ładowania autostradowych, magazynów i terminali EBUS/eTruck.

WÓZEK RC 180
SICHARGE RC 180 - Superszybka ładowarka publiczna DC
Publiczna superszybka ładowarka DC z 2 x kablami wyjściowymi CCS2* odpowiednia do magazynów EBUS/eTruck i wymagań dotyczących ładowania publicznego o dużej mocy.

WÓZEK RC 240
SICHARGE RC 240 - Ultraszybko ładująca się publiczna ładowarka DC
Publiczna ultraszybka ładowarka DC 240 kW z 2 kablami wyjściowymi CCS2* odpowiednia do magazynów EBUS/eTruck i wymagań dotyczących ładowania publicznego o dużej mocy.