Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zainstalowano ponad 20 000 ładowarek. Dostarczono ponad 800 projektów.

Sprawdzona wiedza w zakresie elektryfikacji magazynów i publicznej infrastruktury ładowania na całym świecie

Współpracujemy z pionierami i przyszłościowymi partnerami, którzy podzielają naszą wizję integracji eMobility do codziennego życia. Poznaj wybrane przypadki klientów, które pokazują, jak nasze zintegrowane podejście - połączenie sprzętu, oprogramowania i usług - zmienia wyzwania związane z ładowaniem w niezawodne, skalowalne rozwiązania infrastrukturalne.

Poznaj nasze historie...


AUTOBUS

Transport UK London Bus

Wyzwanie:

Zelektryfikuj zabytkową zajezdnię autobusową w Londynie, jednocześnie umożliwiając jednoczesne ładowanie 34 autobusów i utrzymując pełną sprawność zajezdni przez cały czas modernizacji.

Rozwiązanie:

Dla Walworth Depot dostarczyliśmy zintegrowane rozwiązanie składowe obejmujące infrastrukturę ładowania, nową podstację, rozdzielnicę zasilania i elastyczny system szyn zbiorczych. W połączeniu z DepotFinity, opcjami finansowania i wsparciem serwisowym rozwiązanie pomaga zapewnić niezawodne działanie przy ponad 99% dostępności ładowarki.

Dwupiętrowy autobus wyjeżdża z linii w zajezdni autobusowej w Londynie.
Kilka autobusów Hochbahn ustawiło się w zajezdni autobusowej w Hamburgu.

Kolejka linowa Hamburger Hochbahn

Wyzwanie:

Hamburg jest pionierem w dziedzinie zrównoważonej mobilności. Na początku lat trzydziestych XX wieku cała flota HOCHBAHN ma przejść na napędy zeroemisyjne, co wymaga rozwiązań ładowania dostosowanych do różnych wymagań magazynów.

Rozwiązanie:

Wyposażyliśmy sześć zakładów HOCHBAHN w 370 punktów ładowania, dostarczając rozwiązania ładowania dostosowane do wymagań na miejscu i obsługiwane przez dostosowaną umowę serwisową.

CIĘŻARÓWKA

Nanno Janssen

Wyzwanie:

Wspieraj firmę logistyczną w elektryfikacji regionalnych i dalekobieżnych operacji transportowych dzięki gotowej na przyszłość konfiguracji ładowania magazynów dla rosnącej floty eTruck.

Rozwiązanie:

W magazynie Leer zainstalowaliśmy 10 ładowarek SICHARGE D z łącznie 20 punktami ładowania. Rozwiązanie łączy zarządzanie energią, magazynowanie akumulatorów o mocy 1,2 MW i energię słoneczną 800 kW, aby wspierać wydajne ładowanie dla rosnącej floty eTruck.

Widok Ariel na cztery elektryczne półciężarówki w pompach ładujących w zakładzie Nanno Janssen.
Mężczyzna ładujący elektryczny SUV na publicznej, szybkiej stacji ładowania.

PUBLICZNY

Ortner

Wyzwanie:

Opracuj publiczny hub ładowania o dużym natężeniu ruchu dla samochodów elektrycznych i ciężarówek, który łączy szybkie ładowanie ze zintegrowaną koncepcją energetyczną.

Rozwiązanie:

W górnej Austrii dostarczyliśmy 10 ładowarek z 20 punktami ładowania, obsługiwanymi przez akumulatory 1,5 MW, energię słoneczną 800 kW i moc zainstalowaną 3 MW. Centrum integruje również Siemens EA, aby pomóc zoptymalizować zarządzanie energią w całej witrynie.

EWII

Wyzwanie:

Zbuduj ogólnokrajową sieć szybkiego ładowania w całej Danii, jednocześnie wyposażając publiczne miejsca parkingowe w skalowalną infrastrukturę ładowania o dużej mocy.

Rozwiązanie:

Do pierwszego wdrożenia dostarczyliśmy 75 ładowarek SICHARGE D 240/300 kW i 30 dozowników, wspieranych długoterminową umową serwisową zapewniającą maksymalny czas pracy. Umowa ramowa przewiduje również przyszłe ładowarki o mocy 400 kW w celu dalszego rozbudowy sieci.

Dwie elektryczne pompy ładujące EWII zlokalizowane w Danii.

Najnowocześniejszy węzeł energetyczny w Europie Północnej

Firma:Grupa Technologiczna Sparq

Lokalizacja:Szwecja

Siemens Software:Produkty Siemens - e-Mobilność