Skip to main content
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Cyfrowe rozwiązania logistyczne

Przeprowadź transformację cyfrową łańcucha dostaw, korzystając z kompleksowego oprogramowania i usług konsultacyjnych, aby efektywnie planować, realizować i optymalizować działanie sieci logistycznej.

Wzmacnianie inteligentnych łańcuchów wartości

Sprostaj globalnym wyzwaniom, które zakłócają procesy dostaw i produkcji, i poznaj strategie, które zapewnią ciągłość przepływów informacji w przedsiębiorstwie. Odkryj sposoby na zapewnienie zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości usług.

Logistyka jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu globalnej gospodarki, a zarazem branżą dostarczającą efektywne rozwiązania. Dzięki przewadze technologicznej na miarę przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu jesteśmy w stanie zwiększyć Twoje możliwości zarządzania łańcuchem dostaw.

Sięgnij po skalowalne portfolio narzędzi wieży kontrolnej, które można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i klientów.

94% problemy związane z łańcuchem dostaw

94% ankietowanych producentów zgłasza obawy dotyczące istniejących łańcuchów dostaw.

45% roczne zyski

Zakłócenia w łańcuchu dostaw kosztują przeciętne przedsiębiorstwo 45% ich rocznych zysków w skali dekady.

80% oddziaływanie na środowisko

Gdy 80% wpływu produktu na środowisko jest określane na etapie opracowywania koncepcji, wirtualizacja całego cyklu życia produktu ma kluczowe znaczenie.

Odkryj rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dostosowane do specyfiki branży

Osiągnij wydajny przepływ towarów, niższe koszty, większe zadowolenie klientów i terminową realizację produkcji dzięki inteligentnej logistyce. Dowiedz się, jak nasze rozwiązania sprawdzają się w konkretnych branżach.

Poznaj produkty do zarządzania łańcuchem dostaw

Dowiedz się więcej