Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Fabryka papiernicza
CAD dla przemysłu

Projektowanie maszyn urządzeń przemysłowych z oprogramowaniem CAD

Wykorzystaj zaawansowane możliwości inżynierii maszyn NX CAD, aby przekształcić złożoność w przewagę konkurencyjną. Stosuj multidyscyplinarne podejście do projektowania, aby tworzyć innowacyjne, połączone inteligentne maszyny, jednocześnie skracając czas wprowadzania na rynek i poprawiając jakość produktu.

Kompleksowe projektowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

Twórz zaawansowane projekty maszyn za pomocą NX CAD, wykorzystując kompleksowy zestaw zintegrowanych narzędzi, zwiększając zarówno wydajność, jak i innowacyjność projektów inżynierskich. Szybka iteracja złożonych komponentów i zespołów dzięki zaawansowanym modelowaniu parametrycznym i bezpośrednim.

NX CAD obsługuje również zaawansowane możliwości symulacji, w tym analizę ruchu i analizę naprężeń, umożliwiając walidację operacji mechanicznych i ocenę trwałości projektów w rzeczywistych warunkach.

NX CAD bezproblemowo integruje się z innym oprogramowaniem firmy Siemens, co ułatwia płynną wymianę danych i współpracę między zespołami, zapewniając wszystkim interesariuszom zgodność z projektem koncepcyjnym po produkcję.

Wyposażony w najnowocześniejsze funkcje specjalnie dostosowane do projektowania maszyn - takie jak konstrukcja przekładni i funkcje CAM - wielokrotnie nagradzane oprogramowanie automatyzuje wiele rutynowych zadań i generuje kod gotowy do maszyny, znacznie skracając czas od projektu do produkcji. Możesz wykorzystać specjalistyczne zestawy narzędzi i dodatki NX do projektowania blach, spawania i trasowania przewodów elektrycznych i rurociągów, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji złożonych projektów maszynowych. Narzędzia NX CAD nie tylko przyspieszają proces projektowania, ale także zwiększają precyzję i dostosowanie produktu końcowego, umożliwiając innowacyjne rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań operacyjnych. Dzięki NX CAD masz technologię na wyciągnięcie ręki, która przekroczy granice tego, co jest możliwe w projektowaniu maszyn, co skutkuje wydajniejszymi, bardziej wytrzymałymi i innowacyjnymi maszynami.

Frezarka bramowa po prawej stronie z turkusowym „cyfrowym bliźniakiem” po lewej stronie

NX CAD do projektowania maszyn przemysłowych

Cyfrowy bliźniak w projektowaniu urządzeń przemysłowych i maszyn

Cyfrowa technologia podwójnych i cyfrowych wątków odgrywają znaczącą rolę w rozwoju urządzeń przemysłowych. Integracja z NX CAD oferuje potężne podejście do symulacji, walidacji i optymalizacji maszyn w całym procesie projektowania i produkcji, zwiększając cykl życia rozwoju produktu.

Wyposażenie przemysłowe i dodatki do maszyn w NX CAD

Zapoznaj się z niektórymi wyróżnionymi modułami dodatkowymi specyficznymi dla urządzeń przemysłowych dostępnych w NX CAD. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z arkuszem informacyjnym modułów dodatków.

NX CAD jest niedrogi i skalowalny dzięki licencjonowaniu tokenów

Skorzystaj ze zwiększonej przystępności cenowej i skalowalności dzięki licencjonowaniu opartym na wartości NX CAD (licencjonowanie tokenów) dla modułów dodatkowych. Ten elastyczny, skalowalny model licencjonowania pomaga firmom zarządzać kosztami, jednocześnie wykorzystując potężne narzędzia CAD do projektowania urządzeń przemysłowych i maszyn.

Większa elastyczność dzięki licencjonowaniu opartym na tokenach

System oparty na tokenach umożliwia firmie zakup puli tokenów zamiast indywidualnych licencji na oprogramowanie. Możesz użyć tych tokenów, aby uzyskać dostęp do różnych zaawansowanych funkcji oprogramowania i modułów dodatkowych w razie potrzeby.

Skalowanie z licencjonowaniem tokenów NX CAD

Możliwość dostosowania do zapotrzebowania: Wraz ze zmianą wymagań projektu zespół może uzyskać dostęp do różnych modułów NX bez konieczności kupowania dodatkowych stałych licencji. Ta elastyczność pozwala firmom skalować działalność w górę lub w dół bez znacznych inwestycji z góry.

Korzyści z systemu tokenów w NX CAD

  • Oszczędność kosztów: Aby uzyskać dostęp do ponad 100 modułów dodatkowych w NX CAD, potrzebna jest tylko jedna subskrypcja licencji opartej na wartości NX zamiast indywidualnych licencji dla każdego modułu.
  • Łatwe zarządzanie: Każdy moduł w NX CAD ma przypisaną wartość tokena. Automatyczny system wymeldowania ułatwia korzystanie z modułów w razie potrzeby, a następnie zwracanie przydzielonych tokenów do puli po zakończeniu korzystania z modułu.
  • Obsługa różnych przepływów pracy: w puli tokenów znajduje się ponad 100 modułów dodatkowych do przepływów pracy specyficznych dla branży, projektowania mechatronicznego i fabrycznego, projektowania rdzeni, projektowania i stylizacji przemysłowej, projektowania produktów, definicji opartej na modelach, ponownego wykorzystania wiedzy, walidacji projektu, systemów routingu, rozwoju systemów elektrycznych, przyrządów, osprzętu, projektowania PCB i produkcji części.
Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Sztuczna inteligencja w urządzeniach przemysłowych i projektowaniu maszyn

Zapewnij większą wydajność, dokładność i innowacyjność w projektowaniu dzięki zintegrowanym możliwościom sztucznej inteligencji (AI) w NX CAD. Dowiedz się więcej o tym, jak te funkcje oparte na sztucznej inteligencji usprawniają procesy i zapewniają głębszy wgląd w sprzęt przemysłowy i projektowanie maszyn poniżej.

Funkcje zrównoważonego rozwoju urządzeń przemysłowych NX CAD

Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na zrównoważone rozwiązania przemysłowe i przestrzegaj regulacyjnych standardów zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie funkcji zrównoważonego rozwoju w NX CAD, które pozwalają projektować bardziej przyjazne dla środowiska i opłacalne ekonomicznie produkty oraz optymalizować wykorzystanie zasobów.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wypróbuj NX X: Nasze rozwiązanie SaaS CAD

NX X to chmura SaaS NX, zapewniająca pełną moc możliwości projektowania NX dzięki trzem skalowalnym opcjom siedzeń. NX X można łatwo zainstalować na urządzeniach bez szwu łączność. Bazując na architekturze NX, możesz kontynuować współpracę z różnymi dyscyplinami bez strat danych — z pewnością zapewniając bezpieczne funkcje zarządzania danymi.

Spróbuj przed zakupem, pobierając 30-dniowy okres próbny.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy wirtualnej rzeczywistości z kolorowym abstrakcyjnym tłem

Powiązane zasoby