Napędzanie innowacji dzięki SaaS: NX X
Posłuchaj tego podcastu, aby dowiedzieć się wszystkiego, od tego, czym jest SaaS, po różnice między NX i NX X.
Przygotuj się na doświadczenie NX X for design, kolejnej ewolucji oprogramowania NX wspomaganego komputerowo do projektowania (CAD) — teraz jako potężnego rozwiązania CAD Software as a Service (SaaS). Przejście do SaaS oferuje znaczące korzyści, takie jak 77% poprawa wydajności operacyjnej, 50% skrócenie czasu wprowadzenia na rynek i 50% obniżenie kosztów licencjonowania oprogramowania (badanie przeprowadzone przez Nucleus Research). Te zalety podkreślają, w jaki sposób zastosowanie NX X może przekształcić przepływy pracy i zapewnić lepsze wyniki dla Twojej firmy.
Niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim użytkownikiem NX, czy jesteś nowicjuszem na naszej platformie, NX X oferuje ulepszone możliwości, lepszą skalowalność i płynniejsze wrażenia niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymi zarządzanie oprogramowaniem CAD online oznacza większą elastyczność w skupieniu się na innowacjach, a nie na barierach informatycznych (IT), wydajniejszą współpracę niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, natychmiastowy dostęp do udostępnionych plików części i nie tylko.
Zebraliśmy listę zasobów, które dostarczą informacji potrzebnych do lepszego zrozumienia, w jaki sposób przejście na NX X przyniesie Ci korzyści.