Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie CAD dostosowane do specyfiki branży

Projektowanie i rozwój wyrobów medycznych

Coraz bardziej skoncentrowane na konsumenta i spersonalizowane terapie opieki zdrowotnej wymagają innowacyjnego projektowania i produkcji instrumentów i sprzętu medycznego. Nasze rozwiązania oferują szybkie i łatwe aktualizacje i udoskonalenia na drodze do zatwierdzenia regulacyjnego lub produkcji.

E-book

Przekształcanie konstrukcji urządzeń medycznych dzięki Designcenter

Dowiedz się, jak stażysta Siemens zaprojektował pompę insulinową w Designcenter. Dowiedz się, w jaki sposób możesz używać tego oprogramowania do projektowania i symulacji do bardziej złożonych, spersonalizowanych produktów urządzeń medycznych.

Renderowany obraz szarej pompy insulinowej umieszczonej nad czarną pompą insulinową.

Projektowanie wyrobów medycznych

Szybko i pewnie wprowadzaj innowacje, wiedząc, że Twoje środowisko projektowe, rozwojowe i produkcyjne stworzy najnowocześniejsze urządzenia medyczne.

Designcenter znacznie przyspiesza i ułatwia pracę ze zeskanowanymi danymi, ponieważ można je używać i modyfikować do różnych dalszych procesów — takich jak druk 3D i wirtualne próby kliniczne — bez obszernych przeróbek. Oznacza to, że klient może zeskanować strukturę anatomiczną i zbudować na jej podstawie model urządzenia medycznego w znacznie krótszym czasie niż wcześniej. Designcenter to zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM/CAE, które może wykonać każde potrzebne zadanie, od zeskanowanych danych po gotowy produkt.

Projektowanie części pod kątem druku 3D

Wykorzystaj modelowanie zbieżne, zupełnie nowy paradygmat modelowania, który znacznie upraszcza możliwość pracy z geometrią składającą się z kombinacji faset, powierzchni i brył, bez konieczności czasochłonnej konwersji danych. Pierwsza tego typu technologia umożliwia inżynierom optymalizację projektowania części pod kątem druku 3D, przyspieszenie ogólnego procesu projektowania i sprawienie, że inżynieria odwrotna jest znacznie bardziej powszechną i wydajną praktyką w projektowaniu produktów.

Gdy zeskanowane dane znajdą się w Designcenter, mogą być używane i modyfikowane do różnych dalszych celów, takich jak druk 3D i wirtualne badania kliniczne. Urządzenie może zostać przetestowane w środowisku wirtualnym przed sfinalizowaniem projektu.

Zdjęcie ludzkiej żuchwy wydrukowanej w 3D.

Modelowanie konwergentne

Twórz modele CAD zgodne ze strukturami anatomicznymi. Branża medyczna doświadcza coraz większej personalizacji w dziedzinie medycyny, w tym struktur specyficznych dla pacjenta. Ta personalizacja napędza zapotrzebowanie na modele CAD zgodne ze strukturami anatomicznymi, co wymaga skanowania istniejących struktur w 3D, aby można było stworzyć model.

Designcenter z modelowaniem konwergentnym sprawia, że praca ze zeskanowanymi danymi jest znacznie szybsza i łatwiejsza, ponieważ można je używać i modyfikować bez obszernych przeróbek. Oznacza to, że klient może zeskanować strukturę anatomiczną i zbudować na jej podstawie model urządzenia medycznego w znacznie krótszym czasie niż wcześniej. Za pomocą narzędzia do projektowania, które może łatwo modyfikować zeskanowane dane, projekty są wykonywane szybciej i dokładniej.

Model CAD 3D NX przedstawiający górną część kości udowej w kolorze szarym oraz metalową protezę stawu kolanowego w kolorze zielonym.
Webinar na żądanie

Projektowanie wyrobów medycznych następnej generacji.

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek i pokonuj bariery innowacji dzięki rozwiązaniom nowej generacji do projektowania urządzeń medycznych.

Przenośny aparat rentgenowski Siemens Healthineers z ramieniem C po lewej stronie i jego cyfrowy bliźniak w kolorze niebieskim.
Przykład wdrożenia

Unlimited Tomorrow

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Customer Success Story

NX helps revolutionize the remote development of personalized arm prosthetics for kids

Firma:Unlimited Tomorrow

Branża:Branża medyczna i farmakologiczna

Lokalizacja:New York City, New York, United States