Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie CAD dostosowane do specyfiki branży

Projektowanie i rozwój produktu w branży morskiej

Współpracujemy w ścisłej współpracy z firmami z określonych branż, aby produkować narzędzia projektowe specyficzne dla branży. Włączając najlepsze praktyki, pomagamy znaleźć nowe sposoby poprawy wydajności i projektowania produktu.

Webinar na żądanie

Wizualizacja produktu z cyfrowym bliźniakiem dla morskich

Dowiedz się więcej o narzędziach wizualizacji, rzeczywistości wirtualnej (VR) i renderowania w Designcenter firmy Siemens, które mogą skrócić czas renderowania nawet o 90%.

Obraz czarnego jachtu z pokładem z jasnego drewna na błękitnym oceanie, renderowany w wysokiej rozdzielczości w oprogramowaniu NX.

Proces projektowania statków

Zaprojektuj swoje przyszłe statki za pomocą oprogramowania do projektowania statków nowej generacji. Designcenter zapewnia skoncentrowane środowisko do modelowania koncepcji statków, projektowania szczegółów i informacji o wynikach produkcji.

Przyspiesz projekty projektowe dzięki elastyczności organizowania danych statku w wielu widokach i umożliwi projektantom szybkie wyszukiwanie, pobieranie i współpracę nad kompleksowym procesem projektowania statków.

W cyfrowym środowisku korporacyjnym nowej generacji, budowniczowie stoczni wymagają systemów projektowania i zarządzania, które mogą skutecznie pracować z ogromnymi ilościami danych, jednocześnie umożliwiając efektywne projektowanie całych klas statków. Korzyści ze zintegrowanego środowiska projektowego obejmującego konstrukcję stalową i konstrukcję wyposażenia, wraz ze ściśle zintegrowanym zestawem narzędzi analitycznych, umożliwiają szybsze iteracje analizy projektowania, aby szybciej zapewnić lepsze projekty statków.

Projekt podstawowej konstrukcji statku

Szybko modeluj wstępny widok makro statku na podstawie danych wejściowych z etapu projektowania koncepcyjnego. Koncepcja systemu strukturalnego wspiera analizę wczesnego etapu projektowania oraz tworzenie raportów i rysunków wymaganych do zatwierdzenia przez towarzystwa klasyfikacyjne. Podstawowy model konstrukcyjny reprezentowany jest przez systemy płyt i profili, które są dalej dzielone szwami na mniejsze podsystemy. Szybko definiuj pokłady oraz grodzie podłużne i poprzeczne jako część systemów płyt. Słupy, usztywnienia i zbrojenie krawędzi można zdefiniować jako część systemów profili. Standardowe części, wsporniki i wycięcia można dodać do podstawowego modelu projektu. Kopiuj i kopiuj podstawowe obiekty projektowe, aby szybko modelować te systemy konstrukcyjne.

Podstawowy model konstrukcji konstrukcyjnej jest topologiczny i lekki. Zmiany projektowe są automatycznie i szybko rozpowszechniane do tych struktur połączonych z topologią i ich rysunków klas.

Plan projektu konstrukcji statku przedstawiający ramę kadłuba i układ pokładu

Podejście do projektowania statków na podstawie modelu 3D

Skorzystaj z naszego Ship General Arrangement (GA), podejścia opartego na modelach 3D, aby szybko i dokładnie stworzyć propozycję nowego statku w ramach fazy projektowania koncepcyjnego. Tworzy model 3D ogólnego rozmieszczenia statku i odpowiadających im rysunków 2D.

Zainicjuj ogólny proces projektowania aranżacji w oparciu o konfigurowalną strukturę produktu, wraz z definicją modelu siatki koncepcyjnej i podziałem opartym na talii. Indywidualni projektanci mogą szczegółowo opisać każdy pokład w przestrzenie pokoju za pomocą standardowego wyposażenia, części i przedmiotów związanych z zakwaterowaniem. Obliczana jest objętość netto i brutto oraz powierzchnia dla każdej przestrzeni. Główne rysunki GA, plany zbiorników i rysunki rzutów drzwi/okien mogą być tworzone asocjacyjnie i szybko wraz z informacjami tabelarycznymi. Dane 3D utworzone w ramach projektu GA mogą napędzać podstawowe projektowanie konstrukcji stalowych i generować materiały marketingowe, takie jak obrazy o wysokiej rozdzielczości i poradniki.

Model 3D kadłuba statku towarowego w oprogramowaniu NX CAD.

Szczegółowy projekt konstrukcji statku

Bezpośrednio modeluj szczegółową reprezentację konstrukcji statku na podstawie wyników etapu projektu koncepcyjnego lub przejdź systemy konstrukcyjne z podstawowego modelu projektowego, a następnie dodaj niezbędne drugorzędne szczegóły konstrukcyjne. Parametryczna definicja szczegółów umożliwia szybkie umieszczanie i modyfikację wsporników, części standardowych, otworów, wycięć profilowych, klipsów i kołnierzy, fazowania, cięć końcowych, nacięć narożnych, cięć krawędzi i płyt kołnierzowych. Twórz filary konstrukcyjne i nałóż materiał izolacyjny na powierzchnie stalowe. Polecenie oparte na regułach generuje spoiny, automatycznie określając, gdzie spoiny są potrzebne i definiując ich szczegóły.

Topologicznie połączony szczegółowy model projektu zapewnia szybką propagację zmian projektowych i może skutecznie kopiować i odzwierciedlać istniejące projekty konstrukcyjne, poprawiając produktywność projektanta. Dane generowane na podstawie projektu szczegółowego mogą tworzyć wyniki produkcji i planowania produkcji.

Model 3D kadłuba statku w oprogramowaniu NC CAD, bez płyt pokładowych i z wewnętrznymi konstrukcjami wsporczymi w kolorze zielonym.
Webinar na żądanie

Zwiększenie efektywności projektowania statków dzięki cyfrowemu bliźniakowi

Dowiedz się, jak zintegrować odłączone i silosowane zespoły mechaniczne, elektryczne i programistyczne dla przemysłu stoczniowego za pomocą kompleksowego cyfrowego bliźniaka w jednym środowisku współpracy.

Widok z lotu ptaka na wiele kontenerowców w porcie w wieczornym świetle.
Przykład wdrożenia

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Firma:Sunseeker International

Branża:Przemysł morski

Lokalizacja:Poole, United Kingdom

Siemens Software:NX, Teamcenter