Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie CAD dostosowane do specyfiki branży

Projektowanie maszyn przemysłowych z wykorzystaniem oprogramowania CAD

Wykorzystaj zaawansowane możliwości inżynierii maszyn Designcenter, aby przekształcić złożoność w przewagę konkurencyjną. Stosuj multidyscyplinarne podejście do projektowania, aby tworzyć innowacyjne, połączone inteligentne maszyny, jednocześnie skracając czas wprowadzania na rynek i poprawiając jakość produktu.

Kompleksowe podejście do projektowania maszyn i wyposażenia przemysłowego

Twórz zaawansowane projekty maszyn za pomocą Designcenter, wykorzystując kompleksowy zestaw zintegrowanych narzędzi, zwiększając zarówno wydajność, jak i innowacyjność projektów inżynierskich. Szybka iteracja złożonych komponentów i zespołów dzięki zaawansowanym modelowaniu parametrycznym i bezpośrednim.

Designcenter obsługuje również zaawansowane możliwości symulacji, w tym analizę ruchu i analizę naprężeń, umożliwiając walidację operacji mechanicznych i ocenę trwałości projektów w rzeczywistych warunkach.

Rozwiązania Designcenter bezproblemowo integrują się z innym oprogramowaniem firmy Siemens, co ułatwia płynną wymianę danych i współpracę między zespołami, zapewniając wszystkim interesariuszom zgodność od projektowania koncepcyjnego po produkcję.

Wyposażony w najnowocześniejsze funkcje specjalnie dostosowane do projektowania maszyn - takie jak konstrukcja przekładni i funkcje CAM - wielokrotnie nagradzane oprogramowanie automatyzuje wiele rutynowych zadań i generuje kod gotowy do maszyny, znacznie skracając czas od projektu do produkcji. Możesz wykorzystać specjalistyczne zestawy narzędzi i dodatki Designcenter do projektowania blach, spawania i trasowania przewodów elektrycznych i rurociągów, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji złożonych projektów maszynowych. Narzędzia Designcenter nie tylko przyspieszają proces projektowania, ale także zwiększają precyzję i dostosowanie produktu końcowego, umożliwiając innowacyjne rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań operacyjnych. Dzięki Designcenter masz technologię na wyciągnięcie ręki, która przekroczy granice tego, co jest możliwe w projektowaniu maszyn, co skutkuje wydajniejszymi, bardziej wytrzymałymi i innowacyjnymi maszynami.

Młyn bramowy (frezarka) po prawej stronie z turkusem

Centrum projektowania maszyn przemysłowych

Cyfrowy bliźniak w projektowaniu wyposażenia i maszyn przemysłowych

Cyfrowa technologia podwójnych i cyfrowych wątków są kluczowe w rozwoju urządzeń przemysłowych. Integracja z Designcenter umożliwia potężną symulację, walidację i optymalizację maszyn podczas projektowania i produkcji, zwiększając cykl życia rozwoju produktu.

Wyposażenie przemysłowe i dodatki do maszyn

Zapoznaj się z niektórymi wyróżnionymi modułami dodatkowymi specyficznymi dla urządzeń przemysłowych dostępnych w Designcenter. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z arkuszem informacyjnym modułów dodatków.

Designcenter jest skalowalny dzięki licencjonowaniu tokenów

Skorzystaj ze zwiększonej przystępności cenowej i skalowalności dzięki licencji opartej na wartości Designcenter (licencjonowanie tokenów) dla modułów dodatkowych. Ten elastyczny, skalowalny model licencjonowania pomaga firmom zarządzać kosztami, jednocześnie wykorzystując potężne narzędzia CAD do projektowania urządzeń przemysłowych i maszyn.

Większa elastyczność dzięki licencjonowaniu opartym na tokenach

System oparty na tokenach umożliwia firmie zakup puli tokenów zamiast indywidualnych licencji na oprogramowanie. Możesz użyć tych tokenów, aby uzyskać dostęp do różnych zaawansowanych funkcji oprogramowania i modułów dodatkowych w razie potrzeby.

Skalowanie z licencjonowaniem tokenów Designcenter

Możliwość dostosowania się do potrzeb: wraz ze zmianą wymagań projektu zespół może uzyskać dostęp do różnych modułów Designcenter bez konieczności kupowania dodatkowych stałych licencji. Ta elastyczność pozwala firmom skalować działalność w górę lub w dół bez znacznych inwestycji z góry.

Korzyści z systemu tokenów w Designcenter

  • Oszczędność kosztów: Aby uzyskać dostęp do ponad 100 modułów dodatkowych w Designcenter, zamiast indywidualnych licencji dla każdego modułu, potrzebna jest tylko jedna subskrypcja licencji opartej na wartości Designcenter.
  • Łatwe zarządzanie: Każdy moduł w Designcenter ma przypisaną wartość tokena. Automatyczny system wymeldowania ułatwia korzystanie z modułów w razie potrzeby, a następnie zwracanie przydzielonych tokenów do puli po zakończeniu korzystania z modułu.
  • Obsługa różnych przepływów pracy: w puli tokenów znajduje się ponad 100 modułów dodatkowych do przepływów pracy specyficznych dla branży, projektowania mechatronicznego i fabrycznego, projektowania rdzeni, projektowania i stylizacji przemysłowej, projektowania produktów, definicji opartej na modelach, ponownego wykorzystania wiedzy, walidacji projektu, systemów routingu, rozwoju systemów elektrycznych, przyrządów, osprzętu, projektowania PCB i produkcji części.
Kolorowa grafika przedstawiająca tokeny licencyjne oparte na wartości NX z abstrakcyjnymi kształtami i liniami

Zastosowanie sztucznej inteligencji w projektowaniu wyposażenia i maszyn przemysłowych

Zapewnij większą wydajność, dokładność i innowacyjność w projektowaniu dzięki zintegrowanym możliwościom sztucznej inteligencji (AI) w Designcenter. Dowiedz się więcej o tym, jak te funkcje oparte na sztucznej inteligencji usprawniają procesy i zapewniają głębszy wgląd w sprzęt przemysłowy i projektowanie maszyn poniżej.

Funkcje zrównoważonego rozwoju urządzeń przemysłowych

Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na zrównoważone rozwiązania przemysłowe i przestrzegaj regulacyjnych standardów zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie funkcji zrównoważonego rozwoju w Designcenter, które pozwalają projektować bardziej przyjazne dla środowiska i opłacalne ekonomicznie produkty oraz optymalizować wykorzystanie zasobów.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wypróbuj Designcenter X: Nasze rozwiązanie SaaS CAD

Designcenter X to chmurowe centrum Designcenter SaaS, zapewniające pełną moc naszych możliwości inżynieryjnych dzięki czterema skalowalnym opcjom siedzeń. Łatwo zainstaluj Designcenter X na swoich urządzeniach bez szwu łączność. Bazując na architekturze Designcenter, możesz kontynuować współpracę z różnymi dyscyplinami bez strat danych — z pewnością zapewniając bezpieczne funkcje zarządzania danymi.

Spróbuj przed zakupem z 30-dniowym okresem próbnym.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy wirtualnej rzeczywistości z kolorowym abstrakcyjnym tłem

Powiązane treści