Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie CAD dostosowane do specyfiki branży

Współpraca między domenami ECAD i MCAD

Wykorzystaj wiodącą w branży współpracę międzydomenową, aby ożywić najbardziej innowacyjne produkty.

Współpraca ECAD i MCAD z Siemensem

Twórz, sprawdzaj i testuj złożone projekty elektromechaniczne za pomocą Designcenter. Wykorzystując środowisko współpracy w Designcenter, możesz umożliwić współpracę w czasie rzeczywistym między inżynierami elektronicznymi i mechanikami w zespołach międzydomenowych.

Dzięki naszemu otwartemu podejściu możesz wymieniać dane z Designcenter za pomocą dowolnego z wiodących narzędzi ECAD i odwrotnie, ale wybierając zarówno Designcenter, jak i Xpedition Oprogramowanie firmy Siemens umożliwia jeszcze lepszą współpracę i ekskluzywny dostęp do unikalnych funkcjonalności.

Korzyści z wielodomenowej współpracy projektowej MCAD-ECAD

Grafika przedstawiająca elektroniczne projektowanie części CAD (PCB) z mechanicznym CAD.

Współpracuj z Designcenter i Xpedition, aby umożliwić uruchomienie pętli propozycji/odpowiedzi tak często, jak jest to konieczne, przy jednoczesnym wymianie tylko informacji przyrostowych/aktualizacji.

Dzięki Designcenter i Xpedition możesz:

  • Wizualizacja i natychmiastowa identyfikacja problemów w środowisku 3D
  • Proponuj przyrostowe zmiany w dowolnej domenie
  • Przejrzyj i zatwierdzaj propozycje przed wprowadzeniem zmian
  • Zaakceptuj lub odrzuć proponowane zmiany
  • Synchronizuj dane między ECAD i MCAD
  • Śledź proces decyzyjny dzięki historii współpracy

Konstrukcja mechaniczno-elektroniczna

Nie jest tajemnicą, że dzisiejsze produkty są coraz bardziej złożone, a wiele, jeśli nie większość, opiera się na zintegrowanej elektronice. Wydajny proces współprojektowania ECAD-MCAD pozwala wyeliminować kosztowne problemy elektromechaniczne podczas opracowywania nowych produktów, dając całościowy obraz.

Moduły elektroniczne w Designcenter

Zapoznaj się z modułami dodatkowymi specyficznymi dla elektroniki dostępnymi w Designcenter. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z arkuszem informacyjnym modułów dodatków.

Funkcje współpracy Designcenter MCAD i ECAD

Wspólna biblioteka części ECAD i MCAD

Uzyskaj dostęp do wspólnej biblioteki zawierającej pojedyncze reprezentacje śladu części, symbolu i atrybutów.

Wielokierunkowa współpraca

Współpracuj w modelu synchronicznego lub asynchronicznego użytkowania podczas pracy w rodzimym środowisku oprogramowania.

Zintegrowany BOM

Wygeneruj kompletny zestawienie komponentów na poziomie produktu zawierający wszystkie informacje o części elektronicznej i mechanicznej.

Dwóch inżynierów zajmujących się częściami elektroniki.

Projekty produktów z Designcenter i Xpedition

Wybierz odpowiednie narzędzia dla swojego zespołu. Posiadanie zaawansowanych zestawów narzędzi MCAD i ECAD dla Twojego zespołu nie wystarczy, najważniejsze jest to, jak korzystasz z narzędzi i jak umożliwiają one efektywną komunikację i sprzyjają silnej współpracy między domenami mechanicznymi i elektronicznymi.

Integracja między Designcenter i Xpedition przenosi współpracę na wyższy poziom, przełamując bariery między domenami projektowania elektronicznego i mechanicznego, umożliwiając płynną wymianę danych i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta ścisła integracja pomaga zoptymalizować projekty w ramach ścisłych ograniczeń współczynnika kształtu, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące jakości, niezawodności i wydajności. Iteracyjny proces komunikacji między tymi dwoma narzędziami pozwala zmniejszyć ryzyko kosztownych ponownych obrotów projektu i przyspieszyć czas wprowadzenia na rynek.

Zegarek fitness pokazujący ekran
Przykład wdrożenia

ASML

An ASML Twinscan NXT:1950.
Case Study

NX certification improves design proficiency at ASML

Firma:ASML

Branża:Przemysł elektroniczny, Urządzenia półprzewodnikowe

Lokalizacja:Veldhoven , Netherlands

Siemens Software:Simcenter Femap/NASTRAN XaaS, Teamcenter Software