Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
CAD dla przemysłu

Projektowanie przemysłowe produktów konsumenckich z Designcenter

Funkcja Leverage oferuje wszechstronne możliwości modelowania 3D, płynną integrację z narzędziami analizy inżynierskiej oraz wydajny przepływ pracy dla złożonego rozwoju produktu. Zwiększ kreatywność i produktywność dzięki oprogramowaniu, które zapewnia precyzję, elastyczność, skalowalność i współpracę.

Prezentacja

Projektuj swoje produkty z szybkością, elastycznością i stylem

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystanie Designcenter do projektowania produktów konsumenckich pomoże Ci efektywnie i pewnie przejść od koncepcji do wysokiej klasy wizualizacji. Dowiesz się, jak ewoluować modele CAD z projektu koncepcyjnego, zarządzać wariantami i wizualizować produkt za pomocą fotorealistycznych renderów w Designcenter.

Dwóch mężczyzn w laboratorium robotyki, jeden pracuje na maszynie, a drugi robi notatki

Oprogramowanie CAD do projektowania przemysłowego

Twórz zaawansowane projekty za pomocą nagradzany Oprogramowanie Designcenter do projektowania przemysłowego. Designcenter zawiera narzędzia, które ułatwiają kreatywność i produktywność, pozwalając zrównoważyć projekty między formą i funkcją produktów, z dużym naciskiem na estetykę, ergonomię i interakcję z użytkownikiem.

Designcenter do projektowania produktów konsumenckich

Korzyści cyfrowej technologii bliźniaczej dla wzornictwa przemysłowego

Korzystaj z cyfrowego bliźniaka — wirtualnej reprezentacji fizycznego produktu lub systemu — do symulacji, analizy i optymalizacji produktów przed ich produkcją. Zastosuj holistyczne podejście do projektowania i rozwoju produktów, usprawnij współpracę w czasie rzeczywistym, usprawnij walidację projektu, integruj procesy produkcyjne i dostarczaj inteligentniejsze, bardziej skoncentrowane na użytkowniku produkty, integrując cyfrową technologię bliźniacą Siemens z Designcenter w procesie projektowania przemysłowego. Cyfrowa technologia bliźniaczej pozwala być bardziej zwinnym, podejmować decyzje oparte na danych i ostatecznie tworzyć lepsze produkty o lepszej jakości i estetycznie, przy zmniejszonym ryzyku i czasie wprowadzania na rynek.

Zalety cyfrowej technologii bliźniaczej z Designcenter:

  • Cyfrowe bliźniaki pozwalają tworzyć wirtualne prototypy, które dokładnie naśladują zachowanie fizycznego produktu.
  • Narzędzia do symulacji funkcjonalnej pozwalają testować takie aspekty, jak ergonomia, użyteczność i wydajność produktu w symulowanym środowisku, unikając kosztownych interakcji fizycznych.
  • Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym z wirtualnych testów i wyników wydajności umożliwiają projektowanie iteracyjne, dzięki czemu możesz stale udoskonalać projekty produktów, aby zoptymalizować produkt pod kątem estetyki, funkcjonalności i produkcyjności.
  • Bezproblemowa integracja z narzędziami produkcyjnymi pomaga wypełnić lukę między projektowaniem a produkcją. Dzięki cyfrowej technologii bliźniaczej możesz ocenić sposób wytwarzania produktu, a także symulować i walidować procesy produkcyjne, zapewniając, że Twoje produkty mogą być wydajne i opłacalne.
Pralka z turkusem

Funkcje CAD dla projektowania przemysłowego

Konceptualizuj, iteruj i udoskonalaj swoje projekty, zapewniając jednocześnie, że estetyka, ergonomia i funkcjonalność spełniają standardy branżowe i oczekiwania użytkowników, wykorzystując funkcje wzornictwa przemysłowego w Designcenter.

Dodatki do wzornictwa przemysłowego i produktów konsumenckich

Zapoznaj się z niektórymi wyróżnionymi modułami dodatkowymi dostępnymi w Designcenter specyficznymi dla wzornictwa przemysłowego i produktów konsumenckich. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z arkuszem informacyjnym modułów dodatków.

Rozwiązania Designcenter są skalowalne za pomocą tokenów

Skorzystaj ze zwiększonej przystępności cenowej i skalowalności dzięki licencji opartej na wartości Designcenter (licencjonowanie tokenów) dla modułów dodatkowych. Ten elastyczny, skalowalny model licencjonowania pomaga firmie zarządzać kosztami, jednocześnie wykorzystując potężne narzędzia CAD do projektowania produktów konsumenckich.

Większa elastyczność dzięki licencjonowaniu opartym na tokenach

System oparty na tokenach umożliwia firmie zakup puli tokenów zamiast indywidualnych licencji na oprogramowanie. Możesz użyć tych tokenów, aby uzyskać dostęp do różnych zaawansowanych funkcji oprogramowania i modułów dodatkowych w razie potrzeby.

Skalowanie z licencjonowaniem tokenów Designcenter

Możliwość dostosowania się do potrzeb: wraz ze zmianą wymagań projektu zespół może uzyskać dostęp do różnych modułów Designcenter bez konieczności kupowania dodatkowych stałych licencji. Ta elastyczność pozwala firmom skalować działalność w górę lub w dół bez znacznych inwestycji z góry.

Korzyści z systemu tokenów w Designcenter

  • Oszczędność kosztów: Tylko jedna subskrypcja Value Based Licensing Designcenter jest potrzebna do uzyskania dostępu do ponad 100 modułów dodatkowych w Designcenter zamiast indywidualnych licencji dla każdego modułu.
  • Łatwe zarządzanie: Każdy moduł w Designcenter ma przypisaną wartość tokena. Automatyczny system wymeldowania ułatwia korzystanie z modułów w razie potrzeby, a następnie zwracanie przydzielonych tokenów do puli po zakończeniu korzystania z modułu.
  • Obsługa różnych przepływów pracy: w puli tokenów znajduje się ponad 100 modułów dodatkowych do przepływów pracy specyficznych dla branży, projektowania mechatronicznego i fabrycznego, projektowania rdzeni, projektowania i stylizacji przemysłowej, projektowania produktów, definicji opartej na modelach, ponownego wykorzystania wiedzy, walidacji projektu, systemów routingu, rozwoju systemów elektrycznych, przyrządów, osprzętu, projektowania PCB i produkcji części.
Kolorowa grafika przedstawiająca tokeny licencyjne oparte na wartości NX z abstrakcyjnymi kształtami i liniami

Funkcje AI Designcenter dla wzornictwa przemysłowego

Skoncentruj się na swojej kreatywności i innowacyjności zamiast na żmudnej, analitycznej i powtarzalnej pracy. Pracuj szybciej dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, redukcji błędów, poprawy procesu podejmowania decyzji, poprawy jakości i optymalizacji procesów projektowania i produkcji dzięki wykorzystaniu funkcji opartych na sztucznej inteligencji w Designcenter.

Narzędzia CAD do zrównoważonego projektowania produktów przemysłowych

Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje w całym procesie rozwoju produktu, ponieważ zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym celem w projektowaniu przemysłowym z funkcjami zrównoważonego projektowania w Designcenter.

Studium przypadku

Bormioli Luigi

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time
Customer Success Story

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time

Firma:Bormioli Luigi

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Parma, Italy

Powiązane treści