Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
CAD dla przemysłu

Projektowanie pojazdów samochodowych z oprogramowaniem CAD

Wykorzystaj zaawansowane możliwości inżynieryjne projektowania motoryzacyjnego Designcenter X, aby przekształcić złożoność w przewagę konkurencyjną. Stosuj multidyscyplinarne podejście do projektowania, aby tworzyć innowacyjne, połączone projekty inteligentnych pojazdów, jednocześnie skracając czas wprowadzania na rynek i poprawiając jakość samochodów.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wypróbuj wersję próbną rozwiązania do projektowania dla branży motoryzacyjnej

Zoptymalizuj projekt produktów motoryzacyjnych i przyspiesz przepływ pracy dzięki rozwiązaniu nowej generacji.

Kobieta ubrana w niebieski sweter pracująca nad projektem przedniego zderzaka samochodu w NX CAD na komputerze stacjonarnym
Webinar na żądanie

Projektowanie następnej generacji w branży motoryzacyjnej

Dowiedz się, jak sprostać trendom w branży motoryzacyjnej w samochodach lekkich, elektrycznych i autonomicznych samochodach dzięki projektowemu rozwiązaniu CAD nowej generacji.

Renderowany obraz 3D wszystkich wewnętrznych części samochodu zaprojektowanego w oprogramowaniu NX.

Designcenter dla projektowania i rozwoju pojazdów

Twórz zaawansowane projekty pojazdów dzięki Designcenter, wykorzystując kompleksowy zestaw zintegrowanych narzędzi inżynierii samochodowej, zwiększając wydajność projektów inżynieryjnych i uwalniając innowacje projektowe. Designcenter umożliwia szybkie iterowanie złożonych komponentów i zespołów dzięki zaawansowanym możliwościom modelowania, w tym modelowania parametrycznego i bezpośredniego.

Portfolio Designcenter zapewnia zaawansowane możliwości projektowania 3D dla Siemens Xcelerator, integrując się z różnymi dyscyplinami, aby zapewnić kompleksowy cyfrowy bliźniak.

Designcenter oferuje możliwości symulacji na poziomie projektanta, aby przesunąć proces inżynieryjny w lewo. Obejmuje również integrację z Simcenter, który obsługuje zaawansowane możliwości symulacji, w tym analizę ruchu i analizę naprężeń, umożliwiając walidację operacji mechanicznych i ocenę trwałości konstrukcji samochodów w rzeczywistych warunkach.

Cyfrowy bliźniak w projektowaniu pojazdów CAD

Zoptymalizuj projekt pojazdu przed jego zbudowaniem, przyspiesz cykl rozwojowy, szybko wykonuj iteracje oparte na spostrzeżeniach opartych na danych zamiast fizycznych modyfikacji i zmniejsz koszty dzięki tworzeniu kompleksowego cyfrowego bliźniaka w Designcenter. Cyfrowy bliźniak pojazdu zmienia grę dla programistów i projektantów samochodów, ponieważ możesz mieć wirtualną replikę, która odzwierciedla fizyczny samochód w wirtualnym świecie.

Dlaczego warto korzystać z technologii cyfrowych bliźniaków:

  • Symuluj wydajność, analizuj dane i udoskonalaj projekty przed budowaniem fizycznych prototypów
  • Testuj aerodynamikę, oszczędność paliwa, wydajność akumulatora, a nawet scenariusze zderzeń w środowisku wolnym od ryzyka przy znacznie niższych kosztach
  • Wizualizuj i udoskonalaj estetykę i ergonomię pojazdu w wysoce interaktywny i dynamiczny sposób
  • Optymalizuj zarówno formę, jak i funkcję jednocześnie, dostosowując elementy projektu, materiały i elementy konstrukcyjne w środowisku wirtualnym, przy jednoczesnej natychmiastowej ocenie wpływu na wydajność i produkcyjność
  • Dopracuj wszystkie aspekty pojazdu — od oprogramowania po doświadczenie użytkownika — przed rozpoczęciem produkcji poprzez współpracę w czasie rzeczywistym między zespołami wielofunkcyjnymi
Renderowanie czerwonego wzoru samochodu z turkusem

Wciągająca technologia VR do projektowania i rozwoju samochodów

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR w interakcji z holograficznym wyświetlaniem schematów inżynierskich

Doświadcz zupełnie nowego poziomu modeli wirtualnych Centrum projektowania Immersive Designer. Wejdź do swoich kreacji CAD za pomocą Zestaw słuchawkowy VR/XR. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelowania 3D na ekranie, wciągająca konstrukcja pozwala doświadczyć geometrii pojazdu w pełnej skali, zapewniając bardziej intuicyjne poczucie przestrzeni, proporcji i szczegółów projektu. Wczesna identyfikacja potencjalnych problemów, takich jak ograniczenia ergonomiczne, problemy związane z widocznością lub wyzwania związane z montażem, w pełni interaktywnym środowisku wirtualnym. Dzięki integracji współpracy w czasie rzeczywistym, nawet jeśli Twoje zespoły znajdują się w różnych lokalizacjach, możesz wspólnie przeglądać i udoskonalać projekty pojazdów, usprawniając w ten sposób podejmowanie decyzji i ograniczając kosztowne iteracje.

Wykraczaj poza wizualizację i recenzje projektów w VR: dzięki Designcenter Immersive Designer możesz wprowadzać zmiany w projekcie za pomocą naturalnych gestów, manipulować modelami, przeprowadzać oceny dopasowania i wykończenia, a nawet symulować procesy montażu w wciągającym środowisku. Dzięki głębszemu i bardziej realistycznemu zrozumieniu sposobu łączenia się części i systemów można usprawnić walidację projektu i przyspieszyć ogólny rozwój.

Wypełnij lukę między konceptualizacją a produkcją, wykorzystując wciągające podejście, zapewniając, że każda decyzja projektowa jest oparta na bardzo szczegółowej, rzeczywistej perspektywie — bez konieczności stosowania drogich fizycznych prototypów.

Współpraca CAD w projektowaniu motoryzacyjnym 3D

Designcenter dla branży motoryzacyjnej bezproblemowo integruje się z innym oprogramowaniem firmy Siemens, ułatwiając płynną wymianę danych i współpracę między zespołami, zapewniając wszystkim interesariuszom zgodność z projektem koncepcyjnym po produkcję.

Dodatki do projektowania samochodów w Designcenter

Zapoznaj się z niektórymi wyróżnionymi modułami dodatkowymi specyficznymi dla samochodów dostępnymi w Designcenter. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z arkuszem informacyjnym modułów dodatków.

Dodatkowe dodatki Designcenter do projektowania samochodów

Wykorzystaj specjalistyczne zestawy narzędzi w Designcenter do projektowania i rozwoju samochodów, aby zautomatyzować rutynowe zadania i skrócić czas od projektowania do produkcji. Elastyczne doświadczenie projektowe pozwala tworzyć innowacyjne, wydajne i wyższej jakości rozwiązania samochodowe dostosowane do konkretnych wymagań.

Designcenter jest skalowalny dzięki licencjonowaniu tokenów

Skorzystaj ze zwiększonej przystępności cenowej i skalowalności dzięki licencji opartej na wartości Designcenter (licencjonowanie tokenów) dla modułów dodatkowych. Ten elastyczny, skalowalny model licencjonowania pomaga firmie zarządzać kosztami, jednocześnie wykorzystując potężne narzędzia CAD do projektowania samochodów.

Większa elastyczność dzięki licencjonowaniu opartym na tokenach

System oparty na tokenach umożliwia firmie zakup puli tokenów zamiast indywidualnych licencji na oprogramowanie. Możesz użyć tych tokenów, aby uzyskać dostęp do różnych zaawansowanych funkcji oprogramowania i modułów dodatkowych w razie potrzeby.

Skalowanie z licencjonowaniem tokenów Designcenter

Możliwość dostosowania się do potrzeb: wraz ze zmianą wymagań projektu zespół może uzyskać dostęp do różnych modułów Designcenter bez konieczności kupowania dodatkowych stałych licencji. Ta elastyczność pozwala firmom skalować działalność w górę lub w dół bez znacznych inwestycji z góry.

Korzyści z systemu tokenów w Designcenter

  • Oszczędność kosztów: Tylko jedna subskrypcja Value Based Licensing Designcenter jest potrzebna do uzyskania dostępu do ponad 100 modułów dodatkowych w Designcenter zamiast indywidualnych licencji dla każdego modułu.
  • Łatwe zarządzanie: Każdy moduł w Designcenter ma przypisaną wartość tokena. Automatyczny system wymeldowania ułatwia korzystanie z modułów w razie potrzeby, a następnie zwracanie przydzielonych tokenów do puli po zakończeniu korzystania z modułu.
  • Obsługa różnych przepływów pracy: w puli tokenów znajduje się ponad 100 modułów dodatkowych do przepływów pracy specyficznych dla branży, projektowania mechatronicznego i fabrycznego, projektowania rdzeni, projektowania i stylizacji przemysłowej, projektowania produktów, definicji opartej na modelach, ponownego wykorzystania wiedzy, walidacji projektu, systemów routingu, rozwoju systemów elektrycznych, przyrządów, osprzętu, projektowania PCB i produkcji części.

Narzędzia sztucznej inteligencji w Designcenter do projektowania motoryzacyjnego

Automatyzuj powtarzalne zadania, zwiększ wydajność i przyspiesz cykle rozwojowe dzięki narzędziom AI do projektowania samochodów. Uzyskaj optymalne sugestie modyfikacji projektu w czasie rzeczywistym oparte na danych historycznych i standardach branżowych lub firmowych, aby poprawić dokładność projektu, jakość, produkcyjność i wagę.

Sustainability w projektowaniu motoryzacyjnym ma kluczowe znaczenie

Wykorzystaj potężne narzędzia w Designcenter, które wspierają innowacje przyjazne dla środowiska. Wybierz zrównoważone materiały, w tym optymalizację pod kątem lekkości, twórz pojazdy elektryczne, rozwijaj pojazdy energooszczędne.

Przykład wdrożenia

Oracle Red Bull Racing

Siemens software solutions help Oracle Red Bull Racing achieve efficiency, consistency and cost-effectiveness
Customer Success Story

Siemens software solutions help Oracle Red Bull Racing achieve efficiency, consistency and cost-effectiveness

Firma:Oracle Red Bull Racing

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Milton Keynes, United Kingdom

Powiązane treści