Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przejdź do NX X

Gotowy, aby podnieść swoje doświadczenie? NX X to oparta na chmurze ewolucja potężnego narzędzia NX, któremu już ufasz, oferując większą elastyczność, skalowalność i łatwość obsługi. Pożegnaj się z ograniczeniami lokalnymi, odblokuj bezproblemowy dostęp i przekształć całe swoje podejście dzięki NX X.

Przedstawiamy NX X, rozwiązanie CAD w chmurze

Przygotuj się na doświadczenie NX X for design, kolejnej ewolucji oprogramowania NX wspomaganego komputerowo do projektowania (CAD) — teraz jako potężnego rozwiązania CAD Software as a Service (SaaS). Przejście do SaaS oferuje znaczące korzyści, takie jak 77% poprawa wydajności operacyjnej, 50% skrócenie czasu wprowadzenia na rynek i 50% obniżenie kosztów licencjonowania oprogramowania (badanie przeprowadzone przez Nucleus Research). Te zalety podkreślają, w jaki sposób zastosowanie NX X może przekształcić przepływy pracy i zapewnić lepsze wyniki dla Twojej firmy.

Niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim użytkownikiem NX, czy jesteś nowicjuszem na naszej platformie, NX X oferuje ulepszone możliwości, lepszą skalowalność i płynniejsze wrażenia niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki wbudowanemu zarządzaniu danymi zarządzanie oprogramowaniem CAD online oznacza większą elastyczność w skupieniu się na innowacjach, a nie na barierach informatycznych (IT), wydajniejszą współpracę niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, natychmiastowy dostęp do udostępnionych plików części i nie tylko.

Zebraliśmy listę zasobów, które dostarczą informacji potrzebnych do lepszego zrozumienia, w jaki sposób przejście na NX X przyniesie Ci korzyści.