Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie do instalacji bazujących na ścieżkach

Narzędzia do projektowania instalacji bazujących na ścieżkach

Dzięki narzędziom routingu można szybko i dokładnie definiować ścieżki w zespołach, a następnie wybierać i umieszczać standardowe części rur, rur, przewodów, bieżni i kanałów HVAC. Sprawdzanie zasad projektowania pomaga zlokalizować i rozwiązywać problemy w celu zapewnienia jakości.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wypróbuj Designcenter X: Nasze rozwiązanie SaaS CAD

Designcenter X to chmurowe centrum Designcenter SaaS, zapewniające pełną moc naszych możliwości inżynieryjnych dzięki czterema skalowalnym opcjom siedzeń. Łatwo zainstaluj Designcenter X na swoich urządzeniach bez szwu łączność. Bazując na architekturze Designcenter, możesz kontynuować współpracę z różnymi dyscyplinami bez strat danych — z pewnością zapewniając bezpieczne funkcje zarządzania danymi.

Spróbuj przed zakupem z 30-dniowym okresem próbnym.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy wirtualnej rzeczywistości z kolorowym abstrakcyjnym tłem

Projektowanie instalacji rurowych w 2D i 3D

Utwórz schemat 2D definiujący logiczne połączenia między urządzeniami, a następnie zbuduj model 3D zespołu systemu oparty na schemacie. Narzędzia do tworzenia ścieżek pomagają w definiowaniu ścieżek i ograniczaniu układu mechanicznego do sąsiednich komponentów. Szybko definiuj przebiegi i podsekcje szpuli do odniesienia w schemacie 2D, rysunkach produkcyjnych i innej dokumentacji.

Designcenter zawiera bibliotekę części, która automatycznie wykorzystuje inteligentne algorytmy do wybierania komponentów w oparciu o charakterystykę przebiegu i zapewnia prawidłowe dołączenie do zespołu. Użyj zespołów szablonów, aby umieścić elementy pomocnicze, takie jak zawory, kołnierze i uszczelki, w jednym kroku.

Schemat mechanicznej konstrukcji instalacji rurowej ze zbiornikami kontenerowymi, zaworami i pompami, utworzony w module NX Diagramming 2D.

Sprawdzanie reguł projektowych

Kontrola reguł projektowania dostępu (DRC), aby upewnić się, że projekty systemów kierowanych są zgodne ze standardowymi praktykami projektowymi. Rozszerzalny zestaw reguł obejmuje kontrole minimalnego promienia gięcia, minimalnej długości, kompatybilności połączenia, kierunku przepływu i innych cech. Sprawdzanie reguł może być uruchamiane jednocześnie lub na żądanie, a Designcenter ostrzega Cię natychmiast po wykryciu naruszenia reguł. Możliwości planowania ścieżek i routingu oparte na zasadach poprawiają jakość i eliminują błędy.

Wizualizacja HD3D reguły sprawdzania biegu rury w złożeniu podwozia statku powietrznego, utworzona w module NX Routing.

Dokumentacja projektu orurowania

Przygotuj całą dokumentację potrzebną do produkcji za pomocą funkcji routingu płynów i systemów mechanicznych Designcenter. Oprogramowanie automatyzuje proces obliczania długości cięcia, numeracji części i zapasów, tworzenia rachunków materiałów i raportów zagięć oraz tworzenia rysunków produkcyjnych.

Zrzut ekranu pulpitu projektu instalacji bazującej na ścieżkach w oprogramowaniu NX.
Biała księga

Innowacje technologiczne są motorem zmian

Dowiedz się więcej o cyfrowym bliźniaku oraz istniejących trendach, technologiach i procesach, które napędzają zmianę i postępującą zaawansowaną inżynierię maszyn.

Części samochodowe przenoszone przez żółte roboty w fabryce
Przykład wdrożenia

Centrum Techniczne firmy Nissan w Europie

Opracowanie nagradzanego pojazdu w rekordowo krótkim czasie
Customer Success Story

Opracowanie nagradzanego pojazdu w rekordowo krótkim czasie

Firma:Centrum Techniczne firmy Nissan w Europie

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Cranfield, hrabstwo Bedfordshire, United Kingdom