Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Ponowne wykorzystanie danych CAD

Spełnij cele w zakresie redukcji kosztów i terminów wprowadzenia na rynek, ułatwiając ponowne wykorzystanie wiedzy. Nasze kompleksowe rozwiązania do ponownego wykorzystania wiedzy maksymalizują wartość Twojej wiedzy o produkcie, pomagając Ci ją wielokrotnie wykorzystywać.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wypróbuj Designcenter X: Nasze rozwiązanie SaaS CAD

Designcenter X to chmurowe centrum Designcenter SaaS, zapewniające pełną moc naszych możliwości inżynieryjnych dzięki czterema skalowalnym opcjom siedzeń. Łatwo zainstaluj Designcenter X na swoich urządzeniach bez szwu łączność. Bazując na architekturze Designcenter, możesz kontynuować współpracę z różnymi dyscyplinami bez strat danych — z pewnością zapewniając bezpieczne funkcje zarządzania danymi.

Spróbuj przed zakupem z 30-dniowym okresem próbnym.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy wirtualnej rzeczywistości z kolorowym abstrakcyjnym tłem

Designcenter ponownie wykorzystuje bibliotekę CAD

Znajdź wiedzę wielokrotnego użytku w przedsiębiorstwie. Designcenter zapewnia bogatą bibliotekę wiedzy do ponownego wykorzystania na wyciągnięcie ręki: projekty wielokrotnego użytku, standardowe części, elementy konstrukcyjne, symbole, przekroje 2D, profile, krzywe, kształty i szablony produktów. Możesz szybko zlokalizować to, czego potrzebujesz, i przeciągnąć i upuścić obiekt do projektu.

Korzystając z szablonów produktów z Biblioteki ponownego użycia, możesz zautomatyzować znacznie więcej niż modelowanie projektu. Automatyzuj i standaryzuj procesy inżynieryjne poprzez włączenie do szablonów informacji o produkcie i produkcji, rysunków, analizy ruchu, symulacji konstrukcji i sprawdzania walidacji.

Okno biblioteki NX Reuse Library ze złożeniem w oprogramowaniu NX do szybkiego dodawania części ustandaryzowanych.

Wyszukiwarka kształtów modeli 3D Geolus

Szukaj według kształtu, aby znaleźć wszystkie części kandydujące, bez względu na ich nazwę. Często część, której chcesz, to nazwa części, której nie znasz. Użyj Designcenter, który jest w pełni zintegrowany z Geolus Shape Search, aby szybko znaleźć części podobne do danego przykładu na podstawie ich geometrii.

Zmniejsz koszty rozwoju części i wspieraj najlepsze praktyki eliminujące rozprzestrzenianie się części dzięki integracji Geolus Shape Search. Na początku cyklu projektowania gruboziarniste części można wykorzystać do znalezienia uwolnionych części, które mogą być używane w stanie obecnym lub zmodyfikowane do odpowiednich potrzeb. Jest to szybsze niż rozpoczęcie od zera i utrwala praktyki firmy, na przykład grubość płyty lub grupowanie otworów. Wyniki wyszukiwania kształtu pojawią się w ciągu kilku sekund.

Wyszukiwarka Geolus Intelligent Shape Search w oprogramowaniu NX, pokazująca istniejące części, które są dostępne do wykorzystania w projekcie.

Narzędzie do obliczeń matematycznych

Rozmiar projektu pod kątem wytrzymałości lub trwałości lub oblicza wartości docelowe dla projektu. Wiele projektów inżynieryjnych zaczyna się od podstawowych obliczeń. Tego rodzaju obliczenia mogą mieć miejsce na długo przed utworzeniem jakiejkolwiek geometrii CAD. Alternatywnie, podczas modelowania 3D niektóre parametry w projekcie mogą być sterowane za pomocą obliczeń inżynierskich. W obu tych scenariuszach nasza współpraca z Klon jest potężnym narzędziem.

Uzyskaj wsparcie dla matematyki algebraicznej, rachunku różniczkowego i całkowego, równań różniczkowych oraz algebry liniowej dzięki Maple. Designcenter i Maple mogą łatwo wymieniać zmienne — albo w celu skojarzenia projektu z obliczeniami napędowymi, albo w celu wyodrębnienia właściwości z modelu do wykorzystania w dalszych obliczeniach w programie Maple. Tak czy inaczej, własność intelektualna zdefiniowana przez arkusze Maple może łatwo pozostać zarządzana w Teamcenter.

Wzory i obliczenia matematyczne w obliczeniach dotyczących projektu windy

Dostosowywanie i programowanie Designcenter

Rozszerz i dostosuj możliwości rozwiązań do swoich konkretnych potrzeb. Zachowaj krytyczną wiedzę i intencje projektowe od procesu projektowania, aż po procesy analizy i produkcji. Dzięki narzędziom programowania i dostosowywania Designcenter, które mogą być wykorzystywane przez personel ds. rozwoju produktów i twórców aplikacji, Twoja firma może przechwytywać, ponownie wykorzystywać i konsekwentnie stosować najlepsze praktyki w różnych liniach produktów.

Raport analityczny

Wykorzystanie funkcji oprogramowania CAD do spełnienia wymagań dotyczących produktywności

Firma badawcza Lifecycle Insights wyjaśnia, jak wykorzystać CAD do zwiększenia produktywności inżynierii mechanicznej.

Obraz clipart w skali szarości przedstawiający mężczyznę w okularach i koszuli, pracującego przy komputerze z obrazem samochodu typu SUV.
Przykład wdrożenia

JCB

A JCB forklift lifting a bale of hay in a field.
Case Study

Heavyweight manufacturer drives digitalization

Firma:JCB

Branża:Sprzęt ciężki

Lokalizacja:Rocester, United Kingdom

Siemens Software:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter