Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Symulacja zintegrowana z oprogramowaniem CAD

Użyj jednej wspólnej architektury, aby uzyskać płynną skalowalność, od symulacji projektanta po inżynierię wspomaganą komputerowo analityką (CAE). Zwiększ wydajność i skróć czas opracowywania dzięki projektowi opartej na symulacji Designcenter.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Spróbuj symulacji w Designcenter

Poznaj zalety samodzielnego wykonywania symulacji projektu w środowisku CAD dzięki próbie Design Simulation.

Grafika przedstawiająca w oprogramowaniu NX, z analizą termiczną w kolorach: niebieskim, zielonym i żółtym.

Wbudowane narzędzia do symulacji CAD Designcenter

Dzięki Designcenter nie musisz już używać różnych aplikacji i narzędzi programowych do symulacji w projektowaniu i walidacji produktów. Możesz przeprowadzić analizę i CAE na wczesnym etapie procesu projektowania dzięki zintegrowanym możliwościom symulacji.

Skalowalna symulacja dla konstruktorów

Dzięki możliwości przyspieszenia procesu eksploracji i optymalizacji projektu nawet o 90%, Designcenter Performance Predictor umożliwia projektantom odkrywanie możliwych opcji szybciej niż tradycyjne narzędzia i procesy. Performance Predictor umożliwia projektowanie oparte na symulacji na początku cyklu projektowania. Projektanci mogą przeprowadzać proste symulacje, uwalniając inżynierów symulacji do bardziej złożonych symulacji. Twoja analiza jest również powiązana z Simcenter 3D, co oznacza, że możesz przeprowadzić dogłębną symulację swojej części do walidacji, gotowej do produkcji.

Performance Predictor umożliwia symulację tworzonych części w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym eksplorowaniu różnych wzorów i materiałów. Umożliwia projektantom podejmowanie najlepszych decyzji, jednocześnie umożliwiając odkrywanie większej liczby koncepcji bez prototypów i testów fizycznych.

Moduł NX Performance Predictor otwarty w NX CAD, pokazujący

Symulacja projektu w celu sprawdzenia poprawności działania

Szybko porównuj alternatywy projektowe i optymalizuj charakterystykę wydajności z najwcześniejszych etapów procesu projektowania za pomocą zintegrowanych z projektem narzędzi symulacji ruchu, konstrukcji i termicznej w Designcenter.

Symulacja nie jest już tylko narzędziem do walidacji wydajności — staje się organiczną częścią procesu rozwoju w całej koncepcji i projektowaniu. Symulacja pomaga projektantom tworzyć lepsze, bardziej solidne projekty na początku procesu rozwoju, a jednocześnie przyspiesza ogólny czas potrzebny na wydanie planu - co oznacza szybszy czas wprowadzenia na rynek.

Analiza przekazywania ciepła przeprowadzana przy różnych obciążeniach w celu sprawdzenia poprawności i optymalizacji działania konstrukcji wkrętarki udarowej.

Optymalizacja topologii

Zautomatyzuj ulepszanie projektów konstrukcyjnych przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących wydajności, materiałów i produkcji dzięki Optymalizatorowi Topologii Designcenter. Generuj projekty na etapie projektowania koncepcyjnego, które są zoptymalizowane pod kątem wytrzymałości, materiału i nie tylko.

Optymalizator Topologii Designcenter zapewnia możliwość dodawania różnych ograniczeń projektowych i produkcyjnych w celu kontrolowania wyników optymalizacji, takich jak symetria projektu, przesunięcie, łuskanie, mieszanie, kąty zwisania addytywnego, samonośne i addytywne rozprowadzanie materiałów, formowanie, odlewanie, obróbka i wytłaczanie.

Zaawansowaną optymalizację topologii można również przeprowadzić poprzez przeniesienie do Simcenter 3D.

Mocowanie skrzyni biegów w oprogramowaniu NX CAD z otwartym oknem modułu NX Topology Optimizer

Animacje w projektach

Wykorzystaj szybką i łatwą aplikację do analizy ruchu do badania zachowań kinematycznych projektów za pomocą Designcenter. Łatwa w użyciu aplikacja ruchu pomaga tworzyć badania kinematyczne na wczesnym etapie procesu projektowania. Badania te skracają czas potrzebny na stworzenie dokładnej makiety cyfrowej, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na projektowanie.

Kiedy tworzysz produkty z ruchomymi częściami, musisz zobaczyć je w akcji. Musisz znać właściwości kinematyczne, takie jak przemieszczenia, prędkości, przyspieszenia, a nawet kolizje.

Obraz zespołu ciężkich maszyn 3D z przezroczystą analizą otoczki ruchu utworzony w NX Animation Designer.

Analiza ruchu

Zbadaj wydajność zespołu na wczesnym etapie opracowywania, szybko przekształcając zespół CAD na funkcjonalny model ruchu. Designcenter Motion pozwala uzyskać wgląd w wydajność produktu poprzez animowanie, tworzenie wykresów i porównywanie reakcji, prędkości i przyspieszeń.

Dzięki Designcenter Motion możesz przeprowadzać analizę ruchu, taką jak analiza kinematyka, sprawdzanie zakłóceń, artykulacja, analiza dynamiki i analiza kontaktów. Analizę strukturalną można również przeprowadzić poprzez bezpośrednie przeniesienie obciążenia do symulacji projektu.

Analiza ruchu na projekcie skrzydła w oprogramowaniu NX CAD

Sprawdzanie poprawności części formowanych oraz symulacja formowania wtryskowego

Oceniaj możliwości formowania części z tworzyw sztucznych za pomocą szeregu narzędzi Designcenter. Narzędzia do walidacji i analizy przepływu formy są przeznaczone do użytku przez projektantów na wczesnych etapach rozwoju produktu i są w pełni zintegrowane z funkcjonalnością Designcenter.

Formowana część

Symulacje przepływu i termiczne CFD

Wykonuj symulacje przepływu i termiczne w środowisku projektowym, aby usprawnić proces projektowania i szybciej podejmować decyzje dzięki Designcenter CFD Designer.

Można symulować za pomocą wewnętrznych i zewnętrznych analiz płynów w stanie ustalonym; przepływy laminarne, turbulentne i przejściowe; ciecze i gazy; sprzężone przenoszenie ciepła i porowate media. Następnie wyświetl wyniki analizy w Designcenter lub otwórz model w Simcenter FLOEFD, aby uzyskać bardziej zaawansowaną symulację.

Zrzut ekranu oprogramowania NX CAD pokazujący NX CFD Designer, symulację symulacji termicznej i przepływu w zespole zaworów.

Analiza CFD

Przygotuj i oceniaj symulacje przepływu płynu CFD i wymiany ciepła za pomocą RZEKA Simcenter, w pełni funkcjonalne rozwiązanie do analizy 3D obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Dzięki integracji Simcenter FLOEFD z Designcenter można przeprowadzać analizy i uruchamiać symulacje „co jeśli” za pomocą łatwych w użyciu kreatorów, które identyfikują optymalny projekt na wczesnym etapie procesu projektowania.

Symulacja przepływu płynu w zaworze tłokowym z Simcenter FLOEFD dla NX
Przykład wdrożenia

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Firma:DENSO

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Kariya, Aichi, Japan