Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Technologie AM

Projektowanie pod wytwarzanie addytywne

Sprostaj wyjątkowym wyzwaniom związanym z projektowaniem, optymalizacją i budową elementów metalowych i plastikowych przy użyciu najnowszych metod wytwarzania dodatkowego. Nasza przełomowa technologia zapewnia zaawansowane metody projektowania lekkich części, a sprawdzacze walidacji projektu zapewniają produktywność.

Artykuł techniczny

Projektowanie produktów 3D pod kątem wytwarzania addytywnego

Dowiedz się, jak uprzemysłowić produkcję addytywną za pomocą struktur kratowych, analizy wydajności materiałów, narzędzi do walidacji części i nie tylko do projektowania produktów konsumenckich.

Model 3D ręcznego urządzenia elektronicznego z zakrzywionym ekranem i przyciskami, wyświetlany na monitorze komputera

Reguły projektowania pod kątem zdatności do produkcji

Upewnij się, że Twój produkt jest zaprojektowany z myślą o produktywności i prawidłowo zoptymalizowany pod kątem wydajności przy użyciu metod wytwarzania addytywnego. Zidentyfikuj problemy, takie jak nawisy, obszary wymagające wsparcia, problemy z montażem i inne, aby dostarczyć produkty, które można wyprodukować po raz pierwszy, oszczędzając pieniądze i użyte materiały.

Komponent w oknie graficznym NX z oknem dialogowym NX Design for Additive Manufacturing – Analysis – Wall thickness check (Projektowanie pod kątem wytwarzania addytywnego – Analiza – Sprawdzanie grubości ściany).

Struktury kratownicowe w druku 3D

Dostarczaj lekkie komponenty bez uszczerbku dla integralności konstrukcji. Zintegrowane narzędzie kratowe Designcenter ułatwia osadzanie struktur kratowych wewnątrz znacznej części lub włączenie ich jako część ogólnego projektu. Siatki są złożoną geometrią reprezentowaną jako fasety, które można następnie modyfikować i zmieniać bezpośrednio przy użyciu technologii modelowania konwergentnego.

Obraz wahacza samochodowego w oprogramowaniu NX, ze strukturą kratownicową NX, która pozwala uzyskać komponent o niewielkiej masie.

Przygotowanie do inteligentnej produkcji

Aby przejść produkcję addytywną na proces produkcji przemysłowej, musi mieć cyfrową integrację między projektowaniem, produkcją i automatyzacją oraz obejmować kontrolę i monitorowanie wydajności maszyny. Aby osiągnąć to przejście, nasze rozwiązania obejmują Designcenter, Simcenter i elementy Siemensa Zarządzanie operacjami produkcyjnymi Portfolio (MOM) do automatyzacji produkcji. Nasze zintegrowane rozwiązanie wykorzystuje inteligentne modele produktów we wszystkich fazach bez konieczności konwersji danych między aplikacjami lub procesami.

Osoba badająca drukowany obiekt 3D z cyfrowym projektem na ekranie komputera w tle
Przykład wdrożenia

Hoedtke

Hybrid additive manufacturing transforms production of high-quality metal parts
Case Study

Hybrid additive manufacturing transforms production of high-quality metal parts

Firma:Hoedtke

Branża:Motoryzacja i transport, Sprzęt ciężki, Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Pinneberg , Germany