Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Mechatronic Concept Design

Zastosuj multidyscyplinarne podejście do projektowania maszyn, które przełamuje bariery między inżynierami elektrycznymi, mechanicznymi i automatyką. Nadal rewolucjonizujemy proces projektowania maszyn, pomagając szybciej projektować z wyższą jakością.

Wideo

Sukces klienta Designcenter

Zobacz, jak AG Stacker wykorzystuje cyfrowy bliźniak dzięki Designcenter Mechatronics Concept Designer.

Renderowany pomarańczowo-szarej maszyny przemysłowej zaprojektowanej w oprogramowaniu NX.

Zintegrowane podejście do inżynierii systemów

Śledź wymagania klientów aż do gotowego projektu przy użyciu zasad inżynierii systemów. Model funkcjonalny zapewnia wspólny język dla dyscyplin mechanicznych, elektrycznych i automatyki, aby współpracować równolegle, co pomaga szybciej dostarczać projekty i przy mniejszej liczbie problemów z integracją w późnym procesie projektowania.

Otwarte interfejsy do innych narzędzi

Skorzystaj z wyników Mechatronics Concept Designer, aby kontynuować udoskonalanie projektów bez konieczności remasterowania danych - można to zrobić bezpośrednio przez wiele dyscyplin.

  • Projektanci mechaniczni mogą używać modeli koncepcyjnych w Designcenter do szczegółowego projektowania
  • Projektanci elektryczni mogą wykorzystywać dane modelu do wyboru czujników i siłowników
  • Projektanci automatyki mogą wykorzystywać krzywki i informacje o sekwencji operacji z modelu do tworzenia oprogramowania
NX Mechatronic Concept Designer z bezpośrednim interfejsem układu elektronicznego.

Możliwości symulacji z uwzględnieniem praw fizyki

Szybko twórz i waliduj alternatywne koncepcje projektowe na początku cyklu rozwojowego, wykorzystując łatwe w użyciu modelowanie i symulację w programie Mechatronics Concept Designer (MCD). W przeciwieństwie do narzędzia opartego na modelach, MCD umożliwia sprawdzenie, jak wygląda projekt i sprawdzenie, czy działa.

Podczas gdy narzędzia skoncentrowane na modelu pokazują geometrię i pozwalają modelować części, idziemy dalej i umożliwiamy sprawdzenie, czy Twój produkt działa przed jego zbudowaniem. Biblioteka ponownego użycia umożliwia tę walidację, z której można szybko dodawać dane do modelu funkcjonalnego. Dane te obejmują połączenia, ruch, czujniki, siłowniki, zachowanie kolizji oraz inne właściwości kinematyczne i dynamiczne dla każdego komponentu. Pozwala to na przeprowadzenie interaktywnej symulacji opartej na fizyce do weryfikacji działania maszyny, która z kolei wykrywa i koryguje błędy modelu cyfrowego.

Moduł NX Mechatronic Concept Designer używany do rozwoju systemu, trzy okna przedstawiają projekty i części maszyn.
E-book

Przewodnik po wirtualizacji produkcji kadry zarządzającej

Dowiedz się o wyzwaniach stojących przed warsztatami maszynowymi w branży produkcji części, a także o tym, jak pokonać te wyzwania poprzez cyfrową produkcję ze zintegrowanym rozwiązaniem.

Mężczyzna w niebieskim polo klikający przycisk na maszynie produkcyjnej. Ekran pokazuje część, która ma zostać wyprodukowana.
Przykład wdrożenia

Festo

Industrial robotic arm with blue and white components on a light background
Customer Success Story

Wiodąca firma zajmująca się automatyzacją zakładów produkcyjnych i procesów wykorzystuje NX Mechatronics Concept Designer do opracowywania elastycznych rozwiązań w zakresie maszyn pakujących dla branży kosmetycznej

Firma:Festo

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Esslingen, Germany