Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Nagrody CAD

Nagrody i referencje Designcenter

Wielokrotnie nagradzane rozwiązania Designcenter pomagają inżynierom zwiększyć wydajność i produktywność, obniżyć koszty i szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek.

Nagrody firmy Siemens Designcenter

Siemens Digital Industries Software z dumą dzieli się naszą listą nagród i uznania za nasze oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo, Designcenter.

G2 przyznaje Designcenter „Najlepsze oprogramowanie CAD”

G2 nagradza Designcenter za najlepsze oprogramowanie CAD w ramach nagród CAD w zakresie projektowania mechanicznego, wraz z wieloma innymi odznakami przywódców G2. Od wielu kwartałów z rzędu Designcenter otrzymuje nagrody #1 G2 w kategoriach CAD, MCAD i 3D Printing dla globalnych odbiorców ogólnych, małych firm, średnich i korporacyjnych.

Tylko jesienią 2024 i wiosną 2025 Designcenter otrzymało 51 nagród i 52 nagrody, odpowiednio, w CAD, MCAD i 3D Printing.

Nagrody G2 są oparte na równorzędnych Nagrody zadecydowane przez użytkowników oprogramowania. Opinie użytkowników G2 oceniają również Designcenter z najwyższą oceną satysfakcji użytkowników.

Grafika z dwiema odznakami nagród G2, wiosna 2025

Designcenter zdobywa trzy nagrody równorzędne od TrustRadius

Trzy odznaki z nagród TrustRadius 2023 dla

W nagrodach 2023 Designcenter zdobył trzy nagrody TrustRadius:

  • Najlepszy zestaw funkcji
  • Najlepsza relacja [w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD)]
  • Najlepszy stosunek jakości do ceny

2023 Sustainable Product of the Year

Designcenter Analiza wpływu na Sustainability wygrywa 2023 Zrównoważony Produkt Roku nagroda w Nagrody Zrównoważonego Rozwoju 2023 z Business Intelligence Group!

Software Siemens Digital Industries zachęca do zrównoważonego projektowania produktów, a oprogramowanie Designcenter umożliwia projektowanie najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka. Analiza wpływu na Sustainability Designcenter stawia ocenę wpływu na środowisko w centrum procesu projektowania produktu poprzez integrację danych dotyczących zrównoważonego rozwoju na początku procesu kompleksowego.

Trofeum z zielonym wzorem liści na drewnianej podstawie na rozmytym tle

Centrum Designcenter firmy Siemens zdobywa nagrodę SaaS

Grafika „The SaaS Awards Winner 2022” z pomarańczową chmurą w tle

Siemens' Designcenter zostało ogłoszone zwycięzcą konkursu Najlepszy produkt SaaS do zarządzania inżynierią, PLM lub CAD na rok 2022, w skali międzynarodowej Nagrody SaaS program.

Główna sędzia Annabelle Whittall powiedziała o Centrum Designcenter firmy Siemens: „Siemens wyróżniał się na konkursie SaaS Awards 2022, ponieważ System Siemens... zapewnia płynną interoperacyjność między lokalnym oprogramowaniem CAD na komputery stacjonarne a oprogramowaniem CAD natywnym dla chmury, co powoduje mniejsze tarcie w obszarze roboczym inżynierii. Zasłużone zwycięstwo dla Siemens.

Designcenter: Finalista innowatora AI Aiconics Awards

The adaptacyjna technologia interfejsu użytkownika w Designcenter (Dodatek Command Prediction) jest uczenie maszynowe (ML) i interfejs użytkownika z obsługą sztucznej inteligencji (UI), które mogą przewidywać i obsługiwać polecenia użytkownikowi na podstawie wyuczonych wzorców użycia poleceń. Zapewnia personalizację środowiska projektowego, biorąc pod uwagę różnice w wiedzy, stylu i preferencjach.

”Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wybrani na innowatora w przestrzeni sztucznej inteligencji. Wiedząc, że koncentrujemy się na oprogramowaniu branżowym, a niekoniecznie na sztucznej inteligencji, zapewnia nas to, że jesteśmy liderami w naszej przestrzeni rynkowej. ” - Paul Brown, starszy dyrektor marketingu, Designcenter Product Engineering

Trofeum z

Unlimited Tomorrow

„Proces rozwoju gniazd oparty na Designcenter naprawdę spowodował efekt falowania w całej firmie. Rozszerzamy sposoby, w jakie oprogramowanie może dalej zautomatyzować i usprawnić naszą działalność”.

Easton LaChappelle

Scuderia AlphaTauri

„Jeśli używasz tego samego pakietu, który oblicza wszystko, od części CAD po linię produkcyjną, otrzymasz część wysokiej jakości, która zapewni wydajność na torze”.

Raffaele Boschetti

Bye Aerospace

„Powodem, dla którego używamy Designcenter zamiast innego systemu CAD, jest to, że ma on bardziej płynne przejście od projektowania do analizy, co daje nam więcej czasu na wykonywanie większej liczby iteracji naszego projektu”.

Parijat Malik

Siemens' Designcenter i FORAN zdobywają nagrodę Marynarki Wojennej

Statek morski na morzu z górami w tle

Jury Nagród Stowarzyszenia Inżynierów i Architektów Marynarki Wojennej i Oceanicznej Hiszpanii przyznaje Siemens Digital Industries „Najlepszą Firmą za działalność związaną z Sektorem Marynarki Wojennej w 2021 roku”.

Ta nagroda jest uznawana za rozwój i dążenie oprogramowania Designcenter i FORAN do wprowadzenia zmian w sektorze morskim na całym świecie. Wysiłki naszego programu Siemens CESENA (Centrum Doskonałości dla Sektora Marynarki Wojennej z siedzibą w Galicji) zostały bezpośrednio podkreślone przez komisję za wyjątkowe zaangażowanie w innowacje i transformację cyfrową w przemyśle morskim.

Designcenter laureatem nagrody Silver Edison Award dla MSE

Uprzemysłowienie produkcji dodatków z HP i Siemens wykorzystano optymalizację Designcenter i CFD, aby zaprojektować rewolucyjny kanał chłodzący o 75% szybciej niż tradycyjny proces. Dzięki nowemu strategicznemu sojuszu umożliwi to producentom wprowadzanie na rynek części drukowanych 3D szybciej, bardziej opłacalnie, bardziej zrównoważone i przy większych ilościach niż kiedykolwiek wcześniej. Doprowadziło to do Srebrna Nagroda w kategorii Materiałoznawstwo i Inżynieria Nagrody Edisona.

Srebrna cyfrowa plakietka z literą E na logo żarówki.

Jak klienci korzystają z Designcenter:

Możliwości Designcenter

Siemens Designcenter zapewnia w pełni zintegrowany pakiet obejmujący funkcje CAD, CAE i CAM w ramach jednej platformy. Ta integracja umożliwia płynne przejście między procesami projektowania, analizy i produkcji...”

„Designcenter ma wszystko w jednym środowisku”

„Potężne narzędzia do wszystkich potrzeb związanych z pracami CAD, wykorzystujące pojedyncze środowisko z narzędziami parametrycznymi i synchronicznymi, które pomagają tworzyć i zmieniać projekty szybciej niż w jakimkolwiek innym oprogramowaniu.

„Doskonały produkt do projektowania prototypów drukowanych w 3D”

„[Designcenter] ma doskonały interfejs do tworzenia modeli i oferuje różnorodne funkcje umożliwiające łatwą integrację z naszymi potrzebami w pracy. Podobały mi się również ich możliwości CAD i zaoszczędziliśmy czas”.

Opinie klientów i wsparcie

„Siemens wkłada wiele wysiłku w badania i rozwój [Designcenter] i stale aktualizuje oprogramowanie w oparciu o opinie klientów oraz IRs i ER, które mogą zostać podniesione przez partnera serwisowego w celu uzyskania szybkiego wsparcia...”

„Bezproblemowy pakiet CAD”

„Dużo korzystałem z Designcenter do przeprojektowania i symulacji zespołu hamulców. Mogłem z łatwością zaprojektować każdy komponent i przyzwyczaiłem się do całego interfejsu użytkownika. To było tak płynne i łatwe do dostosowania. Możliwość wykonywania symulacji była plusem.”

„Lepsze od innych narzędzi do projektowania 2D i 3D”

„Najlepszą częścią Designcenter jest to, że nie potrzebujesz 2 różnych narzędzi do tworzenia rysunków 2D i 3D.”

Praca z dużymi zespołami w Designcenter

„Długi użytkownik Designcenter. Zawsze pracowałem z dużymi zespołami i z Designcenter, nigdy nie musiałem się martwić, czy poradzi sobie z nimi”.