Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Okablowanie

Projektowanie okablowania

Skorzystaj z w pełni zintegrowanego oprogramowania do projektowania wiązek przewodów 3D, które umożliwia projektowanie i kierowanie wiązkami przewodów w złożonych zespołach. Możliwości wiązki przewodów routingu umożliwiają produkcję wiązki przewodów bezpośrednio z modeli montażowych produktów Designcenter CAD.

Biała księga

Projektowanie zintegrowanych, elektromechanicznych zespołów przewodów

Przeczytaj, jak zmaksymalizować wydajność i wytwarzać produkty wysokiej jakości w krótkich terminach, integrując ECAD i MCAD do projektowania wiązek przewodów.

Osoba siedząca przy komputerze z wirtualną nakładką obrazu spychacza

Tworzenie modeli i rysunków produkcyjnych

Skróć czas produkcji, ponieważ Designcenter z łatwością tworzy informacje dotyczące produkcji uprzęży. Automatycznie utwórz spłaszczony model wiązki przewodów, który zawiera inteligencję elektryczną i szczegóły, takie jak owijki, klipsy i przelotki oraz względne położenie złączy.

Producenci mogą wykorzystać model spłaszczony jako punkt odniesienia do projektowania przyrządów 3D. Możesz też użyć Designcenter do łatwego tworzenia dokładnych rysunków desek.

Schemat projektu wiązki przewodów przedstawiający komponenty i połączenia na niebieskim tle

Ponowne wykorzystanie logicznych danych projektowych

Wykorzystaj prowadzenie przewodów Designcenter i projektowanie wiązek przewodów, ponieważ wykorzystuje informacje o połączeniu i komponentach z logicznego schematu projektu. Możesz szybko importować listy sieciowe danych połączeń przewodowych z systemów ECAD. Lub użyj interfejsu w stylu kreatora, aby tworzyć i modyfikować połączenia.

Okno interfejsów użytkownika Capital Logic wraz z NX Routing ilustrujące bezpośrednią wymianę i aktualizację

Proces projektowania wiązek przewodów połączeniowych/napędzanych komponentami

Wykorzystaj automatyczny wybór w Designcenter CAD. Korzystając z zaimportowanych informacji o komponencie ECAD, Designcenter może automatycznie wybrać właściwą część z biblioteki routingu do umieszczenia. Prawidłowe rozmieszczenie między komponentami jest zapewnione przez wstępnie skonfigurowane porty routingu, które kontrolują zaangażowanie i obrót. Tworzenie solidnych ścieżek splajnu między złączami a innymi elementami, takimi jak zaciski. Splyny są asocjacyjne i można je ustawić tak, aby uniknąć załamania się o minimalnym promieniu. Gdy wszystkie złącza zostaną połączone ze ścieżkami, Designcenter automatycznie poprowadzi przewody wzdłuż tej sieci i utworzy bryły wiązki o odpowiedniej objętości i masie. Ta lista połączeń ze zaktualizowanymi długościami przewodów może być również przesłana do ECAD w celu dalszej analizy.

Dzięki parametrycznym modelom okablowania można łatwiej zarządzać zmianami projektowymi, analizować luzy i zakłócenia oraz dokładnie obliczyć długość drutu i średnice wiązek.

Wbudowane zasady projektowania sprawdzają i egzekwują standardowe praktyki oraz zapewniają łączność w celu zmniejszenia kosztów produkcji i wad montażu. Aby szybko zidentyfikować i skorygować naruszenia, możesz sprawdzić zasady podczas projektowania lub na żądanie.

Interfejs użytkownika Designcenter Routing Electrical pokazujący analizę długości splajnu w wiązce przewodów w zbiorze danych motoryzacyjnych.

Konstrukcja mechaniczno-elektryczna

Zintegruj mechaniczne i elektryczne przepływy pracy za pomocą Designcenter i Capital, aby umożliwić płynną współpracę i wymianę danych między zespołami projektowymi, ograniczyć błędy wynikające z ręcznego transferu danych i przyspieszyć rozwój produktu, umożliwiając wczesne wykrywanie i rozwiązywanie wyzwań projektowych.

Usprawnij przepływ pracy dzięki Capital X Panel Designer

Uprość tradycyjnie ręczny proces prowadzenia kabli i aktualizacji długości przewodów, łącząc Designcenter (mechaniczny CAD) z Capital X Panel Designer (natywny w chmurze elektryczny CAD). Integracja procesów projektowania mechanicznego i elektrycznego nigdy nie była łatwiejsza w Capital.