W jaki sposób COMOS pomaga wdrożyć modułową inżynierię?
Inteligentne szablony: COMOS umożliwia konsekwentne wdrażanie modułowej inżynierii dla wszystkich dyscyplin — od przygotowania propozycji i inżynierii po ukończenie projektu. Inteligentne moduły umożliwiają wysoki stopień elastyczności licytacji i planowania; żądania klientów mogą być realizowane indywidualnie i precyzyjnie, co może znacznie ograniczyć nadmierną i niedobór inżynierii.
Konfigurator stworzony dla spójności: Konfigurator w COMOS umożliwia tworzenie i stosowanie standardowych szablonów inteligentnych do szybkiej i wydajnej pracy — wszystko bez skomplikowanego programowania. Wszelkie interaktywne typy planów, takie jak schematy rurociągów i oprzyrządowania, a także specyfikacje techniczne i listy części, są generowane na podstawie sterowników wariantów. Inteligentne szablony można ponownie wykorzystać do późniejszej inżynierii i ponownych obliczeń.
Dowiedz się więcej o Inżynieria modułowa
Jakie korzyści zapewnia COMOS jako system zarządzania danymi i dokumentami (DDMS)?
Zawsze zgodny z: Procesy pracy w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, procesy zatwierdzania i mapowanie danych są zawsze zgodne dzięki zintegrowanemu elektronicznemu zarządzaniu danymi i dokumentami. Przemysł farmaceutyczny, a także inne branże, takie jak żywność i napoje, mogą przestrzegać ścisłych organów krajowych i międzynarodowych, takich jak amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) i Europejska Agencja Leków (EMA).
Łatwe od samego początku: Już w fazie projektowania i inżynierii oprogramowanie generuje niezbędną strukturę dokumentów w oparciu o standardowe szablony. Jednolita baza danych i rygorystyczna orientacja obiektu zapewniają wysoką jakość i spójność danych, co z kolei znacznie upraszcza zarządzanie zgodnością.
Bezproblemowa dokumentacja: Spójność planu i instalacji, a także specyfikacje materiałów i dostawców można łatwo sprawdzić, a wyniki testów kwalifikacji operacyjnych można udokumentować, zarchiwizować i odzyskać. Wszystkie procesy są optymalnie zmapowane, a płynna dokumentacja gwarantuje minimalny poziom błędów. Automatycznie generowane harmonogramy konserwacji pozwalają również na sprawny nadzór zakładu.
Dowiedz się więcej o DDMS (System zarządzania danymi i dokumentami)
W jaki sposób COMOS obsługuje inteligentną konserwację urządzeń mobilnych?
COMOS Mobile Worker oferuje:
Integracja wszędzie: Zintegrowane rozwiązanie mobilne COMOS i moduł COMOS MRO (Maintenance, Repair, and Remontal) zapewniają jeden system zarządzania, planowania i organizacji eksploatacji i konserwacji, w tym dokumentacji instalacji. Zlecenia konserwacyjne mogą być sprawnie przetwarzane, dane i dokumenty można przeglądać i edytować na miejscu, a nawet redlinowanie można wykonywać bezpośrednio w terenie.
Maksymalna konserwacja: COMOS umożliwia dwukierunkową wymianę danych między centralną bazą danych a terminalami mobilnymi za pośrednictwem Systemu Zarządzania Informacją o Zasobach. Pozwala to personelowi zajmującemu się konserwacją zakładów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz naftowym i gazowym sprawnie przetwarzać zlecenia konserwacyjne, rejestrować komunikaty o błędach i tworzyć natychmiastową dokumentację.
Pełna przejrzystość: Zdarzenia można przypisać do poszczególnych komponentów na różnych poziomach priorytetowych, zapewniając specjalistom serwisowym pełny obraz sytuacji w zakładzie. Dokumentacja zakładu może być stale aktualizowana, a informacje zwrotne z terenu są natychmiast dostępne dla wszystkich użytkowników COMOS.
Dane w czasie rzeczywistym: COMOS Mobile Worker eliminuje czasochłonne etapy przetwarzania końcowego i związane z nimi błędy dzięki rozwiązaniu serwerowemu łączącemu dane z poszczególnych źródeł. Niezależnie od tego, czy opiera się na narzędziach Siemens, takich jak system CAE COMOS, czy systemy innych firm, serwer łączy zdjęcia, modele 3D pomp, filmy i inne, aby pomóc pracownikom w terenie.
Łatwiejsze znalezienie: Rozszerzona rzeczywistość i funkcja nawigacji COMOS Mobile Worker umożliwia pracownikowi terenowemu łatwe znajdowanie urządzeń terenowych i źródeł problemów. Pracownik terenowy zna lokalizację urządzenia i najszybszą trasę, zapewniając maksymalną wydajność i mniej błędów.
Szybka wymiana dwukierunkowa: COMOS Mobile Worker umożliwia wydajną wymianę komponentu, takiego jak pompa, w oparciu o szczegółowy plan prac konserwacyjnych. Pracownik potwierdza każdy określony krok, a po zakończeniu sygnalizuje, że pompa została wymieniona. Dwukierunkowy tryb działania zapewnia, że aktualny stan jest przez cały czas poprawnie udokumentowany i ułatwia przygotowanie się do audytów.
Dowiedz się więcej o COMOS Mobile Worker.
W jaki sposób COMOS wykorzystuje inteligentne dane dla roślin typu brownfield?
Digitalizacja roślin typu brownfield: Indywidualne rozwiązania umożliwiające korzystanie z terenów typu brownfield umożliwiają centralne zarządzanie danymi, co poprawia planowanie konserwacji i przyspiesza ponowne uruchomienie. Obiektowo zorientowany model danych i otwarta architektura systemu umożliwiają łatwy import danych i dokumentów (1D/2D/3D) z fazy inżynierii i eksploatacji do systemu zarządzania cyklem życia zakładu w dowolnym momencie.
Od danych do cyfrowego bliźniaka: Inteligentne dane bazowe można tworzyć ze wszystkich typów dokumentów, w tym plików graficznych i plików PDF. Na przykład innowacyjne techniki można wykorzystać do nagrywania i digitalizacji aktualnego obrazu zakładu na podstawie obrazów dronów lub skanów laserowych. To stanowi podstawę dla cyfrowego bliźniaka, co sprawia, że konwersja lub rozbudowa istniejących sekcji instalacji jest bardziej wydajna.
Szybkie ponowne uruchomienie, zwiększona produktywność: Korzystając z jednej centralnej platformy, nowsze zakłady mogą działać wydajniej, podczas gdy starsze zakłady mogą być niezawodnie modernizowane. COMOS natychmiast wskazuje niespójne dane i porównuje stan „zgodnie z projektem” instalacji ze stanem „powykonawczym”.
Dowiedz się więcej o Inteligentne dane dla Brownfield.