Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ikona wielkiego X z narzędziem projektanta paneli w tle.

Interaktywne demo

Poznaj, w jaki sposób nasze inteligentne narzędzia mogą pomóc w szybkim i wydajnym tworzeniu obwodów.

Co zawiera plan Essentials

Essentials to początkowy poziom Capital X Panel Designer, stworzony dla inżynierów, którzy chcą nowoczesnego i wydajnego narzędzia do projektowania elektrycznego bez złożoności oprogramowania korporacyjnego. Zapewnia w pełni natywne dla chmury elektryczne rozwiązanie CAD który pozwala projektować, edytować i zarządzać projektami schematów elektrycznych bezpośrednio z przeglądarki, na dowolnym urządzeniu. Dzięki Essentials możesz:

  • Dostęp do rysunków w dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnej przeglądarki
  • Współpraca z inżynierami w czasie rzeczywistym na tym samym rysunku
  • Twórz, rysuj i zarządzaj schematami elektrycznymi i symbolami za pomocą zaawansowanych narzędzi automatyki
  • Generuj układy paneli i efektywnie organizuj komponenty
  • Natychmiastowe generowanie BOM (zestawień materiałów) i innych raportów

Dzięki architekturze w pełni natywnej dla chmury inżynierowie mogą rysować, przeglądać i eksportować projekty bez instalowania lub konserwacji oprogramowania komputerowego lub ręcznego przesyłania i zapisywania plików projektu.

Capital X Panel Designer Essentials jest również tylko plan dostępny zarówno w przypadku subskrypcji miesięcznych, jak i rocznychdając inżynierom i małym i średnim przedsiębiorstwom elastyczność w wyborze zobowiązania odpowiadającego ich wymaganiom i cyklom projektowym.

Poznaj Capital X Panel Designer za pomocą 30-dniowy bezpłatny okres próbny.

Osoba pracująca nad schematem elektrycznym na laptopie przy biurku.
Zróżnicowana grupa czterech profesjonalistów współpracujących wokół laptopa w nowoczesnym biurze.

Dla kogo jest Essentials

Plan Essentials jest przeznaczony dla inżynierów i zespołów, którzy potrzebują profesjonalne możliwości projektowania elektrycznego z wysokimi kosztami i stromą krzywą uczenia się tradycyjnego elektrycznego oprogramowania CAD. Jest powszechnie używany przez:

  • Inżynierowie elektrycy i projektanci paneli tworzący schematy
  • Niezależni inżynierowie i konsultanci pracujący nad projektami elektrycznymi
  • Inżynierowie automatyki i integratorzy systemów projektujący panele sterowania
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa inżynieryjne (MŚP) zarządzające projektami elektrycznymi
  • Zespoły, które wymagają współpracy w czasie rzeczywistym w swoim obiegu pracy CAD
  • Inżynierowie przechodzący od starszych komputerów CAD do natywnego w chmurze przepływu pracy projektowania elektrycznego

Dla inżynierów, którzy regularnie tworzą i zarządzają schematami elektrycznymi, Essentials zapewnia podstawowe narzędzia potrzebne do wydajnego projektowania, współpracy i generowania dokumentacji.

Kiedy powinieneś wybrać Essentials

Dobrze pasuje, gdy:

  • Twoje projekty wymagają szybkiego i dokładnego schematu elektrycznego i projektowania obwodów
  • Twój zespół potrzebuje współpracy w czasie rzeczywistym podczas pracy nad tymi samymi rysunkami
  • Chcesz zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty projektu w procesie projektowania elektrycznego
  • Potrzebujesz narzędzi automatyzacji, które ograniczają ręczne rysowanie i powtarzalną pracę
  • Szybkie generowanie BOMów i raportów elektrycznych jest niezbędne do przepływu pracy
  • Twoi inżynierowie potrzebują łatwego dostępu do projektów za pośrednictwem platformy opartej na przeglądarce
  • Potrzebujesz elektrycznego narzędzia CAD, które jest łatwe w użyciu bez intensywnego training
  • Preferujesz elastyczne miesięczne lub roczne subskrypcje odpowiadające potrzebom Twojego projektu
  • Chcesz uniknąć konserwacji oprogramowania, instalacji i zarządzania aktualizacjami
Kobieta siedząca na zewnętrznej ławce podczas pracy na laptopie na zewnątrz.
Logo dla Capital X Panel Designer wyświetlane na białym tle.

Nie jesteś pewien, czy Essentials jest odpowiedni?

Zacznij od naszego 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Zapoznaj się z pełnym przepływem pracy projektowania elektrycznego.

Podstawowe cechy konstrukcyjne elektryczne w Essentials

Poznaj oprogramowanie CAD nowej generacji, które rewolucjonizuje wydajność, współpracę i kontrolę kosztów. Dzięki kontroli wersji w czasie rzeczywistym, automatycznej synchronizacji plików i bezpiecznemu dostępowi Twój zespół projektuje bez ograniczeń — bez sprzętu, bez problemów związanych z IT.

Kształt Siemens Xcelerator.

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Nasze samouczki i demonstracje znacznie ułatwiają rozpoczęcie pracy i poruszanie się po procesie projektowania.

Zalety w pełni, prawdziwie natywnego rozwiązania chmurowego

W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania CAD, Capital X Panel Designer nie tylko obsługuje chmurę - jest w pełni natywny dla chmury. Oznacza to:

1 Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie

Działa całkowicie w przeglądarce. Uzyskaj dostęp do schematów i edytuj je na dowolnym urządzeniu.

2 Bezproblemowa współpraca zespołowa

Pracuj razem w czasie rzeczywistym, otrzymuj natychmiastowe aktualizacje, zawsze i wszędzie.

3 Oszczędność pod względem architektury

Bez sprzętu, bez instalacji i bez bieżącej konserwacji.

Interfejs projektanta paneli z czarnym tłem i białym tekstem, wyświetlający różne opcje projektowania i ustawienia.

Kluczowe wnioski

  • Capital X Panel Designer jest jednym z niewielu prawdziwie natywny dla chmury elektryczny CAD narzędzia, umożliwiające inżynierom rysowanie i zarządzanie obwodami elektrycznymi całkowicie za pośrednictwem przeglądarki.
  • Większość elektrycznych programów CAD dostępnych na rynku oferuje tylko częściową funkcjonalność chmury - opierają się na pamięci masowej w chmurze, ale nadal wymagają instalacji lokalnych do pełnych prac projektowych.
  • Współpraca w czasie rzeczywistym i dostęp do chmury pomagają zespołom inżynierów oszczędzaj czas, zmniejsz koszty operacyjne i eliminuj ręczne przesyłanie plików.
Logo dla Capital X Panel Designer wyświetlane na białym tle.

Zapoznaj się ze szczegółami produktu Capital X Panel Designer

Kluczowe funkcje, korzyści i zaawansowane narzędzia, które pomagają pracować szybciej, lepiej współpracować i efektywnie projektować.

UAKTUALNIJ DO STANDARDU

Potrzebujesz rozwiązania lokalnego?

W środowiskach offline lub zdalnego uruchamiania plan standardowy Capital X Panel Designer zapewnia instalację lokalną oprócz możliwości natywnych dla chmury. Uzyskaj dostęp zarówno online, jak i offline w jednej subskrypcji.

Osoba korzystająca z laptopa z interfejsem oprogramowania Capital X widocznym na ekranie

Co jest wliczone?

  • Dostęp do programu Capital Panel Designer (on-premises)
  • Dostęp do w pełni natywnego dla chmury Capital X Panel Designer
  • Pełny dostęp do wszystkich obwodów i symboli elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych i P&ID
  • Dostęp do zintegrowanej biblioteki części w chmurze CADENAS — portal do milionów komponentów producenta
  • Pełna kompatybilność między wersjami offline i online dla łatwego przesyłania plików
  • Wsparcie priorytetowe

Dowiedz się więcej o planie Standard

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej o Capital X Panel Designer

Laptop na stole z rysunkiem schematów elektrycznych na ekranie.

Funkcje i zalety

Poznaj kluczowe funkcje i narzędzia zwiększające produktywność, które nas wyróżniają. Przeglądaj bibliotekę symboli i pobierz symbole za darmo.

Kobieta pracująca na laptopie wyświetla schematy elektryczne na ekranie.

Opinie klientów

Przeczytaj opinie naszych użytkowników. Zobacz, co inżynierowie elektrycy mają do powiedzenia na temat Capital X Panel Designer w tych zweryfikowanych recenzjach.

Trzech kolegów rozmawiających wokół laptopa w nowoczesnym biurze.

Pomoc i wsparcie

Przesyłaj przypadki pomocy technicznej i uzyskaj więcej informacji w Centrum pomocy technicznej (tylko dla licencjonowanych użytkowników) lub znajdź rozwiązania poprzez dyskusje społeczności użytkowników na stronie społeczności Capital X Panel Designer.

Zacznij pracę teraz

W pełni natywny dla chmury elektryczny CAD dla szybkiego i przystępnego schematu projektowania. Uzyskaj dostęp do Capital X Panel Designer natychmiast z dowolnej przeglądarki — nie wymaga pobierania ani instalacji.