Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Nowy standard koprojektowania elektromechanicznego

Zaprojektowany z myślą o zespołach wymagających płynnej współpracy między obiegiem pracy CAD elektrycznej i mechanicznej w ekosystemie Siemens, w tym Designcenter Solid Edge, Designcenter X i Teamcenter.


Pomijanie podziału MCAD-ECAD

Poziom zaawansowany usuwa silosy, które utrudniają nowoczesną konstrukcję paneli. Umożliwiając łatwy transfer danych schematycznych z Capital X Panel Designer do Designcenter Solid Edge lub Designcenter X, tworzy płynny przepływ danych, minimalizuje błędy i przyspiesza czas wprowadzania na rynek. Obsługuje to:

Laptop i monitor stacjonarny wyświetlający mechaniczne projekty CAD i elektryczne CAD.

1 Bardziej spójne zbiory danych inżynierskich

2 Zmniejszony wysiłek kontroli krzyżowej

3 Szybsze dopasowanie dyscyplin

Najważniejsze funkcje

Inżynier przeglądający schemat elektryczny na ekranie komputera stacjonarnego w biurze.

Koprojektowanie elektromechaniczne?

Koprojektowanie elektromechaniczne odnosi się do współpracy między dyscyplinami inżynierii elektrycznej i mechanicznej podczas opracowywania paneli lub produktów. Zamiast ręcznie odtwarzać lub interpretować dane elektryczne w środowiskach MCAD, ustrukturyzowane informacje projektowe mogą być przesyłane między narzędziami ECAD i MCAD, aby zachować spójność między schematami, BOMami i zespołami mechanicznymi.

Ten przepływ pracy wspiera skoordynowane procesy inżynieryjne w ecosystem Siemens.

Ukończ przepływ pracy. Wszystko w jednym ecosystem.

Poza schematami elektrycznymi, zaawansowany poziom eliminuje ściany między obiegami pracy elektrycznymi i mechanicznymi. To ujednolicone podejście wypełnia lukę między dyscyplinami, oferując środowisko współpracy, które maksymalizuje produktywność i widoczność w całym przedsiębiorstwie poprzez:

  • Natywna integracja ecosystem Siemens
  • Strukturyzowany transfer danych eCAD-mCAD
  • Współpraca z programem Teamcenter gotowa do obsługi protokołu PLM
Stacja robocza inżynieryjna z dwoma monitorami wyświetlająca zespół silnika 3D CAD na lewym ekranie i schemat elektryczny na prawym ekranie.
Profesjonalista obliczający koszty biznesowe wraz z błyszczącą grafiką zielonej technologii i wzrostu finansowego.

Koszt ręcznego transferu danych

W standardowych przepływach pracy ściana między zespołami inżynierów CAD elektrycznych (ECAD) i mechanicznych CAD (MCAD) prowadzi do znacznych ukrytych kosztów. Gdy dane są przesyłane za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub ręcznego ponownego wprowadzania, oto potencjalne zagrożenia:

⚠️ Niedopasowania wersji - Zespół mechaniczny buduje panel oparty na przestarzałym zestawieniu komponentów

⚠️ Silosy danych - Zmiany elektryczne nie znajdują odzwierciedlenia w PLM, co prowadzi do błędów w zamówieniach

⚠️ Ręczne sprawdzanie krzyżowe - Inżynierowie spędzają godziny na weryfikacji znaczników komponentów w 2D pasujących do modelu 3D

Tradycyjny przepływ pracy ECAD MCAD a poziom zaawansowany

Oto krótkie spojrzenie na to, co tradycyjnie wiąże się z pracą w ECAD i MCAD, przepływ pracy z rzeczywistymi ograniczeniami i tarciem oraz jak rozwiązują to możliwości elektromechanicznego projektowania zaawansowanego poziomu.

Tradycyjny przepływ pracy

⚠️ Ręczny transfer arkusza kalkulacyjnego

⚠️ Odbudowa danych wewnątrz MCAD

⚠️ Ograniczona widoczność współpracy

⚠️ Większe ryzyko niedopasowania wersji

Poziom zaawansowany

✅ Strukturalny eksport ECAD do MCAD

✅ Ponowne wykorzystanie ustrukturyzowanych schematycznych zestawów danych

✅ Procesy pracy inżynieryjne gotowe do obsługi PLM

✅ Poprawiona spójność inżynieryjna

Laptop przedstawiający schemat elektryczny na biurku w biurze.

Jak zaawansowany poziom obsługuje zintegrowaną elektromechanikę

Zaawansowany poziom przenosi projekt panelu poza rysowanie do ustrukturyzowanej wymiany danych. Eksportowanie danych schematów i zestawień komponentów do narzędzi firmy Siemens ogranicza ręczną reinterpretację i obsługuje przepływy pracy ECAD-MCAD. Dzięki temu projektowanie paneli może komunikować się z pełnym pakietem inżynieryjnym dzięki ujednoliconym zarządzaniu danymi.

Kto korzysta?

Elektromechaniczny koprojekt w skrócie

Poza schematami elektrycznymi podejście to eliminuje ściany między obiegami pracy elektrycznymi i mechanicznymi. To ujednolicone podejście wypełnia lukę między dyscyplinami, oferując środowisko współpracy, które maksymalizuje produktywność i widoczność w całym przedsiębiorstwie.

Inżynierowie terenowi współpracują na miejscu z laptopem i schowkiem inspekcyjnym.
  • Podejście do koprojektowania elektromechanicznego: Strukturyzowany obieg pracy współpracy ECAD — MCAD
  • Podstawowy przepływ pracy: Transfer danych ECAD (Capital X Panel Designer) na MCAD oparty na eksporcie w Siemens Xcelerator ecosystem
  • Obsługiwane środowisko: Designcenter Solid Edge, Designcenter X, Teamcenter
  • Koncentracja inżynieryjna: Zachowaj spójność między schematami elektrycznymi, BOMami paneli i zespołami mechanicznymi
  • Najlepiej nadaje się do: Inżynierowie zarządzający procesami projektowania paneli ECAD-MCAD i współpracą elektromechaniczną

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej o Capital X Panel Designer

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Zaawansowany poziom ujednolica elektryczne i mechaniczne przepływy pracy CAD, usprawniając współpracę i eliminując silosy. Doświadcz pełnego zaawansowanego przepływu pracy poziomu, bezpłatnego przez 30 dni w chmurze lub lokalnie.

Wersja próbna w chmurze | Wersja próbna lokalna

Poznaj szczegóły produktu

Odkryj kluczowe funkcje i inteligentne narzędzia projektowe, które usprawniają współpracę, przyspieszają przepływ pracy i pomagają szybko i skutecznie tworzyć obwody.

Dowiedz się więcej | Wypróbuj demo

Funkcje i zalety

Poznaj kluczowe funkcje i narzędzia zwiększające produktywność, które nas wyróżniają. Przeglądaj bibliotekę symboli i pobierz symbole za darmo.

Strona korzyści produktu | Biblioteka Resources

Pomoc i wsparcie

Przesyłaj przypadki pomocy technicznej w Centrum pomocy technicznej (tylko użytkownicy licencjonowani) lub znajdź rozwiązania w społeczności Capital X Panel Designer.

Centrum pomocy technicznej firmy Siemens | Strona Community

Zacznij pracę teraz

Wszystkie funkcje Standard oraz integracje z Designcenter Solid Edge, Designcenter X i Teamcenter.