Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ikona wielkiego X z narzędziem projektanta paneli w tle.

Interaktywne demo

Poznaj, w jaki sposób nasze inteligentne narzędzia mogą pomóc w szybkim i wydajnym tworzeniu obwodów.

NAJLEPSZA WARTOŚĆ

Dlaczego warto wybrać się na standard?

laptop ze zrzutem ekranu rysunku Capital X Panel Designer.
  • 1 rok instalowanego lokalnego dostępu Capital Panel Designer
  • 1 rok dostępu do chmury Capital X Panel Designer
  • Współpraca w chmurze w czasie rzeczywistym z członkami zespołu. Funkcje współpracy, takie jak edycja w czasie rzeczywistym, dostęp dla wielu użytkowników i biblioteki współdzielone, są dostępne tylko w wersji w chmurze
  • Pełny dostęp do obwodów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, P&ID
  • Ten sam format pliku do łatwego przesyłania z trybu offline do trybu online i odwrotnie
  • Oddzielne platformy dla elastyczności. Wersja w chmurze obsługuje współpracę, podczas gdy on-local obsługuje pracę offline, dla jednego użytkownika
  • Najlepsza wartość. Dwa oddzielne rozwiązania w ramach jednej subskrypcji, każde stworzone dla określonego przepływu pracy

Ochrona danych

Capital Panel Designer (on-premises) jest przeznaczony do środowisk offline, takich jak uruchomienie na miejscu. Po jednorazowej aktywacji online działa w pełni offline, przechowując dane lokalnie na pulpicie.

Zaprojektowany z myślą o doskonałości projektowania elektrycznego

Capital Panel Designer (on-premises) jest powered by Vecta.io, pełnoprawny wewnętrzny edytor CAD, który pomaga inżynierom elektrykom tworzyć schematy i obwody z niezwykłą szybkością, dokładnością i wyjątkowym doświadczeniem użytkownika.

Pełna kompatybilność między wersjami offline i online

Obie wersje mają ten sam format pliku, umożliwiając ręczne przesyłanie plików. Możesz przesyłać pliki z wersji offline do chmury lub pobierać pliki w chmurze do użytku offline. Jednak nie synchronizują się automatycznie ani nie wchodzą w interakcje bezpośrednio.

Podobny interfejs, płynne doświadczenie

Capital Panel Designer (on-premises) udostępnia ten sam łatwy w użyciu, potężny interfejs Capital X Panel Designer, zapewniając te same narzędzia produktywności, aby łatwiej i szybciej tworzyć obwody.

Obsługa wielu formatów plików

Importuj Visio, DXF, SVG i eksportuj do wielu formatów.

Logo dla Capital X Panel Designer wyświetlane na białym tle.

Zapoznaj się ze szczegółami produktu Capital X Panel Designer

Kluczowe funkcje, korzyści i zaawansowane narzędzia, które pomagają pracować szybciej, lepiej współpracować i efektywnie projektować.

Jedna subskrypcja, dwie platformy

Niezależnie od tego, czy współpracujesz w chmurze, czy pracujesz na miejscu bez Internetu, plan Standard zapewnia pełny dostęp do obu wersji programu Capital Panel Designer.

Dwóch inżynierów zaangażowało się w dyskusję projektu przy stole, wyposażonym w laptopa i rysunek schematów elektrycznych.

Capital X Panel Designer - natywny dla chmury elektryczny CAD

Capital X Panel Designer jest przeznaczony dla nowoczesnych inżynierów, którzy cenią współpracę zespołową i natychmiastowy dostęp z dowolnego urządzenia. Bezpiecznie przechowywany w chmurze umożliwia projektowanie i udostępnianie schematów elektrycznych bez żadnych instalacji.

Idealny dla zespołów rozproszonych, zwinnych procesów inżynieryjnych i użytkowników, którzy muszą współpracować w różnych lokalizacjach, Capital X Panel Designer upraszcza kontrolę wersji, usprawnia informacje zwrotne oraz zapewnia dostępność i aktualizację projektów. Ciesz się potężnymi narzędziami CAD, automatycznymi aktualizacjami i płynną współpracą w przeglądarce.

Dwóch inżynierów w twardych kapeluszach i kamizelkach ochronnych z laptopem na placu budowy.

Capital Panel Designer (on-local) - CAD elektryczny offline

To instalowalne oprogramowanie komputerowe jest zbudowane z myślą o środowiskach, w których dostęp do Internetu jest ograniczony lub prywatność danych ma kluczowe znaczenie. Zainstalowany lokalnie zapewnia bezpieczne przechowywanie projektów i danych we własnych systemach.

Idealne dla inżynierów pracujących w wysoce bezpiecznych branżach, odległych lokalizacjach lub uruchomieniu na miejscu, to rozwiązanie lokalne zapewnia wszystkie możliwości potrzebne do tworzenia, edycji i zarządzania schematami, bez polegania na połączeniu z Internetem. Zaprojektowany z myślą o wydajności i łatwości użytkowania, umożliwia produktywną pracę, nawet offline.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej o Capital X Panel Designer

Laptop na stole z rysunkiem schematów elektrycznych na ekranie.

Funkcje i zalety

Poznaj kluczowe funkcje i narzędzia zwiększające produktywność, które nas wyróżniają. Przeglądaj bibliotekę symboli i pobierz symbole za darmo.

Kobieta pracująca na laptopie wyświetla schematy elektryczne na ekranie.

Opinie klientów

Przeczytaj opinie naszych użytkowników. Zobacz, co inżynierowie elektrycy mają do powiedzenia na temat Capital X Panel Designer w tych zweryfikowanych recenzjach.

Trzech kolegów rozmawiających wokół laptopa w nowoczesnym biurze.

Pomoc i wsparcie

Przesyłaj przypadki pomocy technicznej i uzyskaj więcej informacji w Centrum pomocy technicznej (tylko dla licencjonowanych użytkowników) lub znajdź rozwiązania poprzez dyskusje społeczności użytkowników na stronie społeczności Capital X Panel Designer.

Zacznij pracę teraz

Elastyczny elektryczny CAD z rozszerzonymi możliwościami dla nowoczesnych zespołów projektantów paneli. Uzyskaj dostęp zarówno do natywnych dla chmury, jak i lokalnych środowisk CAD w ramach jednej subskrypcji.