Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
City skyline reflected on a river under a blue sky, with the Siemens Xcelerator X shape over the buildings.
Platforma cyfrowa

Building X

Zarządzaj działalnością swoich budynków z jednej platformy. Podejmuj decyzje oparte na danych w celu poprawy zrównoważonego rozwoju, działania i wydajności poprzez optymalizację obszarów takich jak zużycie energii, komfort i bezpieczeństwo najemców, konserwacja i bezpieczeństwo.

Dołącz do naszego partner ecosystem

Oferuj usługi, sprzedawaj lub twórz nowe aplikacje — dowiedz się, jak współpracujemy z Tobą, aby zapewnić klientom najlepsze wrażenia.

Czym jest Building X?

Building X to platforma uruchamiająca aplikacje, które pomagają zarządzać operacjami budowlanymi. Zapewnia centralny fundament bezpiecznych danych w czasie rzeczywistym, który obsługuje szeroki zakres przypadków użycia.

Aplikacje oferowane na platformę Building X obejmują wszystkie branże i podstawowe kategorie przypadków użytkowania budynków:

  • Energia i zrównoważony rozwój
  • Bezpieczeństwo i ochrona
  • Obsługa i konserwacja
  • + więcej w trakcie opracowywania

Przeglądaj aplikacje

Dlaczego Building X?

80% kosztów budowy pochodzi z działalności. Budynki generują 40% globalnych emisji, a 75% całkowitych emisji pochodzi z zużycia energii. Zarządzanie budynkami musi się poprawić, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i poprawić rentowność. Nadszedł czas: wskocz w przyszłość dzięki otwartemu, elastycznemu rozwiązaniu.

30% Oszczędność energii

Dzięki optymalizacji efektywności energetycznej opartej na danych klienci osiągają nawet 30% oszczędności energii dzięki budynkowi Building X.

10% Dochód operacyjny netto

Klienci generują nawet o 10% większy dochód operacyjny netto dzięki inteligentniejszym przepływom pracy operacyjnym i przyspieszonym rozwiązywaniu problemów.

24/7 Przejrzystość

Korzystaj z całodobowej przejrzystości dzięki niezrównanej integracji IT i OT we wszystkich systemach budynku, niszcząc silosy danych.

Poznaj aplikacje Building X

Zapoznaj się z naszym potężnym pakietem aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, zaprojektowanych tak, aby zoptymalizować każdy aspekt operacji budowlanych w każdej branży.

Ilustracja łączności aplikacji opartych na sztucznej inteligencji dla budynku X wyświetlana na tablecie z budynkami miejskimi.

Dowiedz się, jak klienci korzystają z Building X

Litera X z wkładką kolorowej fotografii panoramy budynku miasta.

Building X klientów

Dowiedz się, jak Twoje budynki mogą wejść w przyszłość.

Budynek X pomoże nam nie tylko zmodernizować nasze budynki, ale także wesprze naszą firmę w obniżeniu kosztów, zwiększeniu wydajności i oferowaniu rozwiązań cyberbezpieczeństwa, jednocześnie przygotowując nas na przyszłe wyzwania.
Miasto Kautto, Kierownik konserwacji, Nieruchomości uniwersyteckie w Finlandii (SYK)
przykład wdrożenia

PRODEA Investments

PRODEA Investments, największa firma inwestycyjna w Grecji z portfelem 345 aktywów, przenosi zrównoważony rozwój budynków na nowy poziom.

Tworzenie zrównoważonych i autonomicznych budynków

Firma:PRODEA Investments

Siemens Software:Building X

Wizja przyszłości:Wykorzystanie technologii jako akceleratora zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie ambitnego celu zerowej emisji netto.

Często zadawane pytania