Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Budownictwo Usługi elektryczne

Osiągnij nieprzerwane zasilanie elektryczne dla swojego budynku lub obiektu. Dzięki kompleksowym usługom elektrycznym Siemens możesz zoptymalizować swój system dystrybucji energii elektrycznej, aby zapewnić maksymalną niezawodność, czas pracy, wydajność, zgodność i bezpieczeństwo.

Unikaj kosztownych przestojów dzięki usługom elektrycznym Siemens

Zespoły zakładowe polegają na usługach elektrycznych firmy Siemens w zakresie konserwacji, modernizacji i ulepszeń, które poprawiają wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Siemens wspiera cykle życia urządzeń poprzez opiekę profilaktyczną, reagowanie w nagłych wypadkach, wiedzę techniczną, doradztwo, inżynierię i usługi cyfrowe.

  • Kompleksowy zasięg usług: Od usług terenowych i konserwacji profilaktycznej po doradztwo, inżynierię i realizację projektów pod klucz — obejmujące pełny cykl życia systemów elektrycznych.
  • Poprawiona wydajność i niezawodność: Modernizacja, aktualizacje i monitorowanie cyfrowe zwiększają wydajność systemu, czas pracy i długoterminową wydajność.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności: Wsparcie ekspertów, training i oceny pomagają spełnić standardy regulacyjne, zapewniając jednocześnie bezpieczne i zgodne działania.
FSE (Service Specialist) sprawdza system zraszaczy przeciwpożarowych. Używa listy kontrolnej w celu udokumentowania kontroli.

Poznaj produkty

Odkryj pełną gamę usług elektrycznych dostosowanych tak, aby Twoje systemy były wydajne, bezpieczne i aktualne. Dzięki wiedzy specjalistycznej obejmującej wsparcie w terenie, inżynierię, modernizację, rozwiązania cyfrowe i zgodność, Siemens pomaga zoptymalizować wydajność na każdym kroku.

Uzyskaj więcej dzięki współpracy z ekspertami

Od rutynowej konserwacji i testowania po modernizację sprzętu, Siemens jest tutaj, aby pomóc Ci w osiągnięciu zerowych zakłóceń, optymalizacji wydajności budynku, zapewnieniu zgodności z przepisami i wspieraniu bezpiecznego środowiska.

Nasza kompleksowa oferta obejmuje wszystkie główne komponenty dystrybucji energii.

Systemy autobusowe

Wyłączniki zasilania

Transformatory

Pomiar

Centra sterowania silnikiem

Rozdzielnica średniego i niskiego napięcia

Wyłączniki średniego napięcia

Płyty panelowe

Przełączniki i rozdzielnice

Wyłączniki obudowy formowanej

Przekaźniki ochronne

Odważna zielona ikona przedstawiająca cyfryzację z projektem obwodu cyfrowego.

Trendy: Wzrost monitorowania stanu

Cyfryzacja i Internet Rzeczy (IoT) utorowały drogę do monitorowania stanu za pomocą danych w czasie rzeczywistym.

Umowy serwisowe dla infrastruktury systemów elektrycznych

Koszt przestojów jest duży — zarówno pod względem utraty wydajności, jak i wymiany urządzeń dystrybucyjnych — podobnie jak koszty eksploatacji nieefektywnych lub niebezpiecznych systemów elektrycznych. Nasze kompleksowe umowy serwisowe są zaprojektowane z myślą o nieprzerwanej pracy i maksymalnej wydajności infrastruktury systemów elektrycznych.

Uzyskaj dostęp do zespołu specjalistów i inżynierów Siemens, którzy zapewniają regularną konserwację, diagnostykę i pomoc w nagłych wypadkach, skracając przestoje i minimalizując kosztowne zakłócenia. Zoptymalizuj wydajność i trwałość systemu dystrybucji energii, dzięki czemu możesz skoncentrować się na podstawowych działaniach z pewnością dzięki umowie serwisowej firmy Siemens.

NFPA 70B - norma konserwacji sprzętu elektrycznego

Elektryk pracujący w zakładzie

NFPA 70B jest najnowszym standardem branżowym dotyczącym konserwacji elektrycznej i wymaga proaktywnego programu konserwacji elektrycznej (EMP), obejmującego dokumentację, bezpieczeństwo i training, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów systemu dystrybucji elektrycznej. Jako właściciel budynku konkurencyjne priorytety (takie jak równoważenie potrzeb interesariuszy i mieszkańców) mogą utrudniać rozwój EMP. Skorzystaj z naszych ekspertów elektrycznych i techników, aby pomóc w rozpoczęciu procesu zgodności z przepisami NFPA 70B.