Do 30%
zwiększenie wydajności operacyjnej poprzez modelowanie stereoskopowe

Nowa generacja inżynierii produktu jest wciągająca. Oznacza to, że potrzebujesz wirtualnego zestawu słuchawkowego, który łączy się płynnie z wciągającym oprogramowaniem CAD, aby wypełnić lukę między światem rzeczywistym a cyfrowym.
Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR (HMD) zapewnia najbardziej precyzyjny i naturalny sposób doświadczania, interakcji i współpracy w 3D. Dzięki oszałamiającej wierności wizualnej, w połączeniu z dynamiczną integracją oprogramowania i sprzętu, możesz doświadczyć wciągającej inżynierii dzięki najbardziej płynnym przepływem pracy.


Dowiedz się więcej o technologii, która zapewnia wciągający design dzięki wyświetlaczowi Sony XR zamontowanym na głowicy. To nowe rozwiązanie do wciągającej inżynierii i wspólnego projektowania produktów współpracuje z oprogramowaniem z otwartej cyfrowej platformy biznesowej Siemens Xcelerator.
Natilus wykorzystuje wciągającą technologię firmy Siemens, aby opracować nową generację samolotów towarowych i odkryć globalną branżę transportu lotniczego.
Dowiedz się, w jaki sposób wyświetlacz Sony XR montowany na głowie i oprogramowanie Siemens NX™ Immersive Designer umożliwiają inżynierom z Natilus przeglądanie projektów na skalę ludzką, w środowisku współpracy w czasie rzeczywistym, przed stworzeniem fizycznych prototypów.

Mikrowyświetlacz OLED zapewnia rozdzielczość 4K na oko, z dużym wyświetlaczem typu 1,3. Ciesz się płynną jakością obrazu z lepszym poczuciem rzeczywistości. Wszystko zasilane układem Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2.

Interakcja między rzeczywistym a wirtualnym światem za pomocą rzeczywistości rozszerzonej (AR). Dzięki funkcji prześwitu wideo (VST) zyskujesz również bezgraniczne wrażenia podczas interakcji z wirtualnymi projektami w środowiskach rzeczywistości mieszanej.

Zaprojektowany tak, aby był lekki, zestaw słuchawkowy charakteryzuje się optymalnym równoważeniem ciężaru z przodu i pleców oraz amortyzacją czoła. Daszek odwraca się do góry, zapewniając bezproblemową wielozadaniowość i modelowanie bez obramowania.

Doświadcz precyzyjnej interakcji ze swoimi projektami. Nowo opracowane kontrolery pierścieni i wskazujących umożliwiają projektantom łatwe manipulowanie i edytowanie modeli bezpośrednio w przestrzeni VR.
WYŚWIETLACZ | APARAT FOTOGRAFICZNY | INTERFEJS | SYSTEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rozdzielczość: 4K na oko | Przezroczystość wideo (VST): Kamery X2 RGB | Controller: Pierścień i wskazywanie | Platforma: Układ Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 | |||
Typ: FORMOWANY | Śledzenie: Śledzenie rąk i oczu | OS: Android | ||||
Gęstość: 55STR./MIN | Styl: Samodzielny i przywiązany do komputera |
*Obecnie NX Immersive Designer jest jedynym oprogramowaniem dostępnym dla tego monitora Sony zamontowanego na głowie.
Łącząc nasze technologie i doświadczenie firmy Siemens w dziedzinie inżynierii, cieszymy się, że możemy umożliwić bardziej wciągającą inżynierię, która na nowo definiuje codzienny przepływ pracy projektantów i inżynierów. Wysokiej jakości, realistyczne renderowanie i intuicyjna interakcja dadzą twórcom narzędzia do prowadzenia bardziej wciągających procesów twórczych, które napędzają dalsze innowacje w metawersie przemysłowym.
Dołącz do nas, gdy dostarczymy Ci świat rzeczywisty i cyfrowy połączony w jeden. Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR jest dostępny do zakupu.
Zarejestruj się poniżej, aby poprosić przedstawiciela handlowego Siemens o kontakt z Tobą w celu rozpoczęcia procesu zakupu.


Sony HMD współpracuje wyłącznie z Siemens NX Immersive Designer. Mając moc tego duetu na wyciągnięcie ręki, możesz wreszcie połączyć świat rzeczywisty i cyfrowy w jeden.