Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Uczenie się przez całe życie CNC

Zwiększ wiedzę na temat CNC dzięki SINUMERIK

Poznaj zasoby do samodzielnej nauki CNC, e-szkolenia i zaufanych partnerów edukacyjnych — a także sposoby praktykowania technik CNC nawet bez bezpośredniego dostępu do obrabiarki.

Nauka CNC, która pozwoli Ci wyprzedzić

Uczenie się przez całe życie ma kluczowe znaczenie. Cykle innowacji są krótkie, a sztuczna inteligencja zmienia pracę i życie. Zachowaj elastyczność i aktualizuj swoje umiejętności CNC. CNC4you zapewnia zasoby do samodzielnej nauki, training zawodowego i rozwoju personelu - zarówno online, jak i offline.

Stojący mężczyzna w okularach pracuje przy biurku z klawiaturą i myszą; monitory pokazują geometryczny model 3D.

Umiejętności CNC gotowe na przyszłość

Bądź na bieżąco

Znajdź podręczniki, samouczki i lekcje online do samodzielnego uczenia się

Uzyskaj pomoc

Zarezerwuj szkolenie osobiste lub uzyskaj wsparcie bezpośrednio

Znajdź przydatne zasoby szkoleniowe

Skorzystaj z naszych narzędzi i materiałów dydaktycznych do swoich lekcji

Szkolenie w pracy

Chcesz rozwinąć swoje umiejętności zawodowe? Zapewniamy umiejętności zorientowane na aplikacje związane z SINUMERIK.

Media samouczące się:

Opanowanie operacji i programowania SINUMERIK

Chcesz rozwinąć solidną wiedzę SINUMERIK? Tutaj znajdziesz nasze SINUMERIK Lekcje online na temat obsługi i programowania CNC - przeznaczony zarówno dla początkujących w świecie SINUMERIK, jak i doświadczonych użytkowników, którzy chcą odblokować pełny potencjał SINUMERIK. Doskonały sposób na efektywniejsze radzenie sobie z nadchodzącymi zadaniami produkcyjnymi.

Lekcja online 01 4-3
Media samouczące się:

Poznanie funkcji SINUMERIK

Chcesz poznać pełny zakres możliwości SINUMERIK? Odkryj nasze praktyczne, zorientowane na praktykę SINUMERIK samouczki obejmujące obsługę, programowanie i obróbkę skrawaniem. Idealny sposób na dalsze zwiększenie wydajności produkcji i maksymalne wykorzystanie systemu SINUMERIK.

Samouczek 01 4-3
Szkolenie jako usługa:

Nauka przemysłowa z Siemens

Szukasz kursów do training i kształcenia ustawicznego specjalistów CNC?
SITRAIN oferuje szeroki zakres wiedzy dla wszystkich branż i zastosowań. Nasza oferta skupia się na potrzebach uczniów i wymaganiach innowacyjnych firm.

Cztery osoby wskazują na głównie czarny sprzęt na drewnianym biurku w jasnym technicznym miejscu pracy.
Szkolenie jako usługa:

Dostosowane szkolenie CNC na miejscu

Czy potrzebujesz ukierunkowanego training CNC bezpośrednio w swoim zakładzie produkcyjnym? Certyfikowany niezależni trenerzy SINUMERIK zapewnić indywidualne training na miejscu dostosowane do potrzeb Twojego zespołu i konkretnych zadań produkcyjnych. Mogą również wspierać Cię usługami zorientowanymi na CNC, takimi jak programowanie części, pomagając wzmocnić wiedzę i szybko reagować w krytycznych sytuacjach.

Trzy osoby stoją wokół panelu sterowania z ekranem i przyciskami; środkowa osoba wskazuje na jego interfejs.

Początkowa edukacja zawodowa

Uczysz zawodu? Zapewniamy podstawową wiedzę opartą na SINUMERIK.

Szkolenie pod klucz z maszynami wirtualnymi

Przeprowadzaj training CNC i maszynowy z wyposażeniem fizycznym lub bez. Szkolenie CNC z SINUMERIK i Run MyVirtual zapewnia pakiet interaktywnych treści szkoleniowych i aplikacji maszyn wirtualnych pod klucz. Zapewnia realistyczną, praktyczną naukę w dowolnym miejscu i czasie, umożliwiając użytkownikom budowanie praktycznych umiejętności w elastycznym, skalowalnym i opłacalnym środowisku szkoleniowym.

RMVM02

Szkolenie CNC w klasie

Szkolenie CNC z SINUMERIK i Run MyVirtual oferty SINUMERIK Lekcje online do samodzielnego uczenia się przez instruktorów i stażystów. Ten sam program nauczania jest również dostępny jako interaktywne media edukacyjne do szkoleń w klasie. Gotowe do użycia wirtualne maszyny szkoleniowe stanowią idealną podstawę do prowadzenia training CNC.

Lekcja online 02 4-3

Szkolenie maszynowe w klasie

Oprócz training CNC zadań ściśle związanych z obsługą maszyny - takich jak montaż narzędzi i urządzeń trzymających pracę lub kalibracja sondy dotykowej 3D - można również uczyć w klasie. Do tych celów udostępniane są również interaktywne media szkoleniowe i pliki aplikacji pod klucz.

RMVM06