Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Szkolenie CNC z maszynami wirtualnymi

Skorzystaj z naszego rozwiązania pod klucz do realistycznego training CNC i maszyn w klasie — do frezowania a technologie toczenia. Nasze szkolenie dotyczące maszyn wirtualnych obejmuje wszystkie etapy wymagane do pracy z prawdziwymi obrabiarkami, w tym konfigurację, oprzyrządowanie, pomiary i inne.

Szkolenie CNC z SINUMERIK i Run MyVirtual Machine

Zapewniamy gotowe do użycia rozwiązanie programowe oparte na Run MyVirtual Machine /3D. Umożliwia to...

  • wdrożyć spójne, skoordynowane środowisko uczenia się technologii frezowania i toczenia,
  • stworzenie ujednoliconego środowiska uczenia się dla treningu CNC i maszyn,
  • zapewniają realistyczne środowisko CNC i maszyny w klasie.

Otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić wydajne szkolenie maszynowe na komputerach stacjonarnych:

  • moduły edukacyjne pod klucz (pliki aplikacji) do training CNC i maszyn.
  • gotowe media szkoleniowe dostosowane do modułów edukacyjnych.
  • maszyny szkoleniowe w postaci opłacalnego rozwiązania programowego.
  • ciągłe aktualizacje oprogramowania.

Aktualizuj swoje środowisko uczenia się i training — i stań się częścią naszej Community trenerów SINUMERIK.

Skuteczniej kwalifikuj swoich specjalistów od obróbki skrawaniem!

Wystarczające zasoby na wszystkie training maszynowe!

Umożliwia realistyczne training maszyn CNC w możliwie najkrótszym czasie — bez konieczności korzystania z miejsca i budżetu na maszyny szkoleniowe.

Szybsza nauka przy minimalnym ryzyku uszkodzenia

Edukacja i szkolenie na prawdziwych maszynach wiążą się z wysokim ryzykiem kolizji, uszkodzenia maszyny i pęknięcia narzędzia. W środowisku training maszyn wirtualnych takie błędy można łatwo naprawić — bez kosztów naprawy lub wymiany.

Użyj jednego systemu treningowego do toczenia, frezowania i nie tylko

Szkolenie maszyn wirtualnych obsługuje zarówno frezowanie, jak i toczenie, wykorzystując ten sam interfejs użytkownika i programowanie, co Sinumerik — który jest również używany w robotyce CNC, produkcji addytywnej i innych technologiach obróbki skrawaniem.

Jak czerpiesz korzyści ze training maszyn wirtualnych

Szkolenie bez wpływu na produkcję

Małe i średnie przedsiębiorstwa często używają maszyn warsztatowych do praktycznego training pracowników, ryzykując produktywność poprzez błędy operatora, błędy programowania oraz uszkodzenia maszyn lub narzędzi. Szkolenie training wirtualnych pozwala uczniom opanować obsługę, konfigurację i oprzyrządowanie CNC przed użyciem prawdziwego sprzętu - zmniejszając ryzyko przestojów i szybko się opłacając.

Kampania NOW - training

Niezawodna edukacja i training instytucjonalne

Instytucje szkoleniowe często mają ograniczoną liczbę maszyn CNC do praktycznej praktyki, co ogranicza możliwości training i wymaga od planistów uwzględnienia ryzyka przestojów spowodowanych stażami. Nasze szkolenie maszyn wirtualnych zmniejsza zapotrzebowanie na prawdziwe stacje maszynowe, skraca czas maszyny na stażysta i zapewnia dostępność większej liczby maszyn szkoleniowych.

Kampania NOW - training

Planowanie pracy jest również objęte szkoleniem

Szkolenie training wirtualnych wykorzystuje to samo środowisko pracy i oprogramowanie, co te używane w planowaniu pracy. Przeszkoleni w ten sposób maszyniści od samego początku poznają kluczowe procesy planowania pracy. Nie tylko są biegli w obsłudze maszyn wykorzystujących różne technologie obróbki, ale potrafią również podejmować zadania planowania pracy po krótkiej orientacji.

Mężczyzna siedzący przed ekranem komputera z zawartością centrum edukacyjnego