Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wtyczka. Produkować. Skala.

Odblokuj elastyczną produkcję farmaceutyczną dzięki modułowej automatyzacji opartej na MTP.

Dlaczego produkcja modułowa z pakietem modułów (MTP)?

Automatyzacja modułowa z samowystarczalnymi, przetestowanymi w zakładach modułami oferuje wiele zalet: umożliwiają firmom bardziej elastyczne działanie, szybsze reagowanie na indywidualne potrzeby klientów oraz zmianę kolejności lub rekonfigurację komponentów i modułów. Dzięki MTP wystarczy podłączyć i produkować bez zmiany podstawowej struktury systemu, przeprogramowania procesów lub instalowania sterowników.

Kluczowe korzyści

50% Skrócenie czasu wprowadzania na rynek

Dzięki MTP czas wprowadzania na rynek produkcji modułowej można skrócić nawet o 50%: prefabrykowane moduły można łatwo zintegrować z systemem sterowania procesem i można je bez wysiłku skalować, skracając ogólny czas opracowywania produktu.

70% Zmniejsz wysiłek inżynieryjny

MTP zmniejsza wysiłek inżynieryjny przy budowie zakładów technologicznych nawet o 70%: użytkownicy mogą samodzielnie uruchomić test of concept, dostosować system do swoich procesów i łączyć moduły do różnych sterowników PLC, HMI/SCADA lub DCS.

80% Większa elastyczność

Modularyzacja znacznie zwiększa elastyczność nawet o 80%: jednostki modułowe mogą być ponownie używane lub po prostu wymieniane bez dodatkowego wysiłku inżynierskiego. Ponadto dzięki MTP nie jesteś związany z maszynami określonych producentów.

Zapoznaj się z produkcją modułową

Przemysł farmaceutyczny stoi w obliczu ogromnej presji dotyczącej przestrzegania przepisów. Odpowiedź brzmi: Pakiet Module Type Package (MTP), który standaryzuje sposób łączenia się i komunikacji modułów procesowych.